Údržba a opravy hydraulických pohonných jednotek a komponent jsou často pro techniky velkou výzvou. Objednané náhradní díly (například těsnění) přichází v neoznačených pytlících a technik se musí prokousávat manuály, než zjistí jak na to. Ve společnosti Rexroth je tomu jinak: Experti na hydrauliku přišeli s více než 15 000 hotovými sadami náhradních dílů zahrnujícími potřebné montážními dokumenty. E-Shop společnosti Rexroth navíc výrazně usnadňuje vyhledávání a objednávání správných náhradních dílů. Výsledkem je 50 % úspory času při opravách, nižší celkové náklady a delší životnost.
Není vždy cenově výhodné volat na každý problém servis výrobce stroje nebo dodavatele hydrauliky. Mnoho uživatelů si drobné opravy a pravidelnou údržbu provádí samo. Začíná to časově náročným hledáním správných a potřebných náhradních dílů pro opravu, přes papírové objednávání až po procházení manuálů.
Společnost Rexroth řešení případných problémů výrazně zjednodušila. Více než 15 000 sad náhradních dílů pokrývá téměř všechny dosud používané komponenty a systémy Rexroth. Jedná se o spínací ventily, kontinuální řídicí ventily, hydraulická čerpadla, hydraulické akumulátory, agregáty a systémy, bloky a propojené systémy, kompaktní hydrauliku, válce a speciální válce. Levné náhradní díly nebo díly, které je třeba vyměnit v jednom kroku, jsou logicky spojeny do jednoho balíčku. Například sada náhradních dílů pro čerpadla se skládá ze všech dílů podléhajících opotřebení, které by měly být vyměněny při demontáži čerpadla: sada těsnění, rotor a regulační kotouč. Náhradní díly jsou přizpůsobeny příslušnému provedení čerpadla. Všechny sady náhradních dílů obsahují seznam dílů a přehledný rozložený výkres pro instalaci.
Sady těsnění tvoří přibližně 98 % sad náhradních dílů. Těsnění je v hydraulice rozhodující pro těsnost, výkon a životnost systémů.Proto Rexroth těsnění podléhá přísným kritériím, pokud jde o materiál, výrobce a kvalitu. Začíná to správnými rozměry pro daný instalační prostor. Bez vhodných částí je pro uživatele velmi obtížné najít funkční řešení. Vysokou míru těsnění zaručují zejména specifické R-kroužky (R-Ring) Rexroth.
Vady se mohou snadno vyskytnout i v materiálu. Například běžné označení NBR vypovídá jen málo o přesném složení, a tedy i o mechanické, tepelné a chemické odolnosti. Mnoho výrobců těsnění na trhu nabízí stovky takzvaných směsí, jejichž kvalitu lze určit pouze rozsáhlým testováním a jejichž životnost v hydraulickém systému se velmi liší.
Sady těsnění proto obsahují originální těsnění hydraulických součástí Rexroth, tj. také správné materiály v kvalitě původního vybavení, optimálně přizpůsobené instalační situaci.
Kompletní sady těsnění od společnosti Bosch Rexroth vždy obsahují všechny potřebné těsnicí kroužky pro údržbu. Jednotný systém balení pomocí standardizovaných kartonů chrání náhradní díly před negativními vlivy prostředí a zjednodušuje skladování pro uživatele. Těsnění jsou jednotlivě přivařena k nosičům těsnicí sady a chráněna před poškozením kyslíkem, světlem a UV zářením. To zabraňuje deformacím, tvrdnutí, stárnutí, korozi a povětrnostním vlivům, zejména v případě citlivých vysoce výkonných těsnění, a to i během dlouhého skladování. Uživatel se tak může spolehnout na vysokou životnost těsnění.
Téměř každá sada náhradních dílů obsahuje seznam dílů a rozpracovaný výkres. Jedná se o významné zjednodušení práce, zejména u starších strojů a systémů, kde papírová dokumentace již často není k dispozici nebo je neúplná. Správné instrukce, například při opravě čerpadla,zkracují průměrnou dobu potřebnou k demontáži, vyčištění starých těsnění, jejich umístění a montáž z dvou hodin na méně než 60 minut. Tyto časy jsou převzaty z pozorování v terénu, kde byla měřena pracovní zátěž kvalifikovaných techniků. Kromě výrazného zkrácení doby lze předcházet chybám při montáži, a tím také výrazně zvyšit funkční spolehlivost. Tento efekt se se složitostí oprav výrazně zvyšuje.
A další výhoda: náklady na těsnicí sady jsou zanedbatelné ve srovnání s celkovými náklady na výměnu včetně demontáže a opětovné montáže součásti.
Ti, kteří chtějí krátkodobě ušetřit náklady použitím neoriginálních náhradních dílů, na to dlouhodobě doplácejí. Pomocí správného přístupu k opravě a použitím vhodných náhradních dílů snížíte celkové náklady na zařízení a zajistíte dosažení té nejdelší životnosti. Pouze tak lze zaručit původní výkon, a tím i funkčnost, produktivitu a efektivitu.
Link do eShopu: www.boschrexroth.com/SpareParts