Výrobu bez elektromechanických válců si lze jen těžko představit. Umísťují, otáčejí, zvedají, lisují, spojují, děrují, ohýbají a nýtují. A to vše zvláště energeticky účinným způsobem, protože převádějí točivý moment motoru přímo na pohyb.
Méně složitá řešení znamenají nižší celkové náklady. S ohledem na to elektromechanické válce EMC významně přispívají ke standardizaci a elektrifikaci. Díky nepřetržitému vývoji nyní oblasti použití zahrnují pneumatická a kapalinami poháněná řešení. Naše válce jsou dodávány v deseti různých velikostech od 32 do 160 a lze je použít v řadě oblastí od výroby polovodičů a rychloobrátkového zboží (FMCG) až po výrobu baterií.
Bez ohledu na způsob použití aktuátoru: Síla a úspornost jdou ruku v ruce. Klíčem k účinnosti je u všech standardních EMC kuličkový šroub ve zvoleném rozsahu sil od 0,1 do 56 kN. Varianta EMC-HP „high power“ je určena pro náročné aplikace a využívá osvědčenou sestavu planetových šroubů PLSA společnosti Bosch Rexroth, která umožňuje vysoký trvalý výkon s rychlostí až 0,83 m/s a silou až 100 kN, a to i v náročných podmínkách.
Údržba znamená prostoje a těm je třeba se vyhnout. Standardní EMC jsou proto vybaveny kuličkovým šroubem s cirkulační strukturou pohybu, který zajišťuje dlouhé mazací intervaly i při vysokém zatížení. Standardní EMC dosahují až 200 milionů otáček se základním mazáním z výroby. Kuličky ve šroubovém pohonu zvládnou urazit přibližně 12 800 kilometrů, což je zhruba stejná vzdálenost jako z Německa na Havaj.
A to není vše: S možností „Lubricated For Life“ (celoživotní mazání) se jmenovitá životnost zvyšuje až na 15 000 km. Při započtení domazávání to znamená životnost více než 50 000 kilometrů. Můžete tak nejen minimalizovat provozní náklady, ale také snížit svůj dopad na životní prostředí. Koneckonců, čím delší mazací intervaly jsou, tím více prostředků řešení ušetří.
Sečteme-li všechny varianty, naše portfolio produktů lineární techniky nabízí přibližně 3 000 konfigurací válců. Díky intuitivně navrženému nástroji EMC Selector je výběr správného produktu z obrovské nabídky velmi snadný a inženýrské projekty, které dříve trvaly hodiny, nyní zaberou jen několik minut.
Pomocí nástroje EMC Selector lze celý proces zobrazit na jediné HTML stránce: Od výběru až po objednání včetně konstrukčního návrhu a funkčnosti. Jakmile zadáte několik prvních údajů, EMC Selector vám doporučí vhodné produkty, které se průběžně aktualizují. Po kliknutí na některý z nich se okamžitě zobrazí technické specifikace a přehled konfigurací. Výsledek v reálném čase vizualizuje aktuální stav projektu spolu s živým 3D modelem využívajícím reálná CAD data.
Čas jsou peníze. Protože to platí i při přípravě na výrobu, EMC, které jsou konfigurovány a dodávány společně s motorem, se automaticky parametrizují. Data pro řídicí jednotku pohonu, která jsou pro tento účel uložena v paměti motoru, se načtou ihned po připojení.
Sady Smart Function Kit pro lisovací a spojovací aplikace, které rozšiřují EMC nebo EMC-HP na flexibilní podsystém připravený k použití, představují další krok směrem k továrně budoucnosti.
Elektromechanické válce mají díky své jednoduché konstrukci továrně budoucnosti co nabídnout. Umožňují větší standardizaci, přesnou regulaci procesů a v neposlední řadě energeticky úsporný provoz, který šetří zdroje.
Nové digitální inženýrské nástroje a uživatelsky přívětivé konfigurační nástroje ještě více usnadňují výběr, zatímco neustálé zlepšování životnosti snižuje celkové náklady. Inteligentní podsystémy založené na EMC ukazují cestu k továrně budoucnosti a dále posilují výhody automatizace.