![eLION: Efektivní řešení Bosch Rexroth pro elektrifikaci stavebních a zemědělských strojů](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/elion_the_powerful_way_to_electrify/elion-header_960x240.jpg)
![eLION: Efektivní řešení Bosch Rexroth pro elektrifikaci stavebních a zemědělských strojů](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/elion_the_powerful_way_to_electrify/elion-header_640x360.jpg)
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
PřehledStavební a zemědělské stroje by měly být šetrnější k životnímu prostředí a v ideálním případě i produktivnější. Společnost Bosch Rexroth podporuje elektrifikaci pomocí modulární a škálovatelné vysokonapěťové platformy eLION.
Cíl je jasný: Každý elektrifikovaný stroj by měl přispívat k ochraně životního prostředí. „Proč“ je jasné, otázkou je však „jak“: Výrobci vozidel, kteří chtějí hospodárně elektrifikovat své terénní stroje, potřebují modulární a škálovatelná řešení. Společnost Bosch Rexroth uspokojuje jejich potřeby kompletním portfoliem vysokonapěťových řešení.
Jednotlivé komponenty elektrifikační platformy eLION zahrnují nejen špičkové vysokonapěťové motory a střídače, ale také další vysoce výkonné komponenty spolu s převodovou technologií, hydraulikou a softwarem. Aby bylo možné nabídnout maximální volnost při návrhu elektrifikace stávajících i nových konstrukcí vozidel, pokrývají pohony široký rozsah jmenovitých výkonů od 20 do 230 kW s maximální točivým momentem přes 2 500 Nm. Čtyři velikosti v různých délkách, různá vinutí motoru a vysokorychlostní a nízkorychlostní varianty dávají výrobcům na výběr z více než 80 konfigurací.
Nově vyvinutá platforma eLION společnosti Bosch Rexroth pro elektrifikaci mobilních strojů kombinuje nekompromisní odolnost s vysokou mírou funkčnosti. Kromě vlastních zkušeností s elektrickými průmyslovými řešeními těží také z oborových znalostí mobilních strojů a dlouholetých zkušeností společnosti Bosch v oblasti elektromobility.
Všechny motory a střídače eLION splňují požadavky na nepropustnost IP6K9K. Teplotní rozsah je od -40 °C do +85 °C s horní hranicí teploty 100 °C pro motory, které mohou fungovat i jako trvalé generátory. Komponenty eLION nabízí odolnost až 50 g u nárazů a 10 g u vibrací. Výrobci a uživatelé mohou využívat bezpečnostní funkce střídače v souladu s normou ISO 13849.
Jako doplněk k širokému sortimentu motorů jsou k dispozici také střídače v odstupňovaných výkonových třídách až do 300 A trvalého proudu. Schopnost přetížení je až 600 A pro desetisekundový maximální proud a 450 A pro 60 s. Střídače eLION navíc podporují napětí meziobvodu od 270 V do 850 V. Převodovky pro pohony kol a centrální pohony, které jsou rovněž součástí portfolia, umožňují vytvářet kompaktní pohonné jednotky s vysokým měrným výkonem. Společnost Bosch Rexroth rovněž poskytuje software BODAS a vhodné hydraulické komponenty pro celou platformu eLION.
Čím více komponent pochází od jednoho dodavatele, tím integrovanější jsou jednotlivá řešení a tím efektivnější jsou procesy vývoje, výroby a servisu. Platforma eLION proto zohledňuje i další prvky elektrifikace: K vytvoření standardizovaných řešení pro nezávislé typy pohonů se používají měniče DC/DC, integrovaná nabíjecí zařízení a vysokonapěťové kabely.
Měniče DC/DC a integrovaná nabíjecí zařízení vyvinutá ve spolupráci se společností BRUSA HyPower jsou novým přírůstkem do portfolia eLION. Měnič eLION DC/DC s vysokým měrným výkonem 1,25 kW/l dosahuje účinnosti více než 90 %. Kompaktní integrované nabíjecí zařízení o výkonu 22 kW lze flexibilně integrovat do různých vozidel a dosahuje maximálního nabíjecího proudu 36 A s účinností 95 % (třífázově). Umožňuje nabíjení stejnosměrným i střídavým proudem.
Bateriový elektrický teleskopický manipulátor plně vybavený elektrickými pohony eLION od společnosti Bosch Rexroth
Vysokonapěťové portfolio eLION umožňuje výrobcům terénních strojů splnit naléhavé požadavky trhu na zvýšení výkonu a snížení emisí výfukových plynů. Společnost Bosch Rexroth nabízí řešení díky jemně odstupňované a vyladěné platformě elektrifikovaných řešení eLION. Výrobci tak mohou elektrifikovat všechny hnací, pracovní a pomocné funkce bez ohledu na typ pohonu (diesel-elektrický, hybridní nebo plně elektrický) a zároveň snížit emise hluku i prostoje. To v konečném důsledku vede k vyšší produktivitě a dostupnosti a k posílení konkurenceschopnosti.
Zahajte proces elektrické transformace
ELEKTRIFIKUJTE SVÉ STROJE POMOCÍ ŘEŠENÍ REXROTH eLION
Autor: Olaf Marshall
Funkce: Manažer komunikace divize mobilní hydrauliky