1. Domů
  2. Blog
  3. Lang: Vysoce přesné frézování, jednoduchá automatizace
Gravírovací stroj
Gravírovací stroj
Lineární technika

Vysoce přesné frézování, jednoduchá automatizace

Gravírovací stroje LANG frézují nejjemnější konstrukce do raznic pro mince, hračky a obrovské pneumatiky vozidel. Jak skrytý šampion dlouhodobě zlepšuje své konkurenční postavení? Mimo jiné s integrovaným měřicím systémem IMS, elektromechanickými válci EMC a mnoha dalšími součástmi značky Rexroth z lineární a automatizační techniky.

Již tisíce let lidé razí na předměty reliéfy, aby je učinili nezaměnitelnými a odolnými proti padělání. K vytvoření složitých struktur na raznicích moderních mincí, automobilových pneumatik nebo hraček je potřebná nejvyšší přesnost – jak u lineární techniky, tak u souvisejících pohonů a řízení.

Výrobce obráběcích strojů společnost LANG GmbH & Co. KG, která byla založena před více než 50 lety v Hüttenbergu v Hesensku, je expert na přesné obrábění lisovacích a razicích nástrojů a v mnoha oblastech je považována za světového lídra na trhu. Kromě automobilového průmyslu, výroby mincí a hraček se přesné stroje LANG používají také při výrobě desek pro plošné spoje, v mikroskopii a v tiskařském a obalovém průmyslu.

Lineární technika, pohony a řízení z jednoho zdroje.

Některé frézy měří pouhé tři setiny milimetru a pro jemné obrábění se podávají v rozsahu setin milimetru. Požadavky na přesnost použité lineární, pohonné a řídicí technologie jsou příslušným způsobem vysoké. Čím více jich je z jednoho zdroje, tím lépe, říká vedoucí oddělení designu Marcus Boller:

Křížová technologická spolupráce se společností Bosch Rexroth přináší výhody nejen v oblasti nákupu. Intenzivní poradenství a podpora v oblasti techniky má také pozitivní vliv na uživatelskou přívětivost strojů.

Kompaktní přesný stroj LANG Impala 400express

Integrované měření je úspornější.

Rozšířením předchozí spolupráce v oblasti pohonů a CNC řídicí techniky získala společnost LANG přístup k inovativním technologickým řešením lineární techniky, jako je např. integrovaný měřicí systém IMS . Integrované řešení pro vedení a měření je srovnatelně přesné jako skleněné stupnice, ale výrazně robustnější a cenově výhodnější. To mimo jiné znamená, že společnost LANG mohla zvýšit účinnost nově vyvinutého frézovacího a gravírovacího stroje Impala 400express. IMS dosahuje opakovatelnost ± 0,25 µm, přesnost měřicí stupnice je ± 3 µm/m. Na rozdíl od skleněných stupnic však třísky, maziva a jiné zdroje znečištění neomezují jejich funkci. Další vítanou výhodou je, že instalace je mnohem jednodušší a energetická účinnost je vyšší bez vzduchového těsnění.

Chytrá kombinace: profilový systém vedení poháněný lineárním motorem.

Společnost LANG používá také kuličkové a válečkové systémy vedení v kombinaci s lineárními motory značky Rexroth jako další součásti z rozsáhlého sortimentu firmy Rexroth. Například u frézky Impala 400SL, která se používá především v oboru mincí a miniatur, kde dosahuje přesnosti opakování v rozsahu µm.

Otočný stůl řady strojů LGR-S

Manipulace s obrobky pomocí elektromechanického pohonu

V oboru pohonů podporuje společnost Bosch Rexroth mimo jiné automatizovanou manipulaci s obrobky. Vysoce přesná řada strojů LGR-S, která gravíruje pomocí 2D a 3D dat do těžkých forem bočních panelů pro velká užitková vozidla, využívá elektromechanický válec EMC s příslušným pohonem. Lineární osa polohuje otočný stůl s vysokou přesností tak, aby se na něj vešly formy o velikosti až 2,3 metru.

Elektromechanický válec a kompaktní moduly SMS

Rychlé uvedení do provozu, snadná montáž

Tyto mechatronické subsystémy lze také rychle uvést do provozu: U společnosti Bosch Rexroth lze data parametrů osových systémů z elektromechanických válců, lineárních os a víceosých systémů přenášet z paměti dat snímače motoru do řídicí jednotky motorového pohonu pouhým kliknutím myši. Uložená data pohonu jsou určena z parametrů osového systému a automaticky se přebírají. Další časová úspora při instalaci a servisu vyplývá z jednoduchého vyrovnání vodicích kolejnic, krycích lišt pro upínání a jednoduché výměny pojezdových bloků.

Čas získaný ve strojírenství.

Skutečnost, že se na vývoji významně podílí také společnost Bosch Rexroth, se vyplatí mimo jiné při výběru, návrhu a konfiguraci pohonů a motorů. Protože maximální přesnost lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou poměry setrvačnosti přesně tak, jak mají být, zdůrazňuje Marcus Boller. Díky vyladěnému portfoliu lineární techniky a otevřené a upřímné výměně informací je snadné najít optimální řešení pro každou aplikaci.

Dlouhodobá zlepšování

Rozšířená spolupráce se společností Bosch Rexroth, vedle obchodních aspektů a kvality dodávek, dlouhodobě zlepšuje také kvalitu produktů. „Vodítka jsou tak robustní, že mohou být používána desítky let,“ říká vedoucí konstrukce. „Pro nás je důležité také to, že je zaručena dodávka náhradních dílů a že také zastaralou techniku pohonů lze opravovat po dlouhou dobu.“

Společnost LANG nyní vybavila téměř všechny řady svých strojů lineárními vedeními a pohony od společnosti Bosch Rexroth. Na straně ovládání Marcus Boller oceňuje otevřená rozhraní, která umožňují samočinně programovanému řídicímu softwaru co nejhlubší zásahy. „Také zde nacházíme v komplexním portfoliu automatizační techniky Bosch Rexroth dobrá řešení, která dále upevňují a rozšiřují naši pozici na trhu.“

Obráběcí stroje s vyšší přesností, modularitou a efektivitou, které jsou vhodné pro servis? Zaujalo vás to?

Tipy k naší lineární technice
Thomas Ils, manažer rozvoje zákazníků, lineární technika, prodej pro střední Evropu, Bosch Rexroth AG

Autor: Thomas Ils

Funkce: Manažer rozvoje zákazníků, lineární technika, prodej pro střední Evropu, Bosch Rexroth AG