Czech Republic Český
  • Blog
Hospodárný univerzální lis DIEFFENBACHER
Hospodárný univerzální lis DIEFFENBACHER
Průmyslová hydraulika

Systém pro hospodárný univerzální lis

Jak navrhnout a vyrobit konstrukční řadu lisů ve střední výkonnostní třídě tak, aby byla přesvědčivá z hlediska ceny, technologie i spotřeby energie? Přední výrobce lisovacích systémů Dieffenbacher našel odpověď v použití nejmodernější průmyslové hydrauliky Bosch Rexroth.

 

Skvělý výkon, skvělá cena – s tímto slibem pomáhá výrobce strojů a systémů Dieffenbacher malovýrobcům, jako jsou řemeslníci nebo dílny, i průmyslovým společnostem hledajícím hospodárné řešení pro tváření kovových a kompozitních součástí. Jak ale vyrobit vysoce univerzální lis pro síly od 1 000 do 10 000 kN tak nákladově efektivním způsobem, aby obstál v mezinárodní konkurenci?

Energeticky efektivní modulární pohon pro koncepci TailoredPress

„Chtěli jsme vyrobit lis ze standardních modulů, který je připravený na budoucí požadavky a zároveň se dá upravovat na míru z hlediska síly, instalačního prostoru i velikosti stolu a beranu,“ vysvětluje vedoucí obchodní jednotky Tváření společnosti Dieffenbacher Georg Obermaier novou koncepci TailoredPress. „Zároveň jsme měli vysoké nároky na energetickou efektivitu. Zjistili jsme, že oba aspekty splňuje náš systémový partner Bosch Rexroth a společně jsme navrhli modulární koncepci pohonu, kterou pro nás nakonec tato společnost dokázala vyrobit.“

Energeticky efektivní modulární hydraulický pohon
Modulární hydraulický pohon

Modulární koncepce pohonu

Modulární koncepce pohonu znamená, že výrobce může stroje TailoredPress jednoduše nabízet v různých výkonnostních a rychlostních třídách. Například 500tunovou verzi lze pro dosažení přesné tloušťky a vyšší kvality komponent použitím jiné velikosti čerpadla jednoduše upgradovat na rychlou variantu s aktivním paralelním držením při vysoké rychlosti. Celou šíři nabídky služeb pokrývá podle potřeby program čerpadel Bosch Rexroth, čímž se zefektivňují nejrůznější procesy v průběhu životního cyklu, od technických a vývojových prací až po skladování a servis. V případě potřeby lze navíc s použitím modulárního systému rychle realizovat další verze s poduškami.

Až 70% úspora energie

Ve srovnání s běžným hydraulickým pohonem s konstantními otáčkami šetří optimálně regulovaná elektrohydraulika přibližně 50 procent energie, která byla potřeba dříve. Ve spojení s adaptivním řízením akumulátoru roste potenciál úspor na 70 procent. Přímo poháněný stroj TailoredPress automaticky přizpůsobuje plnicí tlak hydraulického akumulátoru podle nadcházejícího procesu tváření. Z pohledu pracovníka obsluhy se však nic nemění. Parametry sil, pojezdu i beranu se nastavují jako obvykle a příslušné otáčky se vypočítávají na pozadí.

Univerzální hydraulický lis s displejem

Podrobné informace

Chcete se podrobně seznámit s tím, jak řešení vypadá? Podívejte se sem:

Celý příběh úspěchu v PDF