Czech Republic Český
Ventily s integrovanou digitální elektronikou a připojením přes Bluetooth

OBED

Ventily s novou integrovanou digitální elektronikou

Objevujte svět hydrauliky přes aplikaci

Regulování hydraulických ventilů pomocí multimetru a klíče? To už je minulost. Abyste mohli začít používat hydraulické komponenty Rexroth s novou integrovanou digitální palubní elektronikou, nastavovat je během provozu a provádět diagnostické testy, stačí mít pouze aplikaci v mobilním telefonu a Bluetooth. Nejenže to šetří čas a peníze výrobcům strojů, ale uživatelům to přináší vyšší flexibilitu pro změny procesů a lepší dostupnost.

Usnadněte si projektování díky ventilům OBED od Rexroth

Usnadněte si projektování

  • Konzistentní portfolio produktů pro realizaci řešení na míru potřebám zákazníka
  • Intergovaná elektronika, digitální
  • Kompaktní konstrukce (integrované senzory tlaku)
  • Možnost připojení k externímu senzoru tlaku pro přizpůsobení konkrétním scénářům použití
  • Rozhraní na míru každému zákazníkovi
  • Otevřená rozhraní
  • IO-Link – point-to-point připojení
  • Bluetooth – aplikace – ovládání

Zefektivněte proces instalace díky ventilům OBED od Rexroth

Zefektivněte proces instalace

  • Zkrácení doby uvedení do provozu pomocí předdefinovaných sad parametrů
  • Zákazník si může uložit sady parametrů pro kokrétní scénář použití
  • Snadné a rychlé uvedení do provozu díky otevřeným rozhraním (IO-Link, Bluetooth)
  • Digitální jmenovka
  • Digitální a analogová rozhraní

Minimalizujte prostoje výroby díky ventilům OBED od Rexroth

Minimalizujte prostoje výroby

  • Zpětná vazba k diagnostice a stavu proměnných v procesu
  • Maximální odolnost a spolehlivost, nabízí třídu krytí IP65
  • Díky jednoduchému klikacímu systému může zákazník hardwarový klíč Bluetooth kdykoli dodatečně vybavit

Maximalizujte svou produktivitu výroby s ventily OBED od Rexroth

Maximalizujte svou produktivitu

  • Delší životnost díky monitorování stavu
  • Lze přepínat mezi předdefinovanými sadami parametrů a sadami parametrů vytvořenými na míru pro zákazníka
  • Možnost snadno a rychle sestavovat analýzy a provádět strukturální úpravy prostřednictvím aplikace
  • Analogové rozhraní přepínatelné mezi proudovým a napěťovým signálem
  • S integrovaným a externím senzorem tlaku

easy2connect – Aplikace: Ovládání nové integrované digitální elektroniky smartphonem s Bluetooth je hračka

easy2connect – Aplikace

OVLÁDÁNÍ NOVÉ INTEGROVANÉ DIGITÁLNÍ ELEKTRONIKY SMARTPHONEM S BLUETOOTH JE HRAČKA

Konfigurování hydraulických ventilů nikdy nebylo jednodušší. Můžete snadno nastavit optimální dynamiku a v případě chyby vám přijde zpráva. Připojte se k digitální řídicí elektronice OBED hydraulických ventilů Bosch Rexroth přes Bluetooth pomocí aplikace easy2connect nezávisle na řídicím systému. To urychluje uvedení do provozu, zvyšuje produktivitu a maximalizuje dostupnost.

  • Propojujte
  • Kontrolujte
  • Konfigurujte
  • Optimalizujte
  • Řiďte

Videa

Valves with digital on-board electronics – Increase productivity via slider

Operating valves with digital on-board electronics via smartphone and Bluetooth