1. Domů
  2. Platforma Smart MechatroniX
  3. Kompenzační modul Smart Flex Effector
Smart Flex Effector dává robotům cit lidské ruky Smart Flex Effector

Cit lidské ruky pro roboty

Kontaktujte nás

Zvyšte úroveň automatizace svého provozu s inteligentním kompenzačním modulem pro roboty

Snadná automatizace komplexních procesů a realizace nových průmyslových aplikací – žádný problém s naším kompenzačním modulem Smart Flex Effector, který je založen na senzorech a lze jej snadno dovybavit do stávajících řešení. Díky aktivnímu měření polohy v šesti stupních volnosti poskytuje koncový efektor průmyslovým robotům přesnost a cit lidské ruky, a otevírá tak zcela nové možnosti automatizace výroby.


Oblasti použití

Smart Flex Effector lze namontovat do všech běžných robotů, jako jsou kloubové roboty, lineární roboty nebo coboty, a je kompatibilní s celou řadou uchopovačů. Jako takový tak tento modul otevírá zcela nové možnosti automatizace výroby. Můžete ho používat prakticky všude: V elektronickém, automobilovém nebo obalovém průmyslu, při výrobě baterií, ve strojírenství nebo v kovovýrobě.


Smart Flex Effector zaujme čtyřmi jedinečnými benefity, které jsou zde ilustrovány na příkladu jednoduchého procesu spojování:

Robotika s jemným hmatem s modulem Smart Flex Effector

Robotika s jemným hmatem

Inteligentní kompenzační modul umožňuje hmatové snímání, referencování a zpětné učení díky fyzickému oddělení robota a uchopovače v šesti nezávislých stupních volnosti. Jedinečná kombinace senzorové technologie a mechaniky umožňuje inteligentní detekci objektů, aby bylo možné snadno a efektivně realizovat procesy a přesně detekovat jednotlivé díly a jejich polohu.

Pokročilé uchopování a spojování s modulem Smart Flex Effector

Pokročilé uchopování a spojování

Ať už se jedná o vysoce přesné uchopování, umísťování nebo montáž citlivých a křehkých dílů v rámci procesu, Smart Flex Effector je přínosem pro všechny aplikace, který vyžadují jemný a citlivý hmat. Umožňuje spolehlivé a přesné spojování i s nejmenšími tolerancemi bez ohledu na způsob dodávání dílů a použitý robotický systém.

Průběžná korekce polohy modulů Smart Flex Effector

Průběžná korekce polohy

Smart Flex Effector dokáže během skenování detekovat odchylky v šesti stupních volnosti. Díky senzorům umí určit přesnou polohu zpracovávaného objektu. Díky tomu může robot provádět kompenzační pohyby a zabránit jakémukoliv poškození. Po vychystání/umístění lze kompenzační modul vrátit do nulové polohy a uzamčít, což zajišťuje vysokou dynamiku pojezdu. To umožňuje reagovat na nepředvídatelné změny parametrů a automaticky zvládat velké tolerance a odchylky.

Monitorování a maximální transparentnost procesů s modulem Smart Flex Effector

Monitorování a maximální transparentnost procesů

Kompenzační modul neustále zaznamenává a sleduje údaje o poloze, takže je proces spojování zcela transparentní a všechny chyby jsou okamžitě korigovány. Inteligentní senzorová technologie poskytuje podrobnou zpětnou vazbu o procesu a ve spojení s kompenzační kinematikou umožňuje přenastavení pro robotické aplikace. Díky tomu se tak stále a trvale zlepšuje stabilita procesu a míra kvalita.

Smart Flex Effector

Přehled výhod

  • Disruptivnost – automatizuje procesy, které bylo v minulosti možné provádět pouze ručně
  • Všestrannost – umožňuje realizovat procesy mimořádně flexibilně a přesně
  • Efektivita – optimalizuje náklady díky kratším prostojům a delším cyklům
  • Úspornost– snižuje plýtvání a riziko poškození dílů
  • Transparentnost – umožňuje bezproblémové sledování procesu a zvýšení kvality
  • Odolnost vůči zastarávání – lze kdykoli dovybavit do stávajících řešení

Smart Flex Effector

Technické údaje

  • Pasivní kompenzace v šesti nezávislých stupních volnosti díky integrované senzorové technologii
  • Elektromechanický reset do nulové polohy a uzamčení modulu
  • Interní výpočet kartézské odchylky od souřadnice bodu
  • Manipulační hmotnost do 10 kg
  • Kompenzace XY +/-3,0 mm; Z -3,0 mm
  • Vyrovnání axiálních úhlů XY +/-3,4°, Z +/-6,8°
  • Třída krytí IP54

Programovací sada modulů Smart Flex Effector

Připojení k počítači pomocí programovací sady

Smart Flex Effector lze snadno připojit k počítači pomocí programovací sady (sada kabelů a napájecí zdroj). Sada je k dispozici samostatně a umožňuje ovládání, obsluhu a konfiguraci kompenzačního modulu pomocí speciálního softwaru pro PC. Díky tomu lze rychle a snadno testovat základní funkce modulu Smart Flex Effector a provádět aktualizace firmwaru.

Další informace o programovací sadě
Další informace o programovací sadě
Uvedení modulu Smart Flex Effector do provozu

Uvedení do provozu pomocí jednotlivých aplikačních balíčků

Aplikační balíčky pro různé výrobce robotů umožňují přizpůsobit připojení konkrétním robotům, čímž urychlují a usnadňují uvedení modulu Smart Flex Effector do provozu. To znamená, že jednoduché aplikační úlohy lze provádět rychle a efektivně. Balíčky obsahují softwarové a hardwarové komponenty i dokumentaci, která popisuje proces připojení k danému robotu.

Další informace o uvedení do provozu
Další informace o uvedení do provozu
Různé příruby a adaptérové desky modulu Smart Flex Effector

Příruby a adaptérové desky

Různé příruby a adaptérové desky umožňují připojení flexibilního prvku k většině rozšířených robotů a uchopovačů. Mechanické příslušenství tak zajišťuje provoz dle přání zákazníka napříč celou řadou průmyslových aplikací a odvětví.

Další informace o mechanickém příslušenství
Další informace o mechanickém příslušenství

Kontaktujte nás

Objevte naše balíčky chytrých řešení připravených k použití a najděte to správné řešení pro vaši budoucí výrobu.

Těšíme se na váš dotaz, se kterým vám rádi pomůžeme.

Kontaktujte nás