ctrlX AUTOMATION – pohony a pohyb ctrlX AUTOMATION – pohony a pohyb Pohybové nebo PLC funkce a modulární servopohony a motory

Pohony a pohyb –
dynamické a vysoce přesné provádění pohybů stroje

Uživatelé mohou s ctrlX AUTOMATION řešit širokou škálu automatizačních úloh: od jednoduchých aplikací PLC přes manipulační úlohy na základě kartézského souřadnicového systému až po vysoce dynamické stroje. To vyžaduje pohybové nebo PLC funkce a modulární servopohony.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

S ctrlX MOTION jako univerzálním řešením lze řešit nejrůznější úkoly velmi přesně, jednoduše, bezpečně a flexibilně. A to vše pouze s jedním pohybovým jádrem: Od jednoduchých jednoosých aplikací až po velkoobjemové výrobní systémy – uživatel vždy najde optimální řešení z hlediska instalačního prostoru, funkčnosti a hospodárnosti. Pohyb, robotika nebo CNC: ctrlX MOTION pokrývá všechny myslitelné pohybové úlohy vysoce škálovatelným způsobem.

A začít je tak snadné, jak to jen může být: Webové inženýrství podporuje rychlé uvedení do provozu, zatímco grafické programování znamená, že aplikační programy lze vytvářet intuitivně a bez předchozího školení. Technologické funkce pro náročné procesy lze také rychle implementovat s podporou průvodce.

Přejít do Rexroth Store

Více informací o ctrlX MOTION
Více informací o ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC poskytuje škálovatelné řešení řízení PLC, které kombinuje výhody klasické automatizace pomocí PLC s komunikačními a funkčními požadavky internetu věcí. Průkopnický software ctrlX PLC je stejně výkonný jako flexibilní. Díky tomu, že se může pochlubit různými škálovatelnými úrovněmi pro základní, standardní a pokročilé úlohy, je ideálním řešením pro projekty různých velikostí.

Jelikož je integrován do otevřeného automatizačního systému ctrlX AUTOMATION, který je založen na zabudovaném operačním systému Linux Ubuntu Core s doplňkem pro práci v reálném čase, lze ho bez problému rozšiřovat prostřednictvím aplikací. To znamená, že ctrlX PLC lze podle potřeby přizpůsobit jakémukoli úkolu. Efektivitu a účinnost inženýrské činnosti zvyšují také hotové funkční moduly, šablony programů a automatické generování kódu prostřednictvím rozhraní REST.

Přejít do Rexroth Store

Více informací o ctrlX PLC
Více informací o ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE je nejkompaktnější modulární hnací systém na světě. Nejenže s ním uživatelé mohou výrazně minimalizovat instalační prostor, ale tak jim nabízí maximální škálovatelnost. Ať už se jedná o základní nebo špičkovou variantu: Systém umožňuje rychlou implementaci hospodárných a na míru přizpůsobených řešení, která lze měnit a škálovat podle aktuálních požadavků. Hnací systém pokrývá jak jednoduché jednoosé aplikace, tak složité víceosé strojní systémy. Všechny komponenty systému může uživatel libovolně kombinovat. Portfolio škálovatelných pohonů zahrnuje měniče, jednoosé a dvouosé střídače, DC/DC měniče a usměrňovací a regenerační zdroje.

K hnacím systémům jsou dodávány různé servomotory. S novými synchronními servomotory MS2N/MS2E/MS2S získají uživatelé významné výhody, jako je větší točivý moment, vyšší otáčky, kompaktnější konstrukce a nové monitorování stavu v reálném čase pro řešení odpovídajícímu standardům průmyslu 4.0.

Přejít do Rexroth Store

Více informací o ctrlX DRIVE
Více informací o ctrlX DRIVE

Zajímá vás to? Podívejte se na naše videa.

ctrlX MOTION – pohyb, robotika a CNC software

ctrlX DRIVE – nejkompaktnější modulární hnací systém na světě

ctrlX AUTOMATION – ke stažení

Ke stažení

Chcete-li získat více informací o ctrlX AUTOMATION, stáhněte si některou z našich bílých knih nebo si prohlédněte časopis ctrlX AUTOMATION.

Přejděte k položkám ke stažení

Kontaktujte nás

Chcete kontaktovat Bosch Rexroth nebo partnery Bosch Rexroth a získat další informace o platformě ctrlX AUTOMATION? Najděte ty správné kontakty pro prodej, služby a školení.

Spojte se s námi

Více produktů

ctrlX AUTOMATION – ovládací prvky

Ovládací prvky

Portfolio ctrlX AUTOMATION nabízí různorodá řešení ovládacích prvků, které lze použít pro aplikace založené na PLC, případy použití internetu věcí, rozhraní HMI a bezpečnostní funkce.

Více informací o ovládacích prvcích
ctrlX AUTOMATION – software

Software

Sada automatizačních nástrojů ctrlX AUTOMATION nabízí praktické softwarové a inženýrské nástroje a maximální otevřenost, za kterou vděčí svému Linuxovému základu.

Více informací o softwaru
ctrlX AUTOMATION – transferové systémy

Transferové systémy

Portfolio ctrlX AUTOMATION nabízí transferové systémy pro vysoce efektivní tok materiálu a zboží.

Více informací o transferových systémech