Elektromechanické válce Elektromechanické válce

Vysoce výkonná alternativa k pneumatickým a hydraulickým válcům.

KATALOG PRODUKTŮ
Elektromechanický válec s celoživotním mazáním Bezúdržbové, ekonomické a šetrné k životnímu prostředí Elektromechanické válce nyní také s možností celoživotního mazání K novinkám

Přehled produktů z oblasti elektromechanických válců

Porovnání produktů

Porovnání produktů

Produkt Počet velikostí Typ pohonu Maximální síly Typický rozsah aplikační síly Maximální otáčky Maximální zdvih Provozní teploty IP krytí
EMC 7 Sestava kuličkových šroubů Až 56 kN 0,4–30 kN Až 1,6 m/s Až 1 500 mm -10 °C ... +50 °C IP54 Volitelně: IP65
EMC-HP 3 Sestava planetových šroubů Až 100 kN 12–60 kN Až 0,83 m/s Až 1 500 mm -10 °C ... +70 °C
Volitelně: -30 °C ... +50 °C
IP54

Co je dobré vědět

Pomoc při plánování projektu

Informace k plánování projektu

Zásadní kritéria pro nákladově efektivní řešení:

  • Zatížení během celého cyklu

  • Požadovaná dynamika

  • Geometrické podmínky a požadavky

  • Podmínky prostředí a instalace

Nástroj pro výběr a dimenzování
Nástroj pro výběr a dimenzování
Konstrukce

Konstrukce

Šroubový pohon v elektromechanických válcích převádí inicializovaný točivý moment motoru na lineární pohyb. Pístnice, která je spojena s maticí šroubového pohonu, se zasune nebo vytáhne – v závislosti na směru otáčení motoru. Matice i pístnice jsou vedeny v tělese válce.

Inteligentní hnací systém

Inteligentní hnací systém

Mechanika společně s výkonnými a flexibilními servopohony Rexroth tvoří inteligentní hnací systém.

Vaše výhody:

  • Volná programovatelnost a realizace komplexních pohybových profilů.

  • Volná parametrizace síly, polohy a rychlosti v celém zdvihu.

K servopohonům Rexroth
K servopohonům Rexroth
Možnosti instalace

Možnosti instalace

Elektromechanické zdvihové válce mohou být instalovány pevně nebo výkyvně, aby se v prostoru mohly realizovat nejrůznější pohyby.

Použijte širokou škálu odpovídajících montážních prvků EMC.