Elektromechanický zdvihový válec EMC-HP Elektromechanický zdvihový válec EMC-HP

Kompaktní výkon – Více svobody – Méně údržby

Katalog

Elektromechanický zdvihový válec EMC-HP

Vysoce výkonný aktuátor - volně přizpůsobitelný všem koncepcím strojů

Elektromechanický zdvihový válec EMC-HP (High Power) byl vyvinut speciálně pro aplikace v těžkých provozech. Mimořádně robustní a kompaktní aktuátor zaručuje dlouhou životnost a vysoký trvalý výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Vysoce přesný planetový šroubový pohon zajišťuje přesné polohování – s maximální přesností a dynamikou ovládání.

EMC-HP lze snadno přizpůsobit novým procesům a koncepcím strojů, protože parametry lze libovolně upravovat a implementovat komplexní profily pojezdu. To výrazně snižuje náklady na uvedení do provozu a prostoje.

Informace o produktu

Přehled výhod

  • Kompaktní: menší nároky na zástavbový prostor, snadná integrace
  • Kompletní: komponenty na míru z jednoho zdroje
  • Robustní: odolná a snadno vyměnitelná těsnění
  • Flexibilní: univerzální, mnoho možností montáže, libovolně nastavitelná délka
  • Výkonný: spolehlivý nepřetržitý provoz díky vylepšenému chlazení vřetena
  • Úsporný: energeticky účinný, nízké provozní náklady, méně odstávek
  • Nízké nároky na údržbu: delší intervaly domazávání

Klíčové technické údaje

  • Přesný planetový šroubový pohon PLSA
  • Max. axiální síla: 44 kN až 100 kN
  • Max. rychlost jízdy: 0,52 m/s až 0,83 m/s
  • Max. zdvih: 1 200 mm až 1 500 mm
  • Třída krytí: IP54

Vizualizace 16 příkladů aplikací ve formě ikon

Aplikace

  • 1–4: lisování – lisové uložení – krimpování – hluboké tažení
  • 5–8: ohýbání – ražba – skládání – řezání pilou
  • 9–12: děrování – nýtování – temování – polohování
  • 13–16: napínání – zvedání – rovnání – zkoušení pružin