Odborníci mluví o inteligentním CAD pluginu FRAMEpro Video FRAMEpro – inteligentní CAD doplňkový modul
Použijte CAD data pro více než 1 500 výrobků z řady hliníkových profilů Bosch Rexroth
Ke stažení zdarma
Doplňkový modul pro konstrukci rámů a krytů strojů ve známém prostředí CAD
Díky doplňkovému modulu FRAMEpro přichází Bosch Rexroth se svým modulárním profilovým systémem pro rámy a kryty strojů do CAD prostředí Autodesk® Inventor a SolidWorks od společnosti Dassault.
Sestavujte rámy strojů ve známém prostředí – od 3D skici až po kompletní kusovník – a využívejte výhod našich funkcí:
Integrovaná knihovna komponentů s přibližně 1 500 produkty
Kontrola funkčnosti
Automaticky vytvářené kusovníky a objednáveky
Zrušit
Přijmout
Instruktážní videa pro FRAMEpro
Zrušit
Přijmout
Vkládání dveří do hliníkových regálů
Inteligentní makra urychlují návrh.
Seznam videí na YouTube
Všechna videa pro FRAMEpro najdete zde.
Seznam videí
JEDNODUCHÝ
Štíhlé procesy včetně objednávání:
Vybrané profily jsou umístěny do na 3D skicu a lze jimy otáčet. Na profily je také možné umístit příslušenství, jako jsou spojovací prvky, krycí víčka, nohy a kolečka.
FRAMEpro automaticky vygeneruje kusovník pro váš model, abyste si mohli vyžádat cenovou nabídku nebo zadat objednávku. Jakmile je proces konstrukce dokončen, FRAMEpro zobrazí seznam použitých hliníkových profilů včetně potřebného řezání a vrtání.
RYCHLÝ
Automatické spojení profilů a inteligentní makra:
Pomocí inteligentních maker se automaticky vytvářejí spojení profilů. Zároveň se také upraví konfigurace příslušných profilů (např. vrtání) dle použitých typů spojek. Další připravená makra usnadňují vkládání výplní ploch a dveří.
BEZ CHYB
Vždy aktuální:
FRAMEpro rozšiřuje příslušné prostředí CAD o knihovnu, kterou společnost Bosch Rexroth průběžně aktualizuje. Všechny modely a údaje, které obsahuje, jsou proto vždy aktuální.
CAD data již není třeba přenášet z externích zdrojů, proto jsou nyní ruční import, chyby při přenosu nebo duplicitní data minulostí.
Inteligentní funkce usnadňující konstrukci
Od 3D skici k hliníkovému rámu
Nastavení délky profilu
Vkládání spojovacích prvků
Vkládání krycích víček
Vkládání koleček a výškově stavitelných nohou
Osazení dveří
Integrované kontrolní funkce
Automatické generování kusovníků
Od 3D skici k hliníkovému rámu
Umisťování vybraných hliníkových profilů do 3D skici až k vytvoření hotového rámu stroje.
Nastavení délky profilu
Automatické úpravy v případě změn díky inteligentním makrům
Vkládání spojovacích prvků
Vytváření automatických spojení pomocí inteligentních maker
Vkládání krycích víček
Automatické vložení do správné pozice
Určení polohy instalace
Vkládání koleček a výškově stavitelných nohou
Knihovna součástí nabízí výběr koleček a stavitelných nohou
Automatické polohování drag and drop
Osazení dveří
Jednoduchý výběr komponent prostřednictvím knihovny součástek
Umístění dveří pomocí připravených maker
Integrované kontrolní funkce
Kontrola víček
Kontrola spojení
Automatické generování kusovníků
Vytvoření poptávky
Zadání objednávky u společnosti Bosch Rexroth nebo u certifikovaných partnerů
Výpis všech hliníkových profilů včetně potřebného řezání a vrtání
Ke stažení zdarma
S FRAMEpro navrhujte rámy strojů jednoduše, rychle a bezchybně!
FRAMEpro 1.3.1
pro program Autodesk® Inventor (2020; 2021; 2022; 2023; 2024)
Ke stažení zdarma
FRAMEpro 1.4.1
pro program SolidWorks (2021; 2022; 2023; 2024) od společnosti Dassault