Samostatné aktuátory Samostatné aktuátory Katalog produktů

Samostatné aktuátory
Vysoký měrný výkon a elektronické řízení

Samostatné aktuátory Bosch Rexroth jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální přidanou hodnotu v průběhu celého svého životního cyklu. Nabízejí kompaktní provedení, plně elektronické řízení, otevřená rozhraní, vysokou energetickou účinnost, tichý provoz a dlouhou životnost s nízkými nároky na údržbu. Díky zapouzdřené hydraulické převodovce jsou naše samostatné aktuátory uživatelsky přívětivé a spolehlivé, a představují tak skvělou alternativu k elektromechanickým aktuátorům. Předchozí limity spojené s chlazením, měrným výkonem a životností jsou minulostí.

Vlastnosti

Lineární pohyb a síla

Lineární pohyb a síla

Řízení synchronním servomotorem

Řízení synchronním servomotorem

Samostatný systém s měrným výkonem a robustností hydrauliky

Samostatný systém s měrným výkonem a robustností hydrauliky

Čistě elektrický pohon

Čistě elektrický pohon

Jaké výhody nabízí samostatné aktuátory?

Samostatné aktuátory jsou vysoce účinné: Kombinují elektromotor, čerpadlo a hydraulický válec s důležitými řídicími funkcemi a vypínacími zařízeními v kompaktním, hermeticky uzavřeném systému. Díky elektrohydraulické konstrukci spolu s moderní měničovou a řídicí technologii lze přesně a snadno ovládat lineární pohyby a síly. Pokud není zapotřebí žádná síla, motor stojí. Veškeré zatížení nebo působící síly jsou přenášeny integrovanými uzavíracími ventily. Výsledek tohoto řídícího systému s výkonem na objednávku: Minimální spotřeba elektrické energie a v konečném důsledku nižší emise CO₂ během celého procesu. Díky mnoha výhodám jsou samostatné aktuátory ideální nejen jako moderní náhrada hydraulických válců s centrálními agregáty, ale také jako alternativa elektromechanických přímých lineárních pohonů s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu.

Pomůžeme vám překonat veškeré výzvy

Vaše výzva: Dlouhé trubkové spoje

Dlouhé trubkové spoje

Vaše výzva: Poslední zbývající hydraulický aktuátor

Poslední zbývající hydraulický aktuátor

Vaše výzva: Životnost elektromechanických aktuátorů

Životnost elektromechanických aktuátorů

Vaše výzva: Omezení místa a délky

Prostorová omezení (délka)

Vaše výzva: Při procesu dochází k náhlým náporům

Při procesu dochází k náhlým náporům

Naše portfolio

CytroMotion

CytroMotion

Ve výkonové třídě do 6,2 kW CytroMotion využívá výhod samostatných aktuátorů k celé řadě nových aplikací.
Díky standardizovaným rozhraním lze propojit konvenční měniče frekvence s řídícími jednotkami.
Pomocí senzorů tlaku lze snadno měřit procesní síly a monitorovat interní systémové parametry.

Další informace
CytroForce

CytroForce

Díky modulárnímu řešení CytroForce se ze samostatných aktuátorů stává snadno konfigurovatelný, uživatelsky přívětivý a hotový produkt připravený k použití s integrovaným řídícím systémem a modulem pro konektivitu, který dokonce rozšiřuje škálu bezpečnostních funkcí.
Okna pro jednotlivé osy v softwaru IndraWorks urychlují uvedení do provozu.

Další informace
Zakázková řešení pro konkrétní průmyslová odvětví

Zakázková řešení pro konkrétní průmyslová odvětví

Společnost Bosch Rexroth efektivně vytváří zakázková řešení na míru konkrétnímu odvětví a zákazníkovi pomocí modulárního systému pro servohydraulické aktuátory SHA. Samostatné aktuátory, které jsou sestaveny ze standardizovaných modulů, kombinují servopohon s proměnnými otáčkami s řídicím blokem, hydraulickým válcem, bezpečnostními ventily a senzory podle potřeby. Díky široké škále elektrických a hydraulických sériových komponent jsou aktuátory SHA škálovatelné z hlediska výkonu, funkčnosti a variabilní geometrie.

Kontaktujte nás

Porovnání produktů

CytroMotion CytroForce Zakázkové řešení
Bezpečnost na vyžádání STO, SLS, SBC * dle zákazníka
Síla < 275 kN < 1200 kN dle zákazníka
Maximální rychlost při vysoké síle < 350 mm/s < 120 mm/s dle zákazníka
Maximální rychlost rychloposuvu < 2 x rychloposuv < 5 x rychloposuv dle zákazníka
Řízení zvlášť v balení dle zákazníka
*
STO = Safe torque off (bezpečné vypnutí točivého momentu)

SLS = Safe Limited Speed (bezpečné omezení rychlosti)

SBC = Safe Brake Control (bezpečné řízení brzdy)

Další informace

Vysoký měrný výkon, elektronické řízení: Jak samostatné aktuátory optimalizují provoz strojů a systémů.

Bílá kniha

Vysoký měrný výkon, elektronické řízení:
Jak samostatné aktuátory optimalizují provoz strojů a systémů.

Stáhnout

Webinář

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator (Maximalizujte svou produktivitu výběrem toho nejlepšího samostatného aktuátoru)

Zobrazit