Identifikační systém ID 15 na paletě obrobků na dopravníkovém systému Bosch Rexroth TS 2plus Zjistěte, na koho se obrátit ohledně RFID systémů Rexroth

Spolehlivý a bezpečný tok informací

Online katalog

BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ PŘENOS DAT
pomocí RFID řešení Rexroth

Systémy RFID zajišťují tok informací doprovázejících zboží na montážních linkách. Data vázaná na objekt umožňují cílené řízení jednotlivých kroků procesu a zpracování, jakož i přesun palet obrobků dovnitř a ven. To všechno v závislosti na jejich typu nebo variantě během výroby produktových variant na rozvětvených a flexibilních montážních systémech. Dokumentací všech procesních kroků a výrobních dat je také umožněna sledovatelnost případných chyb.

Všechny systémy RFID od společnosti Rexroth jsou systémy pro čtení / zápis a podporují běžné průmyslové sběrnice. Jsou dokonale přizpůsobeny dopravníkovým systémům Rexroth.


RFID systémy určené pro vaše dopravníkové systémy

Kompletní pohled na dopravníkový systém Bosch Rexroth s názvem TS 1

Dopravníkový systém TS 1

Hmotnostní třída: 0–3 kg. Palety obrobků o velikosti 80 x 80 až 160 x 160 mm.

Kompletní pohled na dopravníkový systém Bosch Rexroth s názvem TS 2plus

Dopravníkový systém TS 2plus

Hmotnostní třída: 0–240 kg. Palety obrobků o velikosti 160 x 160 až 1 200 x 1 200 mm.

Válečkový dopravník systému TS 5 od společnosti Bosch Rexroth

Dopravníkový systém TS 5

Hmotnostní třída: 0–400 kg. Palety obrobků o velikosti 455 x 455 až 1 040 x 845 mm.

Detailní pohled na dopravníkový systém VarioFlow od společnosti Bosch Rexroth

VarioFlow plus

Řetězový dopravník pro horizontální a vertikální dopravu produktů a obrobků.

Přehled produktů RFID systémů

RFID tag Bosch Rexroth identifikačního systému ID 15 na dopravníkovém systému TS 2plus

RFID systém ID 200

S ID 200 mohou RFID systémy ukládat data centralizovaně i decentralizovaně. Použití standardních frekvencí a přenosových protokolů umožňuje použití komerčně dostupných datových tagů.

S ID 200 mohou RFID systémy ukládat data centralizovaně i decentralizovaně. Použití standardních frekvencí a přenosových protokolů umožňuje použití komerčně dostupných datových tagů. Je také modulární se snadnou instalací.


Hlavní rysy

  • Rozhraní: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Max. kapacita paměti: 2 KB
  • Max. vzdálenost čtení: 35 mm

Informace o objednávce
Informace o objednávce
RFID tag Bosch Rexroth identifikačního systému ID 200 na dopravníkovém systému TS 2plus

RFID systém ID 15

Identifikační systém ID 15 Rexroth umožňuje cílené ovládání palet obrobků na příslušných pracovištích.

Díky své kompaktní velikosti je ID 15 ideální pro malé systémy a centrální úložiště dat. Na rozdíl od srovnatelných systémů může ID 15 také identifikovat procházející obrobek nebo datové tagy – zcela spolehlivě až do rychlosti 20 m/min.


Hlavní rysy

  • Rozhraní: AS-i-Bus
  • Max. kapacita paměti: 15 Bit
  • Max. vzdálenost čtení: 20 mm

Informace o objednávce
Informace o objednávce