![Kovací manipulátor](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/industrial_hydraulics/topics/product_groups/secondary_control/references/schmiedemanipulator-dango-dienenthal-ssm440-16x9_640x360.jpg)
Očekávání od systémových řešení jsou dnes vyšší než kdykoliv předtím. Vysoký výkon, nízká spotřeba energie, vysoká dynamika a vynikající ovladatelnost jsou jen některé z vlastností, které musí moderní strategie pohonu vykazovat. Sekundárně řízené pohony od společnosti Bosch Rexroth kombinují vysokou dynamiku s přesností ovládání a rekuperací energie.
Výhody:
Konstrukce stroje | Moře & pobřeží | Testovací zařízení | Manipulace a transport materiálu |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Kovací manipulátor
Sekundárně řízený hnací systém
Výrobce: Dango & Dienenthal, Německo
Otočné jeviště
Sekundárně řízený hnací systém
Operátor: Státní opera Praha
Podmořská pásová těžba
Sekundárně řízený řetězový pohon.
Operátor: De Beers, Jižní Afrika
Lineární kablový motor LCE
Sekundární řízený tahový naviják.
Výrobce: Dynacon, USA
Mobilní jeřáb SGC 140
Následuje projekt s vynikající ovladatelností prvního mobilního jeřábu se sekundárním řízením 2010.
Výrobce: Sarens, Belgie
Speciální manipulační systém SHS
SHS se používá k instalaci a obnově modulů výroby podmořského plynu v provozní hloubce až 320 m.
Výrobce: AXTech, Norsko
Testovací zařízení Rineer
Tstovací zařízení pro tři zkušební osy k testování lopatkových motorů Rineer do řady 125 se zdvihovým objemem 4 096 cm3.
Operátor testovacího zařízení: DC USA
Jeřáb s vykládacím ramenem
Hlavní naviják a pomocný naviják používají stejnou tlakově řízenou primární stanici a snižují instalovaný výkon.
Výrobce jeřábu: TTS, Norsko
Mobilní jeřáb SGC 120
Akční rádius se může pohybovat až do 130 m. S akčním rádiusem 100 m lze zvednout břemena > 600 t.
Výrobce: Sarens, Belgie
Transportní systém kontejnerů AGV bez řidiče
Sekundárně řízený pohon, automatizovaný transport, určování polohy pomocí senzorů v silničním podloží. Vysoce přesné polohování.
Výrobce: Kamag, Německo
Testovací zařízení torzního zatížení RWTH Aachen
Testovací zařízení dynamické spojky, zohlednění torzního úhlu obou polovin spojky, rekuperace energie prostřednictvím zátěžové jednotky.
Operátor: Institute for Machine Elements (IME) Aachen, Germany
Testovací zařízení pro nárazové zkoušky s vysokou dynamikou
Požadovaný akcelerační výkon 530 kW lze snížit na pouhých 30 kW primárního výkonu díky použití hydraulických akumulátorů.
Operátor: Autoliv, Švédsko
Transportér kontejnerů CT60 bez řidiče
Na kontejnerových terminálech v Rotterdamu a Hamburku je v provozu více než 200 vozidel. Určování polohy pomocí senzorů v silničním podloží.
Výrobce: Gottwald, Německo
Odstředivá síla – Simulační testovací zařízení
Pro zrychlení 3 000 kW je zapotřebí pouze 800 kW primárního výkonu. Ušetří se až 60 % energie.
Operátor: Framatome, Francie
Loď pro pokládku telekomunikačních kabelů
Loď táhne pluh, otevírá mořské dno, vkládá kabel dovnitř a zavírá příkop. Vysoká dynamika sekundárně ovládaného systému zabraňuje odtržení pluhového lana při zaseknutí.
Výrobce: Odim, Norsko
Napínací pohon systému kladení potrubí
Pomocí dvou napínačů zapojených do série se spouštějí až 41 cm dlouhá tuhá nebo pružná potrubí do hloubky 2 500 m.
Výrobce: Huisman, Nizozemsko
Aktivní kompenzace pnutí
Sekundárně řízené pohony spolupracují s konvenčními hydrostatickými pohony v jednom systému. Zatímco konvenční hydrostatický pohon plní funkci zvedání, superponované sekundárně řízené pohony provádějí aktivní kompenzaci zdvihu.
Výrobce: Kenz, Nizozemsko
Hlubomořský naviják
Konvenční navijákové systémy se svými těžkými ocelovými lany dosahují svých limitů v hloubkách větších než 2 500 m. Lana ze syntetických vláken jsou však lehčí, i když se s nimi při jejich natahování hůře manipuluje. Pomocí šesti sekundárně řízených pohonů byl tento problém úspěšně vyřešen hned napoprvé.
Výrobce: Odim, Norsko
Jeřábový pohon pro ropnou plošinu
Oba namontované jeřáby se používají k přepravě výpomocných dodávek na nákladních lodích a mimo ně. Bez aktivní kompenzace pnutí by bylo nakládání a vykládání nemožné. Zvedací zařízení je ovládáno pouze sekundárně. Otočný mechanismus je také ovládán sekundárně, ale je navíc podporován konvenčním hydraulickým otočným pohonem.
Výrobce: Sevan Marine, Norsko
Pohon navijáku ponorného robota
Sekundárně ovládaný pohon navijáku spouští dolů zásobovací jednotku s ponorným robotem (ROV). V aktivním režimu kompenzace pnutí vypluje ROV z doku a lze jej dálkově ovládat za účelem údržby nebo monitorování.
Výrobce: Odim, Norsko
Příďové dokormidlovací zařízení pro tažné čluny
Integrace do stávajícího hydraulického napájecího systému na palubě je ekonomickou alternativou ke konvenčním příďovým dokormidlovacím zařízením. Omezení výkonu sekundárně řízeného pohonu umožňuje maximální využití primární stanice.
Výrobce: Rosetti Marino, Itálie
Univerzální hydraulické testovací zařízení
Testovací zařízení lze provozovat při výkonu 160 kW z hnací i nákladové strany. Různé možnosti konfigurace umožňují provádět řadu testů, od testů komponentů až po testy účinnosti kompletních systémů.
Operátor: Internationale Hydraulik Akademie, Německo
Železniční fréza
Železniční fréza bude sloužit k reprofilaci kolejnic. K tomu musí být kompletní železniční fréza poháněna synchronizovanou rychlostí.
Výrobce: MFL Liezen Rakousko