Momentový klíč Opex plus ve vesmíru Galaktická přesnost.

Vstupte do nové éry utahovací technologie.

Digitální momentový klíč OPEX: spolehlivý, přesný a intuitivní

S digitálním momentovým klíčem OPEX společnost Bosch Rexroth rozšiřuje svůj sortiment utahovacích řešení. Nástroj umožňuje během utahování měřit moment utažení a úhel. Pokrývá rozsah od 3 do 800 Nm a přenáší výsledky utahování do jakéhokoli IT systému bez nutnosti další kontroly. Momentové klíče OPEX nastavují nové standardy přesnosti a díky své ergonomické konstrukci zajišťují práci bez únavy.

Otestujte nový momentový klíč OPEX a zažijte výkon, který se zdá být jako z jiného světa!

Vaše výhody s digitálním momentovým klíčem OPEX

Inteligentní design

  • Přímá komunikace prostřednictvím protokolů
  • Fotoaparát se skenerem a jedinečnou funkcí zaměření
  • 360° LED prstenec pro vizualizaci procesu utahování
  • Integrovaný kontrolér
  • Integrované gyroskop a senzory utahovacího momentu a úhlu
  • Vytvořeno pro použití standardních nástavců

Robustní výkon

  • Standardní lithium-iontová baterie typu 21700
  • Robustní titanová konstrukce
  • Rozsah utahovacího momentu 3 – 800 Nm
  • Standardní komunikace přes WiFi
  • Funkce orientované na výrobu
  • Kompaktní rozměry a barevný displej

Kontaktujte odborníka na OPEX

Kontaktujte nás