![Vodík – hydraulická řešení pro vyšší udržitelnost]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/industries_1/hydrogen/h2o-stage-16x9_960x432.jpg)
Vodík
Hydraulická řešení pro vyšší udržitelnost
Osvědčená řešení průmyslové hydrauliky hrají klíčovou roli při budování vodíkové infrastruktury. Se společností Bosch Rexroth jako partnerem mohou zúčastněné strany využívat podporu přizpůsobenou jejich potřebám, od robustních, bezpečných komponentů a technické podpory až po kompletní servohydraulická řešení.
Společnost Bosch Rexroth již mnoho let nabízí kompaktní, účinná a bezúdržbová systémová řešení pro pohon pístových kompresorů. Tyto kompresory jsou klíčovou součástí vodíkových čerpacích stanic a jsou důležité při vytváření vodíkové infrastruktury. Aby bylo možné rychle a spolehlivě tankovat vodík do vozidel, musí být na místě stlačen až na 900 barů. K tomu je nezbytný vysoce dostupný a účinný proces komprese.
Elektrohydraulické pohony Bosch Rexroth nabízejí vysokou účinnost a přesné řízení. Mají také vysoký měrný výkon a jsou odolné, spolehlivé a kompaktní. To je výhodné zejména u integrovaných řešení v kontejnerech, kde záleží na každém centimetru.
Společnost Bosch Rexroth společně se společností Maximator Hydrogen vyvinula řešení pro efektivní stlačování vodíku ve vodíkových čerpacích stanicích. Díky energeticky úspornému pohonu a automatické výměně těsnění zvýšila společnost Maximator Hydrogen účinnost svého inovativního kompresoru Max Compression 2.0 na zcela novou úroveň.
Nové koncepce strojů a specifická řešení pro zákazníky je třeba zavádět rychleji než kdykoli dříve. Virtuální projektování je klíčovou pákou pro zkrácení doby uvedení na trh. Společnost Bosch Rexroth prostřednictvím virtuálního projektování jako poskytovatel služeb a softwarový partner již více než 30 let podporuje výrobce strojů a systémů.
Máme osvědčené technologie a odborné znalosti, kterým můžete důvěřovat. Nechte nás najít to správné řešení pro váš vodíkový projekt.
Tímto způsobem řídíme vodíkové hospodářství v celém hodnotovém řetězci.