7-osé kolaborativní robotické rameno Kassow Robots

7-osé kolaborativní robotické rameno

Kassow Robots – 7osý cobot, který utváří budoucnost flexibilní automatizace

Společnost Kassow Robots je nyní součástí skupiny Bosch Rexroth. Díky této silné spolupráci můžeme dále zdokonalovat naše pokroky v robotické technologii a spojenými silami vytvářet ještě větší hodnotu pro naše zákazníky.

Společnost Kassow Robots, založená v dánské Kodani, vyvíjí a vyrábí jedinečné a efektivní 7osé lehké kolaborativní roboty pro různé průmyslové aplikace.

Užitečné zatížení 5 až 18 kg a dosah 850 až 1800 mm – to vše při rychlosti kloubu až 225 stupňů za sekundu. Pětice lehkých 7osých cobotů je připravena začít pracovat prakticky okamžitě – ve firmách všech velikostí.

Coboty nabízejí vysokou rychlost, výkon, dosah a nosnost. Jejich uživatelská přívětivost poskytuje společnostem velkou flexibilitu a umožňuje malým a středním podnikům (MSP) bez vlastních specialistů na robotiku dosáhnout komplexní automatizace a hospodárného, nezávislého programování.

Síla. Rychlost. Jednoduchost.

Aplikace

„Nic není nemožné“ – tak by nějak díky jejich všestranosti pro použití v různých průmyslových aplikacích mohl znít slogan k naším cobotům. Níže uvedené symboly uvádějí jen některé příklady.

Symbol: Svařování

Svařování

Symbol: Balení a paletizace

Balení a paletizace

Symbol: Obsluha CNC a strojů

Obsluha CNC a strojů

Symbol: Vychystávání a umisťování

Vychystávání a umisťování

Symbol: Kontrola kvality

Kontrola kvality

Symbol: Šroubování

Šroubování

Symbol: Etiketování

Etiketování

Symbol: Dávkování

Dávkování

Výhody

Coboty Kassow Robots jsou silné, rychlé a jednoduché. Nabízejí toho ale ještě mnohem víc. Pomůžeme vám zefektivnit vaše výrobní procesy a zvýšit konkurenceschopnost vašeho podniku.

Dlouhý dosah, vysoké užitečné zatížení

Vyzkoušejte si bezkonkurenční flexibilitu, přesnost a rychlost při manipulaci s těmi nejmenšími i nejtěžšími břemeny – ať už je vaše průmyslová aplikace jakákoli, naše roboty si s ní hravě poradí.

Silné, lehké, odolné

Naše roboty mají pevnou konstrukci zajištěnou celohliníkovým povrchem a použitím vysoce pevných materiálů. Pětice modelů nabízí výjimečnou odolnost, která zajišťuje optimální výkon ve všech prostředích

Snadné přemísťování a univerzálnost

Naše coboty jsou navrženy pro snadné a efektivní nastavení a programování. Lehké coboty lze díky kompaktním rozměrům bez problémů přemisťovat i mezi velmi stísněnými místy a konfigurovat je pro různé aplikace.

Nákladově efektivní automatizace

Naše coboty nabízejí rychlou návratnost investic a pomůžou vám zvládnout celou řadu výzev. Coboty pomůžou vašim zaměstnancům vytvářet hodnotu pro váš podnik, ať už jde o automatizaci opakujících se, nebo složitých úkolů.

Případové studie

Zjistěte, kde už 7osé coboty Kassow Robots přispívají k celkové změně.

Cobot provádí etiketování hasicího přístroje.

Etiketování hasicích přístrojů

Bezpečné etiketování ve stísněných prostorech, kde se nacházejí i zaměstnanci.

Cobot vysekávající pelety z kartonu.

Výroba organických pesticidů

Vyšší kvalita i efektivita s menším počtem pracovníků.

Cobot nakládá a vykládá na stanici lisu.

Pracovní stanice servolisu

Bezpečné a flexibilní nakládání a vykládání materiálů na pracovní stanici lisu.

7osý cobot při práci: nakládání CNC soustruhu.

Výrazné zvýšení produktivity CNC obrábění

KR1410 při práci: nakládání CNC soustruhu

Etiketování ve stísněném prostoru pomocí cobotu Kassow Robots.

Etiketování ve stísněném prostoru s KR810

Sedmiosý cobot KR810 v procesu – efektivní aplikace etiket v omezeném prostoru

7osý cobot Kassow Robots zajišťuje špičkové lepení.

Sedmiosý cobot zajišťuje špičkové lepení

KR1205 v akci: 8 kroků k lepšímu výkonu a kvalitě lepení a tmelení

Výkonná technologie s jednoduchou konstrukcí

Poznejte naše 7osé coboty. Poznejte novou úroveň přesnosti.
Řada pěti modelů vám umožní dosáhnout až za roh a provádět ty nejnáročnější výrobní úkoly.

Navštivte Kassow Robots