Czech Republic Český
v Istanbulu a Singapuru jsme otevřeli certifikované námořní opravárenské centrum
v Istanbulu a Singapuru jsme otevřeli certifikované námořní opravárenské centrum
Tisková zpráva

V Istanbulu a Singapuru jsme otevřeli certifikované námořní opravárenské centrum

Prvotřídní služby za běžnou cenu: certifikovaná kompetenční centra v blízkosti doku provádějí údržbu a klasifikaci hydrauliky dvoutaktních lodních dieselových motorů mnohem rychleji a hospodárněji.

  • Interní dodavatelský řetězec a skladování.
  • Dostupnost certifikovaných dílů just-in-time umožňuje opravu tří až pěti čerpadel během pouhých pěti dnů.
  • Klasifikace – bezpečná údržba a opravy.
  • Servis za fixní ceny.

Po mimořádně pozitivních zkušenostech s vlastními námořními opravárenskými centry ve střední Evropě (Hamburk, DE), Asii (Šanghaj, CN a Busan, KR) a Severní Americe (Houston, US) má nyní Bosch Rexroth místní zastoupení v oblasti Středomoří (Istanbul, TR) a jihovýchodní Asii (Singapur, SG). Opravárenská střediska jsou důsledně orientována na speciální potřeby lodního průmyslu. Interní dodavatelské řetězce a skladování v blízkosti přístavu (maximální 24hodinová přepravní trasa) zajišťují dostupnost certifikovaných dílů za konkurenceschopné ceny. Kontroly a údržba probíhají v souladu s klasifikačními požadavky a speciálně vyškolený personál zajišťuje dodržování přísných specifikací klasifikačních společností.

Zejména u velkých dvoutaktních lodních dieselových motorů jsou ventily a čerpadla FIVA kritickými součástmi systému – neplánované období v doku bývá spojeno s obrovskými náklady. Díky soustředěným námořním kompetencím v licencovaných opravárenských centrech v blízkosti nejdůležitějších přístavů po celém světě dokáže společnost Bosch Rexroth nabídnout svým globálně působícím námořním zákazníkům potřebné práce včetně autorizovaných zkušebních protokolů „just-in-time“: během dvou týdnů v suchém doku lze například opravit tři až pět čerpadel během pěti pracovních dnů.

Top servis za fixní ceny

Díky svému rozsáhlému námořnímu know-how je Bosch Rexroth v současné době jediným dodavatelem, který může zaručit certifikované opravy a údržbu hydraulických konstrukčních prvků na této špičkové celosvětové úrovni.

Zákazníci mají prospěch ze speciální infrastruktury a komplexní koncepce servisu po celou dobu životnosti konstrukčních prvků Rexroth: jeden kontakt pro všechny úkoly po celém světě, globální servisní síť s vlastním dodavatelským řetězcem, používání originálních dílů Rexroth, záruka Rexroth „Back to New“, dodržování všech specifikací výrobců motorů a klasifikačních společností, maximální flexibilita i v případě navazujících požadavků, jako je balení nebo převzetí celního odbavení.

Aby byly servisní náklady lépe kalkulovatelné a efektivnější, nabízí společnost Rexroth tyto služby celosvětově za fixní ceny. Zákazníci si mohou individuálně vybrat z různých servisních balíčků (Overhaul Flat, Overhaul Light), v námořních opravárenských centrech Rexroth jsou možné také kombinace se speciálními REMAN a modernizačními balíčky. Všude kolem osvědčených čerpadel A4VSO, kterých se po celém světě používá více než 10 000, nebo ventilů FIVA navržených pro více než 250 milionů změn zatížení je tak vždy zajištěna účinná prediktivní údržba – a maximální provozní připravenost lodí.

Mediální aktiva

Základní informace o společnosti Bosch Rexroth

Jako jeden z předních světových dodavatelů pohonných a řídicích technologií zajišťuje společnost Bosch Rexroth efektivní, výkonný a bezpečný pohyb ve strojích a systémech jakékoli konstrukční velikosti. Společnost sdružuje globální zkušenosti s aplikacemi v segmentech trhu mobilních aplikací, aplikací strojního zařízení a inženýrství, a rovněž tovární automatizace. Bosch Rexroth vytváří díky svým inteligentním konstrukčním prvkům, systémovým řešením na míru a službám potřebné prostředí pro plně propojené aplikace. Dále nabízí svým zákazníkům hydrauliku, elektrické pohonné a řídicí technologie, převodovou technologii a lineární a montážní techniku včetně softwaru a rozhraní pro internet věcí (IoT)). Více než 31.000 zaměstnanců, v pobočkách ve více než 80 zemích, dosáhlo v roce 2019 prodeje ve výši přibližně 6,2miliardy eur.

Základní informace o společnosti Bosch

Společnost Bosch Group je přední mezinárodní dodavatel v oblasti technologií a služeb. Globálně zaměstnává zhruba 400 000 pracovníků (k 31. prosinci 2019). V roce 2019 dosáhla společnost prodeje ve výši 77,7 miliardy eur. Její činnost je rozdělena do čtyř obchodních odvětví: řešení pro mobilitu, průmyslové technologie, spotřební zboží a energetické a stavební technologie. Jako přední poskytovatel IoT nabízí Bosch inovativní řešení pro chytré domácnosti, průmysl 4.0 a propojenou mobilitu. Společnost Bosch sleduje vizi mobility, která je udržitelná, bezpečná a vzrušující. Využívá své odborné znalosti v oblasti senzorových technologií, softwaru a služeb, jakož i vlastní cloud IoT, aby svým zákazníkům nabídla propojená řešení napříč oblastmi z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě svými inovativními výrobky a službami, které vzbuzují nadšení. Společnost Bosch zkrátka vytváří technologie, které jsou „vynalezeny pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 440 dceřiných a regionálních společností v přibližně 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť společnosti Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Bosch zaměstnává přibližně 72 600 pracovníků ve výzkumu a vývoji na 126 místech po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Kontaktní osoba pro tisk

Spojte se prosím s naší kontaktní osobou pro tisk
Manuela Kessler – Mluvčí pro témata v oblasti technologií

Mluvčí pro témata v oblasti technologií
Manuela Kessler
+49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de

Související novinky

Company

09/04/2024

Společnost Bosch Rexroth v roce 2023 opět zvýšila své tržby – jaké výzvy ji čekají v roce 2024

Společnost Bosch Rexroth ve fiskálním roce 2023 opět zaznamenala silný růst. V porovnání s předchozím rokem tržby vzrostly o 7,5 % na zhruba 7,6 miliardy eur.

Zjistěte více
Company

30/03/2022

Společnost Bosch Rexroth na jasné cestě k růstu

Lohr – Společnost Bosch Rexroth úspěšně uzavřela finanční rok 2021 i přes přetrvávající obtížné rámcové podmínky. Příjem objednávek vzrostl o 44 % na rekordní hodnotu 7,5 miliardy eur a zajišťuje další růst. Tržby vzrostly o 20 % na 6,2 miliardy eur. Tím se společnost ve druhém „pandemickém“ roce vrátila na úroveň před krizí. Počet spolupracovníků se celosvětově zvýšil o 4,7 % na přibližně 31 100.

Zjistěte více
Assembly and Handling

14/08/2021

Intralogistika 4.0: ActiveShuttle s pokročilou interakcí je nyní ještě bezpečnější a flexibilnější

S druhou generací ActiveShuttle přináší Bosch Rexroth do intralogistiky více pohybu a zároveň zvyšuje bezpečnost, efektivitu a flexibilitu autonomních transportních systémů.

Zjistěte více