Czech Republic Český
Sense Plus

NOVÉ ROZHRANÍ MEZI ČLOVĚKEM A STROJEM PRO LEPŠÍ KOMFORT OBSLUHY

Snadná a přesná ovladatelnost mobilních strojů je důležitým klíčem k jejich výkonnosti, efektivitě a bezpečnosti. Joystiky jsou nezbytné pro vnímání chování stroje. Vzhledem k rostoucímu počtu automatizačních a asistenčních funkcí obsluhy se zvyšuje i počet ovládacích prvků. S novým joystikem SENSE+ rozšířila společnost Bosch Rexroth nabídku modulárních joystiků 4THE5 o robustní, ergonomickou a multifunkční ovládací rukojeť, kterou lze upravit pro různé potřeby, aplikace a široké spektrum strojů.
Špičková ergonomie

Špičková ergonomie

Jedinečný tvar pro levou a pravou ruku, testovaný mnoha uživateli po celém světě, je vhodný pro všechny velikosti rukou. Kombinace na dotek příjemných měkkých textur zlepšuje vnímavost a cit při uchopení rukojeti.

Skvělá nastavitelnost rozsahu

Skvělá nastavitelnost rozsahu

Různé konfigurace rukojeti s různými polohami a orientacemi komponent vyhovují potřebám nejrůznějších typů strojů a funkcí. Lze integrovat až čtyři pojízdné kladky/rockery a sedm tlačítek, aby bylo možné zvládnout největší výzvy integrace funkcí, dosáhnout nejvyšší produktivity a snížit únavu obsluhy.

Vylepšená interakce mezi strojem a pohonem

Vylepšená interakce mezi strojem a pohonem

Tlačítka s podsvíceným logem ovládaná rozhraním CAN informují řidiče o stavu aktivace funkcí. Integrovanou funkci vibrační zpětné vazby lze využít k řízení a varování řidiče nebo k poskytování zpětné vazby o kvalitě a průběhu výsledků práce. Vzdálenost od cílového povrchu, virtuální stěny, blížících se překážek nebo jednoduše mechanických koncových poloh je indikována intuitivním způsobem pomocí různých vibračních vzorů a zvyšováním frekvence vibrací.

PLNOHODNOTNÝ JOYSTIK 4THE5 CAN

Vysoká odolnost pro delší životnost a bezpečnost

Vysoká odolnost pro delší životnost a bezpečnost

Vydrží dlouho, pracuje bezpečně: Multifunkční ovládací rukojeť Rexroth SENSE+ se vyznačuje nejen novým designem tlačítek s koncepcí hardtouch snap-dome, která zlepšuje haptiku aktivace, ale také novými kompaktními pojízdnými kladkami a kolébkami pro zvýšení funkční bezpečnosti až na úroveň PLd podle ISO13849. Celá ovládací rukojeť je také odolná vůči hydroalkoholovým gelům: například dezinfekčním gelům na ruce, které se používají jako ochrana proti COVID-19.

Snadná integrace s minimálními nároky na zapojení

Snadná integrace s minimálními nároky na zapojení

Zredukovaný svazek kabelů a nižší nároky na zapojení, a rovněž méně potřebných vstupů do kontroléru stroje: Základna joystiku 4THE5 řady x42 od společnosti Bosch Rexroth převádí díky řízení SENSE+ analogové signály z komponent rukojeti na sběrnici CAN. To znamená, že celý joystik lze integrovat do systému stroje pomocí jediného konektoru rozhraní CAN.

Snadná parametrizace a aktualizace díky kompatibilitě s UDS

Snadná parametrizace a aktualizace díky kompatibilitě s UDS

Díky kompatibilitě se službou UDS umožňuje celý joystik Rexroth snadnou parametrizaci softwaru prostřednictvím protokolu UDS: například CAN Id, obnovovací frekvence, přenosová rychlost a aktualizace protokolu.

Robustní elektronika s vysokou elektromagnetickou kompatibilitou

Robustní elektronika s vysokou elektromagnetickou kompatibilitou

Aby vyhověl nejnáročnějším podmínkám, navrhla společnost Bosch Rexroth nový snímací stupeň základny joystiku, který vydrží až 25 mT demagnetizačních polí bez nežádoucího pohybu stroje.

Konfigurátor

PROVEĎTE KONFIGURACI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV

Vyzkoušejte náš nový konfigurátor HMI pro snadné definování ovládacích prvků vašeho stroje.

KONFIGURÁTOR

ERGONOMICKÉ ŘÍZENÍ GRIP SENSE+

Pro použití s hydraulickými nebo elektronickými joystiky Rexroth a na míru zákaznickým zařízením. Další podrobnosti naleznete na stránce katalogu produktů.

KATALOG PRODUKTŮ