Bygge- og anlægs- samt landbrugsmaskiner bør blive mere miljøvenlige og ideelt set også mere produktive. Bosch Rexroth understøtter elektrificering med eLION, den modulære og skalerbare højspændingsplatform.
Målet er klart: Maskiner, der er elektrificeret, kan være med til at beskytte miljøet. Men ikke så banalt som spørgsmålet "hvorfor", er spørgsmålet "hvordan": Køretøjsproducenter, der gerne vil elektrificere deres terrængående maskiner på en økonomisk måde, har brug for modulære og skalerbare løsninger. Bosch Rexroth dækker deres behov med en komplet portefølje af højspændingsløsninger.
De individuelle komponenter til eLION elektrificeringsplatformen omfatter ikke kun banebrydende højspændingsmotorer og vekselrettere, men også andre højtydende komponenter sammen med gearteknologi, hydraulik og software. For at opnå maksimal designfrihed ved elektrificering af eksisterende og nye køretøjsarkitekturer dækker drevene et bredt mærkeeffektområde fra 20 til 230 kW med maksimale drejningsmomenter på over 2500 Nm. Fire størrelser i forskellige længder, forskellige motorviklinger og højhastigheds- og lavhastighedsvarianter giver producenterne et valg mellem over 80 konfigurationer.
Bosch Rexroths nyudviklede eLION elektrificeringsplatform til mobile maskiner kombinerer kompromisløs robusthed med en høj grad af funktionalitet. Udover virksomhedens interne erfaring med elektriske industriløsninger, nyder den også godt af sit branchekendskab til mobile maskiner og Boschs mangeårige ekspertise inden for elektromobilitet.
Alle eLION-motorer og -vekselrettere opfylder IP6K9K-impermeabilitetskrav. Temperaturområdet er fra -40 °C til 85 °C med en øvre temperaturgrænse på 100 °C for motorerne, der også kan fungere som permanente generatorer. Stød- og vibrationsmodstanden for eLION-komponenterne er op til 50 g for stød og 10 g for vibration. Producenter og brugere drager også fordel af en vifte af sikkerhedsfunktioner i vekselretterne i overensstemmelse med ISO 13849.
Som supplement til den brede vifte af motorer er vekselretterne også tilgængelige i graduerede effektklasser på op til 300 A kontinuerlig strøm. Overbelastningskapaciteten er op til 600 A for en spidsstrøm i ti sekunder og 450 A i 60 sekunder. Derudover understøtter eLION-vekselretterne DC-linkspændinger fra 270 til 850 V. Gearkasserne til hjul- og centraldrev, som også er inkluderet i porteføljen, muliggør kompakte drevenheder med høj effekttæthed. Bosch Rexroth leverer også BODAS-software og de rigtige hydrauliske komponenter til hele eLION-platformen.
Jo flere komponenter der hentes fra en enkelt leverandør, jo mere integrerede løsninger og jo mere effektive processer inden for udvikling, produktion og service. eLION-platformen tager derfor også højde for yderligere elektrificeringskomponenter: DC/DC-omformere, indbyggede opladningsenheder og højspændingskabler bruges til at skabe standardiserede løsninger til uafhængige drevtyper.
DC/DC-omformerne og indbyggede opladningsenheder udviklet i samarbejde med BRUSA HyPower er en ny tilføjelse til eLION-porteføljen. eLION DC/DC-omformeren med en høj effekttæthed på 1,25 kW/l opnår et effektivitetsniveau på mere end 90 procent. Den kompakte 22 kW indbyggede ladeenhed kan integreres fleksibelt i forskellige køretøjer og yder en maksimal ladestrøm på 36 A med et effektivitetsniveau på 95 % (trefaset). Det giver mulighed for DC- såvel som AC-opladning.
Batteri-elektrisk teleskoplæsser fuldt udstyret med eLION elektriske drev fra Bosch Rexroth
eLION-højspændingsporteføljen gør det muligt for producenter af terrængående køretøjer at imødekomme pressende krav fra markedet om øget effekt og reducerede udstødningsemissioner. Bosch Rexroth gør dette muligt med den fint-afstemte og finjusterede elektrificerede eLION-løsningsplatform. Producenterne kan således elektrificere alle køre-, arbejds- og hjælpefunktioner uanset drevtypen – om det er dieselelektrisk, hybrid eller fuldt elektrisk – og samtidig reducere støjemissioner og 'downtimes'. Dette giver i sidste ende større produktivitet og disponibilitet samt en styrket konkurrenceposition.
Start den elektriske omstilling
BLIV ELEKTRISK MED REXROTH eLION-LØSNINGER