1. Home
  2. Blog
  3. Fuld effekt på AGV'er
Fuld effekt på AGV'er
Fuld effekt på AGV'er
Elektriske drev & styringer

Fuld effekt på AGV'er

Elkøretøjer er fremtiden – også i industrien. Automated Guided Vehicles, også forkortet AGV'er, vinder frem, når det drejer sig om højere fart i virksomhedernes materialeflow. De skal dog forsynes med energi. Og det skal ske så effektivt som muligt. En automatisk ladeanordning hjælper med at udnytte potentialet i industriel e-mobilitet fuldt ud. Med Quick Charging Connector (QCC) fra firmaet Stäubli Electrical Connectors kan højtydende køretøjer oplades ekstremt hurtigt uden menneskelig indgriben. Sammen med ctrlX AUTOMATION og det ultrakompakte, højtydende styringssystem ctrlX CORE, opnås væsentlige fordele som en høj effektoverførsel på kortest mulig tid under opladningen.

Elektrisk mobilitet overtager flere og flere segmenter, selv dem, der ligger ud over de kendte elbiler. Eldrift kan for eksempel være meget nyttig i minesektoren. Her vil skiftet til elkøretøjer kunne få stor strategisk betydning, fordi 30 procent af en mines driftsomkostninger kan henføres til de ventilationssystemer, der kræves for at suge køretøjsemissioner ud. Dette eksempel viser den brede vifte af mulige anvendelser for elektrisk drevne køretøjer.

I industrien bliver AGV'er mere og mere populære som transportmiddel til håndtering. I lighed med mange andre sektorer er der her behov for enkel, hurtig læsning for at holde produktionen flydende, og dermed økonomisk, uden afbrydelser. Med automatiske logistikprocesser, der foregår uden menneskelig indgriben, skal energiforsyningen også køre af sig selv. Ladeanlæg skal også kunne indpasses i eksisterende infrastruktur og omgivelser på grund af AGV-processernes høje fleksibilitet.

Automatisk lynopladningssystem fra Stäubli og Bosch Rexroth

En stærk forbindelse til hurtig og automatisk opladning

Med dette automatiske lynopladningssystem leverer Stäubli og Bosch Rexroth løsningen til denne udfordring. Quick Charging Connector (QCC) fra Stäubli er designet til at opfylde kravene til fuld elektrisk mobilitet. Det gør det muligt at overføre høj effekt på kort tid, hvilket resulterer i, at energilagringssystemet hurtigt kan genoplades. Dette muliggør for eksempel en støjsvag og emissionsfri transport af varer på AGV'er uden et uøkonomisk, stort og tungt indbygget batteri. Takket være den hurtige opladning kan mængden af energi, der skal lagres, reduceres. En integreret selvrensende funktion ved hver tilslutning eliminerer behovet for tidskrævende rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, så høje spændinger kan overføres permanent.

Det automatiske opladningssystem kommunikerer ikke kun med køretøjet, men også med den overordnede software til styring og overvågning af opladningsprocessen. Styringssystemet ctrlX CORE bruges her sammen med den kompakte vekselretter IndraDrive Cs.

Høj ydeevne under pitstop – ikke kun for AGV'er

ctrlX AUTOMATION tillader brugen af industristandarder, tilbyder fleksibilitet i kommunikationen og sikrer langsigtet disponibilitet. Alle sikkerhedskrav er opfyldt. Med integrationen af ctrlX CORE kan lynopladningsløsningen kontrollere, at komponenternes tilslutning er sikker. Sikkerhedsaspekterne i forbindelse med den store strømforsyning er også nemme af opfylde og styre. Samtidig gør ctrlX CORE det muligt at kompensere for køretøjsbevægelser, for eksempel på færger, der påvirkes af bølger.

Det automatiske lynopladningssystem fra Stäubli og Bosch Rexroth egner sig ikke kun til AGV'er inden for industrien – der er også mange andre anvendelsesområder. For eksempel bruges det også i et byomdannelsesprojekt i København til at oplade eldrevne skibe eller sørger for lynopladning af lastbiler, færger, busser og mange andre køre- og fartøjer.

Eftersom styringssystemet er designet til at være åbent og app-baseret, kan der til enhver tid tilføjes nye funktioner til den nuværende løsning. For eksempel er det nemt at installere "Firewall"-appen, der sørger for sikker drift og beskyttelse mod angreb udefra. Takket være hardware, der kan kombineres, og samspil med apps fra Bosch Rexroth og tredjepartssoftware tilbyder løsningen den modularitet og skalerbarhed, der kræves for at opfylde alle krav.

Med ctrlX AUTOMATION bliver automatisering derved meget nemmere og giver for eksempel producenter af elektromekaniske komponenter mulighed for at tilbyde komplette nøglefærdige løsninger. Altså er der ikke kun mange anvendelsesområder for lynopladningsløsningen – der er også et stort potentiale for nye forretningsmodeller og mere værdiskabelse.

Andreas Gryglewski

Forfatter: Andreas Gryglewski

Funktion: Head of Consumer Goods & Handling