LANG graveringsmaskine fræser de fineste strukturer i matricer til prægning til mønter, legetøj og enorme bildæk. Hvordan forbedrer den skjulte mester sin konkurrenceposition på lang sigt? Med blandt andet det integrerede målesystem (IMS), elektromekaniske cylindre (EMC) og mange andre komponenter fra Rexroth - lige fra lineær teknik til automatiseringsteknologi.
I mange tusinde år har folk præget genstande for at gøre dem umiskendelige og sikret mod forfalskning. For at skabe de komplicerede strukturer på matricerne af moderne mønter, bildæk eller legetøj, kræves den højeste præcision - både fra den lineære teknik og fra de tilhørende drev og styringer.
Den tyske værktøjsmaskinproducent LANG GmbH & Co. KG blev etableret for over 50 år siden i Hüttenberg i delstaten Hesse. De er eksperter i præcisionsbearbejdning i stansning og prægning af matricer og betragtes på mange områder som den globale markedsleder. Ud over bil-, mønt- og legetøjsindustrien kan LANG-præcisionsmaskiner også findes inden for wafer-produktion, mikroskopi og print- og emballageindustrien.
Nogle fræsebits måler blot tre hundrededele millimeter og tilføres hundrededele millimeter til finbearbejdning. Præcisionskravene til den anvendte lineære teknik, drifts- og styreteknologi er tilsvarende høje. Jo mere, der kommer fra én enkelt kilde, jo bedre, siger designchef Marcus Boller:
LANG bruger også kugle- og rulleskinneføringer i kombination med Rexroth-lineærmotorer som yderligere komponenter fra den omfattende Rexroth-serie. For eksempel i Impala 400SL fræsemaskine-serien, der primært anvendes i mønt- og miniature-sektoren, hvor det opnår gentagne nøjagtigheder i µm-intervallet.
Det faktum, at Bosch Rexroth også er dybt involveret i udviklingen, betaler sig bl.a. ved udvælgelse, design og konfiguration af drev og motorer. Marcus Boller understreger, at det er fordi maksimal præcision kun kan opnås, hvis massernes inertiforhold er helt rigtige. Det finjusterede udvalg af lineære teknikker og det åbne og korrekte skift gør det nemt at finde den optimale løsning til enhver applikation.
Ud over kommercielle aspekter og leveringskvalitet har det udvidede samarbejde med Bosch Rexroth også forbedret produktkvaliteten på lang sigt. “Føringerne er så robuste, at de kan bruges i årtier”, siger designchefen. “Det er også vigtigt for os, at forsyningen af reservedele er garanteret, og at selv forældet drevteknologi kan repareres i lang tid fremover.”
LANG har nu udstyret næsten alle sine maskinserier med lineære føringer og drev-pakker fra Bosch Rexroth. Hvad angår styringen, så sætter Marcus Boller pris på de åbne grænseflader, der gør det muligt for det selvprogrammerede styringssoftware at gribe så langt ind som muligt. “Også her finder vi gode løsninger i Bosch Rexroths omfattende portefølje af automatiseringer til yderligere konsolidering og udvidelse af vores markedsposition.”