Hvordan integrerer du forskellige håndteringsopgaver hurtigere og mere fleksibelt ind i din linje? Ideelt set kan dette gøres effektivt og enkelt. Sådan kan det gøres.
Delsystemer til håndtering af opgaver som pick and place, palletering eller lastning er faste dele af en produktion. Gælder dette også din virksomhed? Bliver du sommetider svimmel af den mængde af tid, der skal bruges på dimensionering, valg af komponenter, konfiguration, idriftsættelse og programmering? Så har vi gode nyheder til dig: Med vores Smart Function Kit for Handling kan du nu på få minutter sammensætte et perfekt afstemt kartesisk plug-and-produce-system, som du kan bestille med kun ét materialenummer og sætte i drift med det samme.
Det betyder, at du ikke kun får gavn af et hurtigere afkast på din investering, men du opnår også højere præcision og nøjagtighed. Fra nu af skal du bare pakke den lineære robot ud og tage den i brug i din produktionshal med det samme.
Delsystem til en bred række af anvendelser: Smart Function Kit for Handling kombinerer mekanik, el og software i en intelligent plug-and-produce-løsning.
Med Smart MechatroniX, det komplette mekatroniske økosystem til typiske fabriksautomationsopgaver, gør Bosch Rexroth livet lettere for konstruktører, produktionsplanlæggere og mekatronik-ingeniører. Det modulære system kan bruges til at samle digitalt prædesignede delsystemer med afstemte komponenter i den veldokumenterede Bosch Rexroth-kvalitet. Det revolutionerende økosystem inkluderer Smart Function Kits for Handling – et mekatronisk delsystem til håndtering af opgaver, der leveres klargjort og konfigureret, så du kan sætte det i drift med kun få trin. Der kræves ikke programmering i klassisk forstand.
Hurtig dimensionering: Ved hjælp af LinSelect-software definerer konstruktørerne kørselsprofilen ved hjælp af visuel vejledning i nogle få trin.
Det første, du gør, er at indtaste de ønskede kørselsdata Baseret på de indtastede data vises et forslag, der er baseret på en af i øjeblikket fem standard typer af kartesiske 2D- og 3D-multiaksesystemer i 36 forskellige størrelser. Du føres gennem processen hurtigt og enkelt, trin for trin. Efter dimensioneringen i LinSelect, fortsætter du uden problemer i online-konfiguratoren, og hvis du vil, direkte videre til indkøbskurven i Bosch Rexroth eShop. CAD-data og dokumentation kan downloades på forhånd.
Når det intelligente delsystem stilles på dit fabriksgulv, er det allerede færdigmonteret, og betjeningssoftwaren er allerede installeret. Dine fordele: Softwarens intuitive design forkorter idriftsættelsestiden enormt. En guide fører dig gennem idriftsættelsen og skærer processen ned til få minutter. Drevene konfigurerer automatisk sig selv, homing af akserne sker ved visuel feedback. Hvad med kørsel profilen? Det gøres også hurtigt og intuitivt i grafiske omgivelser Her arrangerer du blot predefinerede funktionsblokke ved hjælp af drag & drop og tilføjer de nødvendige kørselsparametre til dem – uden programmeringskendskab! Det sidste, der mangler nu, er forbindelsen til det overordnede styresystem, som nu også gøres hurtigere og mere omkostningseffektivt ved hjælp af softwaremoduler via OPC UA.
Hvilke af dine håndteringsopgaver vil du gøre nemmere og mere effektiv? Se mere her!
Oplev Smart Function Kit for Handling i videoen:
Kartesiske delsystemer er nu endelig ved at blive fuldgyldige lineære robotter, der kan sættes i drift lige ud af boksen med plug and produce. Hvad er fordelene ved dem? Hvad tænker du om lavere omkostninger pr. pakke, præcision og nøjagtighed, samt maksimal stivhed, dynamik og et bedre forhold mellem TCO og ROI? Se nærmere på vores Smart Function Kit. Det er et kig værd!
Forfatter: Andreas Geutner
Stilling: Product Manager Smart Function Kit for Handling, Bosch Rexroth AG