Producenten af borerigge, Qmatec, er gået ind i den digitale tidsalder med minimal brug af ressourcer. Den komplette telematikpakke fra Bosch Rexroth med trådløse services giver mulighed for landsdækkende fjernservice og giver slutbrugerne større gennemsigtighed, øger deres produktivitet og miljømæssige fordele.
Norge er berømt for en imponerende naturskønhed. Fjorde, der skærer sig mange kilometer ind i landet, høje bjerge, utallige øer, søer og floder efterlader et uforglemmeligt indtryk på turister. Samtidig er det barske landskab dog en geografisk hindring, når det drejer sig om lokal servicering af terrængående maskiner i fjerntliggende egne. Med hjælp fra Bosch Rexroth har Qmatec fundet en løsning til fjerndiagnostik og -vedligeholdelse, som forebygger uplanlagte nedetider og hjælper med at booste forretningen.
Oversigt over flåden: Qmatec-maskiner bruges i Skandinavien, Storbritannien og så langt væk som Grønland.
Qmatec er specialister i mobile borerigge. På fabrikken i Vinje, over 200 kilometer vest for Oslo, produceres omkring 25 nye køretøjer hvert år. De bruges til fundamenter, vandforsyningssystemer og energigenvinding i hele Skandinavien, Storbritannien og endda i Grønland. "Den internationale efterspørgsel er stigende, og derfor bliver fjernvedligeholdelse stadig vigtigere," siger administrerende direktør Tor Olav Kyrkjebø. "Alene i Norge skal vores serviceafdeling dække et område på omkring 2.500 kilometer i længden."
"Uden effektiv telematik kunne vi ikke på tilfredsstillende måde holde styr på den voksende flåde, der er spredt ud over et stadig større område," siger servicechef Sondre Frøland. "Vores hensigt var at overvåge ikke kun boreprocessen, men også arbejdshydraulikken og dieselmotoren, at udlæse relevante fejlkoder og spore vores maskiners geoposition. Vi ønskede også trådløs opdatering af softwaremodulerne til vores maskiner og at ændre vigtige parametre fra fabrikken, så vores kunder kunne gennemføre deres projekter til tiden, selvom service pludselig var påkrævet."
Qmatec 407 TS: Intelligent terrængående rig med IoT-forbindelse til trådløse opdateringer og parameterisering (XOTA). Kombimaskinen bruges til brønde, geotermisk energi og fundamenter over hele verden. (Billede: Qmatec)
Ved starten på telematikprojektet i 2019 stod det klart, at Qmatec ikke selv kunne udvikle en så teknisk kompleks løsning og ikke ville være i stand til at finde en udbyder, der ikke var bekendt med deres maskiners design, funktioner og anvendelsesområder. "Vi tænkte straks på at spørge vores partner Bosch Rexroth, da virksomheden allerede havde ydet en support på en række områder, da vi udviklede vores applikationssoftware," husker Tor Olav Kyrkjebø. "Virksomheden har også leveret pumpenheder, styringer og drevmotorer til vores borerigge i over 15 år."
Med udgangspunkt i Bosch Rexroths BODAS Connect telematikløsning påbegyndtes hurtigt et pilotprojekt for den første intelligente terrængående rig. "Man kan kun se så langt ind i en terrængående maskine som vores forståelse af den rækker til," siger Øyvind Kjølberg, Qmatecs kundeansvarlige hos Bosch Rexroth. "Vores telematiksystemer tilbyder især små og mellemstore virksomheder en stor fordel – systemerne kombinerer applikationsviden med IoT-komponenter, der klarer produktion i stor skala, som vi specifikt har tilpasset behovene i terrængående køretøjer. Dette er grundlaget for et åbent, skalerbart økosystem, hvis moduler reducerer udviklingsarbejdet til et minimum."
Qmatec valgte BODAS Connect All-in-one Connectivity, en gennemprøvet end to end-telematikløsning, der ville muliggøre en hurtig markedslancering. Den leveres med sensorer og Rexroth Connectivity Unit (RCU). Den processorbaserede telematikenhed bruges til at indsamle køretøjsdata efter behov og til at overføre dem effektivt. Det er også den centrale komponent til enhedsstyring, herunder de trådløse services, der er så vigtige for Qmatec.
BODAS Connect All-in-one Connectivity, der er en komplet telematikpakke, omfatter alle nødvendige moduler til hurtigt at opsætte skalerbare end to end-løsninger.
Telematikløsningen fra BODAS Connect-økosystemet adskiller logisk enheds- og datastyringen. Dette er med til at forbedre sikkerheden, fordi brugergrupperne for maskin- og driftsdata kan holdes skarpt adskilt, og de relevante autorisationer kan tildeles i detaljer. De enkelte funktioner kan også nemt fordeles mellem forskellige personer eller afdelinger og dermed forbedre brugervenligheden.
Via et dashboard kan Qmatecs serviceafdeling se alle nødvendige oplysninger, for eksempel en liste over maskiner med en grafisk visning af placeringer. Der er også en detaljeret visning med servicerelevante data for hver maskine. Yderligere faner oplyser om status for telematikenheder, dieselmotorer og arbejdshydraulik. Grafiske kurver visualiserer ændringer i køretøjsdata over tid, så kritiske værdier som trykspidser, olietemperaturer eller påfyldningsniveauer hurtigt kan ses i sammenhæng. Alarmer eller meddelelser udløses, hvis specifikke tærskelværdier overskrides.
Den mobile terrængående rig, 1130 TS, vejer over 23.000 kg og har et drejningsmoment på 8.000 eller 16.000 Nm med en tilførselslængde på 7.000 mm. (Billede: Qmatec)
Softwarestyring til den indbyggede RCU og styreenhederne fra Bosch Rexroth foregår uanset placering via Bosch Rexroth Device Portal og XOTA-services (Everything Over the Air). Ud over firmware- og softwareopdateringer videregiver serviceteamet individuelle justerede parametre til maskinen for at forbedre dens funktionalitet eller udbedre akutte fejl. Med disse værktøjer lykkedes det allerede Sondre Frøland at opretholde produktiviteten i en maskine over 2.000 kilometer væk, da pumpen til vandkølingen svigtede, efter den første boring var boret. Frøland fjernopdaterede en række parametre, fik installeret en ny hydraulikslange, og opgaven kunne efter en kort afbrydelse fortsætte som planlagt. Derimod ville en egentlig reparation på stedet have betydet fire dages forsinkelse, høje transportomkostninger og formodentlig en utilfreds kunde.
Ved hjælp af XOTA-services kan Qmatec ikke kun foretage en række ændringer hurtigt og nemt fra en fjerntliggende placering. De kan også sætte komplette maskiner op på blot en time, noget som tidligere kun var muligt med en lokalt tilsluttet PC. "Så vores kunder nyder godt af pålidelig drift med optimale driftstider," siger servicechefen. "XOTA-tjenesterne betyder ikke kun færre vedligeholdelses- og reparationsomkostninger – de reducerer også rejseomkostningerne, fordi mange sager kan løses eksternt i stedet for to eller tre dage til servicearbejde på stedet."
Qmatec igangsætter løbende vedligeholdelse hos kunderne, og kunderne får derefter en nedtælling, indtil næste service skal udføres. En forebyggende vedligeholdelsesapplikation er også en mulighed i fremtiden, hvorved levetiden af overvågede komponenter forlænges, og omkostningerne til vedligeholdelse og reservedele dermed optimeres.
Dataindsamling i de nu transparente maskiner giver et stort potentiale for forbedringer. Ikke kun med hensyn til serviceplanlægning og videreudvikling, men også for kunder, der nu kan begrænse brændstofforbrug og drivhusgasudledninger gennem f.eks. automatiske stop eller notifikationer. Positions- og produktionsdata angiver, hvor langt en bestemt boremaskine har kørt, og hvor mange timer den var i drift. "Vores kunder er meget interesserede i at finde ud af, hvor rentabelt deres arbejde er," siger Tor Olav Kyrkjebø. "Vi vil gerne snart tilbyde kundespecifikke portaler – portaler, som vil gøre deres planlægning nemmere og muliggøre fakturering ud fra antallet af driftstimer. De moduler og grænseflader, der skal bruges til dette, er allerede inkluderet i den komplette pakke fra Bosch Rexroth."
Statusvisning for dieselmotoren: Top: Grafisk visning af omdrejninger, kølevæsketemperatur, olietryk, pumpetryk, brændstofforbrug og batterispænding. Bund: Yderligere information vedrørende hydraulik- og smøreolie, dieselpartikelfilter og Adblue.
Firmware- og softwareopdateringer skal overføres til køretøjet sikkert og pålideligt. Bosch Rexroth bruger trådløse mekanismer (kaldet OTA) til dette, mekanismer som har bevist sig ved utallige lejligheder i bilindustrien. I terrængående køretøjer sikrer den robuste og meget sikre Rexroth Connectivity Unit (RCU), at alle filer overføres. Først derefter opdateres målenheden, når dette er godkendt via CAN-bussen. Opdateringsprocesserne er derfor lige så stabile og sikre som en opdatering via kabel fra en bærbar computer og med et diagnoseværktøj.
Effektiv standard for telematik
Qmatec udstyrer nu som standard alle nye maskiner med en RCU. RCU'er vil også blive eftermonteret på yderligere omkring 150 eksisterende maskiner. Alle modeller bruger den samme telematikenhed med standardiseret enhedssoftware og de samme CAN-meddelelser. Som altid opsættes de typespecifikke forskelle i parametre trådløst. Med den komplette modulære BODAS Connect All-in-one Connectivity pakke har den norske producent hurtigt kunne etablere telematik med minimal brug af ressourcer. "Det var en stor fordel at få en gennemprøvet løsning fra én virksomhed, som vi kan udvide hele tiden ved at tilføje nye funktioner og services," siger Tor Olav Kyrkjebø. "Dette er ekstremt vigtigt for vores virksomheds effektivitet og vækststrategi."