Bilproducenter overdrager i stigende grad ansvaret for kvalitetssikring til leverandørene. Disse virksomheder har således brug for intelligente subsystemer, der kan tages i brug med kort varsel. Bedste praksis: Med Smart Function Kit for Pressing fra Bosch Rexroth kan KMS Automation hurtigt og nemt udføre presse- og sammenføjningsopgaver.
En global leverandør til bilindustrien spillede en afgørende rolle i standardiseringen af den kvalitetsrelevante sammenføjningsproces. Til at begynde med ønskede KMS Automation selv at udvikle den nødvendige QA-funktion til montagelinjen, men det viste sig hurtigt at blive for dyrt. I stedet baserede virksomheden, der specialiserer sig i automatiseringsteknologi, armaturfremstilling og konstruktion af specielmaskiner, på plug-and-produce-subsystemet Smart Function Kit for Pressing fra sin mangeårige systempartner Bosch Rexroth.
Smart Function Kit for Pressing er en komplet mekatronisk pakke bestående af en elektromekanisk cylinder, servomotor, servodrev, industri-PC, kraftsensor og software. I det system er Smart Function Kit den centrale komponent i den første af fem montagestationer. Dens opgave er ved hjælp af elektromekanik at styre et ca. 250 mm langt rør gennem det indre af en oliesump af aluminium og presse det ind i det tilvejebragte rum med en defineret kraft. Senere vil køretøjets drivaksel løbe gennem røret, der også er holdt fast ved hjælp af bindemiddel. Sideløbende med sammenføjningen registrerer subsystemet procesdataene, evaluerer dem og videregiver dem til et overordnet IT-system til kvalitetssikring.
Montagestation med sæde til oliesump (nederst), røret, der skal trykkes ind (midten), og Smart Function Kit for Pressing (øverst, i baggrunden). (Copyright: KMS Automation)
Kraftsensoren bestilles sammen med Smart Function Kit for Pressing som ekstraudstyr og leveres som en del af en prækonfigureret komplet pakke. (Copyright: KMS Automation)
Tidligere implementerede KMS Automation hovedsageligt sammenlignelige applikationer med store kræfter ved hjælp af væsketeknologi, hvilket var relativt komplekst og tidkrævende. "Et alsidigt mekatronisk subsystem som dette, der kommer komplet fra en enkelt leverandør, sparer os for værdifuld tid – tid, som vi kan investere i at finde kreative løsninger," siger Managing Director Klaus Wurster. "Standardisering fremskynder ikke kun teknik- og idriftsættelsesprocesser, men også indkøb og udførelse af service."
Med det mekatroniske kit fra Bosch Rexroth kan maskinteknikvirksomheden nu systemisk standardisere applikationer, der involverer kræfter på 2 til 70 kN. Versioner med aksial eller parallel motormontering muliggør fleksibel integration i forskellige udformninger af systemet. Den ønskede opkobling til linjestyringen via fieldbus kan opnås hurtigt og nemt ved hjælp af den medfølgende funktionsblok.
Takket være procesinformationerne, som leveres via åbne grænseflader, var KMS Automation i stand til markant at fremskynde og forenkle kvalitetssikring og dokumentation. Kommunikationen mellem sikkerhedsanordningerne og Smart Function Kit foregår via PROFIsafe. Det sørger blandt andet for, at en sikker maksimal hastighed ikke overskrides, og – i tilfælde af, at en person når ind i det omgivende net af fotoceller – igangsættes overgangen til sikker stilstand, og det overvågede system vil gå sikkert i stå og derefter være overvåget.
Alt fra én enkelt kilde: Det valgte Smart Function Kit med 19 kN pressekraft og 300 mm slaglængde er monteret på en stålramme: KMS Automation producerede resten af maskinrammen ved hjælp af elementer fra Bosch Rexroths portefølje af aluminiumsprofiler. (Copyright: KMS Automation)
Smart Function Kit for Pressing kombinerer mekatroniske standardkomponenter med intuitiv betjeningssoftware til hurtig idriftsættelse, grafisk sekvensering, ligetil linjeintegration og integreret indsamling af procesdata. (Copyright: Bosch Rexroth)
Klaus Wurster anser Smart Function Kit for at være et vigtigt skridt på vejen til at forenkle tidligere arbejdsopgaver og omkostningstunge opgaver: "Mange af vores systemer har nu et rent elektromekanisk design. Dette reducerer ikke kun maskinens kompleksitet – det giver os også mere frihed i procesdesign og dermed større præcision. Faktisk er det muligt med endnu kortere cyklustider, fordi det fint justerbare elektromekaniske system giver mulighed for forskellige hastigheder. De vidtrækkende forenklinger og tidsbesparelser taget i betragtning vil vi bruge de modulære subsystemer og gennemprøvede komponenter fra Bosch Rexroth, hvor det er muligt i fremtiden."
I øvrigt: De forbedringer af softwaren, der er blevet indarbejdet i løbet af den fælles videreudvikling, kommer alle Rexroth-kunder til gode. Som altid er opdateringerne til Smart Function Kit tilgængelige for gratis download.