Brint – Hydrauliske løsninger for større bæredygtighed Brint

Hydrauliske løsninger for større bæredygtighed

Vores løsninger til brintindustrien

En af nøglekomponenterne i at nå de globale klimamål er grøn brint fra vedvarende energi. Det er et overbevisende alternativ til fossile brændstoffer, især inden for tung godstransport. Som med elektromobilitet er en landsdækkende infrastruktur afgørende for succes. Brint skal opbevares og transporteres under højt tryk eller i frossen, flydende form – optankning skal være effektiv, sikker og kunne udføres så hurtig som muligt.

Bosch Rexroth bidrager med årtiers erfaring inden for industriel hydraulik og tilbyder skræddersyede, innovative løsninger til komprimering af flydende og gasformig brint – fra robuste, sikre komponenter til teknisk support og komplette servohydrauliske, nøglefærdige løsninger.

 

Brinttankstationer og -testsystemer

Elektrohydrauliske drivsystemer til stempelkompressorer og kryopumper

Elektrohydrauliske drivsystemer til stempelkompressorer og kryopumper

Tilgangen til systemer fra ca. 10 kg H2/h er baseret på et slagvolumenstyret drev med variabel hastighed og/eller variabel slagvolumen. Dette forebygger de tab, der opstår, når en styringsventil bruges til at styre drevet. Den elektrohydrauliske løsning tillader behovsbaseret effektstyring. Effektelektronik og digitale styringssystemer leveres også af Bosch Rexroth. Sidstnævnte spiller en vigtig rolle i at sikre en jævn kørsel og nøjagtig processtyring. På denne måde udnytter stempelbevægelsen kompressionsvolumenet optimalt og opnår den højest mulige effektivitet på gassiden. En egnet kompressordrevcylinder kan leveres til alle elektrohydrauliske systemer.

Kompaktdrev til små systemer

Kompaktdrev til små brintsystemer

Til mindre daglige produktionsmængder i intervallet op til 10 kg H2/h omfatter Bosch Rexroths portefølje af drev højeffektive komplette systemer i form af servohydrauliske akser (SHA). Disse særligt kompakte løsninger koncentrerer et drev med variabel hastighed bestående af en servomotor, hydraulikpumpe, styreblok, synkron cylinder og minimal oliemængde på meget lidt plads. Kundespecifikke kompressorer er monteret på selve cylinderen.

SHA kan bruges til at komprimere ikke kun brint, men også andre gasser. SHA er allerede veletableret på markedet. Med sin ekstremt kompakte størrelse er den særdeles velegnet til eftermontering i modulære og meget mobile systemer. Takket være slagvolumenstyring er vores SHA'er meget energieffektive. En anden styrke ligger i, at de er hurtige at installere og idriftsætte. For det første kan de installeres uden rørføring. For det andet er den prækonfigurerede SHA en "plug & produce"-løsning og kræver således intet programmeringsarbejde. I stedet skal parametrene blot indlæses på stedet, og så er den klar til øjeblikkelig brug.

Dobbelt stempelstang – CGV

Dobbelt stempelstang til medium brintvolumener

Den dobbelte CGV-stempelstang er en bæredygtig og energieffektiv løsning til komprimering af gasser. Den driver den flangemonterede gaskompressor med høj gentagelsesnøjagtighed og oscillerende bevægelser. Den forhåndstestede cylinder, der er justeret til slutpositionsnøjagtighed, er nem at installere uanset position. Integrerede lækagetilslutninger for gasser på cylinderen forenkler designet af kompressorhovederne. Cylinderpositionen bestemmes af omskiftersensorer. Der kan genereres kræfter på op til 2.500 kN. Hastigheder på op til 0,8 m/s er mulige. Den dobbelte CGV-stempelstang er den optimale løsning til din gaskompressor. Bæredygtig – Kraftig – Effektiv.

Dine fordele:

  • Specielt optimeret dobbelt stempelstang til at drive kompressorsystemer
  • robust design for maksimal levetid
  • Positionsnøjagtig bevægelse takket være slutpositionsdetektering for maksimalt output og effektivitet i kompressionsprocessen
  • ATEX-certificering tilgængelig
  • optimeret til drift i kombination med CytroCore

Servohydraulisk drivsystem – CytroCore

Servohydrauliske drivsystemer til medium brintvolumener

Bosch Rexroth tilbyder også varianter udviklet sammen med partnervirksomheder til mellemstore og mindre mængder. CytroCore-kompressordrevet på 75 kW kan bruges til både at komprimere væskeformig og gasformig brint. For optimal energieffektivitet bruger Bosch Rexroth såkaldt slagvolumenstyring. Derudover kræver drivsystemerne til kompressorer mindre end én kvadratmeter installationsplads og er meget mere støjsvage end konventionelle drivsystemer. Efter en engangsparameterisering er de klar til øjeblikkelig brug. De kommunikerer med styringssystemet til brinttankstationen via åbne grænseflader.

Dine fordele:

  • Kompakt servohydraulisk systemløsning med elektrisk og hydraulisk drevteknologi og software til positionering af en dobbelt stempelstang
  • Høj effekttæthed muliggør høj bevægelseshastighed for høj kompressorydelse
  • Lille fodaftryk, lav oliemængde
  • Støjoptimerede komponenter og design
  • Optimeret til drift i kombination med CGV-cylindre

CryoPump Station med en kryogenisk pumpe

CryoPump Station med integreret kryogenisk pumpe

CryoPump Station revolutionerer brintinfrastrukturen med innovativ teknologi, der er skræddersyet til de udfordringer, der er forbundet med brintmobilitet. Vores kryopumpeteknologi giver mulighed for økonomisk brinttankning, reducerer driftsomkostningerne med op til 70 % og reducerer pladskravene til tankstationer, hvilket gør det lettere at integrere dem i eksisterende strukturer. Teknologien er udviklet i samarbejde med Firstelement Fuel, den førende operatør af brinttankstationer.

Dine fordele:

  • Reducerede belastningscyklusser og elimineret dødvolumen øger effektiviteten med op til 95 %.
  • Med 4000 driftstimer før vedligeholdelse overgår det konventionelle systemer betydeligt.
  • Minimeret afkogningstab takket være optimeret varmeisolering.
  • Direkte optankning af køretøjer er mulig uden ekstra højtrykslagertanke; det reducerer kompleksiteten og omkostningerne.
  • Med en pumpekapacitet på 600 kg/t er teknologien fem gange kraftigere end konkurrerende teknologier.
  • Nøglefærdig konstruktion og pladsbesparende design (<11 m²) gør det muligt at bruge teknologien i byområder.
  • Lydtryksniveau under 65 dB(A) forbedrer miljøkompatibiliteten.
  • Transport af flydende og gasformig brint til nye lagringskoncepter giver fleksibilitet for fremtiden.

Bosch Rexroth & Maximator Hydrogen: Innovative løsninger til H2-tankstationer

Sammen med firmaet Maximator Hydrogen har Bosch Rexroth udviklet en løsning til effektiv komprimering af brint til brinttankstationer. Med et energieffektivt drev og automatisk pakningsskift har Maximator Hydrogen løftet effektiviteten af sin innovative Max Compression 2.0-kompressor til et helt nyt niveau.

Fremskynd konstruktion og idriftsættelse: Virtuel engineering fra Bosch Rexroth

Nye maskinkoncepter og kundespecifikke løsninger skal udrulles hurtigere end nogensinde før. Virtuel engineering er den vigtigste løftestang, når det drejer sig om at komme hurtigere ud på markedet. Bosch Rexroth har været en støtte for maskin- og systemproducenter i mere end 30 år med virtuel engineering, som serviceudbyder og som softwarepartner.

Kontakt os

Vi har gennemprøvede teknologier og ekspertise, som du kan have tillid til. Lad os hurtigt finde de rigtige løsninger til dit brintprojekt.

Kontakt vores brinteksperter
Måden, hvorpå Bosch teknologi og tjenester driver fremtiden for brintproduktion og brint, kan med succes bruges i forskellige industrier

Andre H2-løsninger og services fra Bosch

Sådan driver vi brintøkonomien langs hele værdikæden.

Læs mere om brintløsninger fra Bosch