1. Home
  2. Brancher
  3. Energi og Forsyning
Energi og Forsyning Energi og Forsyning

FORBEDRING AF TILGÆNGELIGHED OG PRODUKTIVITET TIL ENERGIPRODUKTION. PÅ LAND OG TIL HAVS.

Energisektoren er et komplekst og indbyrdes relateret netværk af virksomheder, der direkte og indirekte er involveret i produktion og salg af energi, herunder brændstofindvinding, fremstilling, raffinering og distribution.

Industriens udfordring er en tendens til højere energiomkostninger og uplanlagt stilstand eller nedetid er ekstremt dyrt. Derfor skal maksimal effekt genereres til de lavest mulige driftsomkostninger, samtidig med at der opretholdes en høj grad af fleksibilitet og miljøbeskyttelse.

Vi kan tilbyde dig en mangfoldig portefølje af nøglefærdige styrings- og sikkerhedssystemer samt globale muligheder for service, vedligeholdelse og projektplanlægning. Målet er i sidste ende at forbedre din tilgængelighed.

WE MOVE.

Proportionalventiler

Proportionalventiler

At have evnen til at aktivere justeringsanordningerne i en turbine via styrings- og reguleringssystemer er et grundlæggende krav for at opnå høj tilgængelighed og pålidelighed. En bred vifte af proportionalventiler, med og uden integreret ventilelektronik, fås til hydrauliske styre- og reguleringssystemer. Kunder kan også vælge mellem digitale proportionalventiler til egnede anvendelser som et alternativ til denne klassiske ventilteknologi med analog kommandoværdiindgang.

Hurtigtvirkende styresystemer

Hurtigtvirkende styresystemer

Hurtigtvirkende styresystemer installeres, når en aktuator i normal driftstilstand (lukket, åben eller styringsposition) straks skal indtage en defineret sikkerhedsposition efter signaludgang. Dette hurtigtvirkende styresystem er specielt designet til aktuatorer i turbinestyringssystemer.

Hydraulikaktuatorer

Hydraulikaktuatorer

Gas- eller dampventiler, der f.eks. aktiveres af hydrauliske aktuatorer, installeres i turbiner for at regulere og styre procesprocedurer. En dampturbine, i modsætning til en gasturbine, kan bruge ventilerne til at styre hele turbinens termiske energi; i en gasturbine reguleres kun mængden af brændstof, som det afspejles af disse aktuatorers dimensioner. De hydrauliske aktuatorer tilbydes i forskellige versioner til turbineeffektområder på 25 til 1.600 MW for dampturbiner og 25 til 375 MW til gasturbiner, afhængigt af kundens behov.

Elektromekaniske aktuatorer

Elektromekaniske aktuatorer

Den nye elektromekaniske aktuator med hydrostatisk gear og fjederassisteret hurtigtvirkende nødfunktion er monteret i et kompakt hus og fungerer uafhængigt uden yderligere olieforsyningsenhed og rørføring påkrævet. Meget let at håndtere, aktuatoren reducerer idriftsættelses- og vedligeholdelsesomkostninger betydeligt.

Hydraulisk drejeanordning

Hydraulisk drejeanordning

Til den hydrauliske drejeanordning tilbyder Rexroth de nødvendige systemkomponenter (hydraulisk motor, styreblok og om nødvendigt indkoblingscylinder), der opfylder kravene fra turbinefabriknter. Designet af den hydrauliske drejeanordning kan også ændres afhængigt af turbinens kapacitet.

Olieforsyninger til hydraulisk energi

Olieforsyninger til hydraulisk energi

Et mølleværk indeholder to hydrauliske verdener: Køle- og smørekredsløb er kendetegnet ved lave systemtryk og store forsyningsstrømme, mens hydraulikolieforsyningssystemer bruges til at overføre hydraulisk energi og fungere under medium til højt tryk med små forsyningsstrømme. Rexroth har vist sig at være en kompetent partner i design af begge systemer og tilbyder separate forsyningsenheder samt begge systemer forbundet til en enkelt tank.

Store elektriske drev

Store elektriske drev

IndraDrive ML udvider IndraDrive-serien til det øvre effektområde: individuelt op til 500 kW, parallelt tilsluttet op til 8 enheder og op til 4 MW. Disse pladsbesparende, modulopbyggede omformere er rigtige allroundere – de kan bruges som netomformer eller som motoromformer. Dette minimerer varianterne, forenkler håndteringen og reducerer dine lageromkostninger. Og du sparer energi på samme tid.

YOU WIN.

Kvalitet

Kvalitet

Søgningen efter høj tilgængelighed og lave vedligeholdelsesomkostninger er direkte knyttet til et langsigtet kvalitetssikringsprogram, der bruges til fremstilling af komponenter og delsystemer. Ved at erhverve certificering i overensstemmelse med standarder som ISO 14001: 2004, BSOHSAS 18001: 2007 og ISO 9001: 2008 har Rexroth vist, at, det at være konsekvent dedikeret til at levere den bedste kvalitet og opfylde de mest krævende krav, fører til langsigtet kundetilfredshed .

Styring og sikkerhed

Styring og sikkerhed

Rexroths globale tilstedeværelse sikrer, at vores kunder rundt om i verden til enhver tid har adgang til teknisk knowhow, reservedele og udviklingstjenester – en klar forudsætning for drift af gas- og dampturbineanlæg på et højt tilgængelighedsniveau. Boschs energistyring og Boschs sikkerhedsløsninger supplerer vores globale service.

Årtiers brancheerfaring

Årtiers brancheerfaring

De sofistikerede anlæg kræver, med deres høje driftstemperaturer og tryk samt omfattende sikkerhedssystemer, skræddersyede systemer. Rexroth har opnået unik og markedsspecifik anlægsviden gennem årene. Dette bekræftes af mange innovationer og certificeringer.

EKSEMPLER

Da Teng Xia anlægsprojekt

Oversvømmelsesstyringsreservoir til 1,5 mia. kubikmeter vand

Til dette gigantiske projekt har vi leveret verdens største hydrauliske talje til en radial port, et projekt til en værdi af over 40 millioner yuan. Rexroths omfattende erfaring, avancerede designskemaer og den innovative keramiske coatning af stempelstænger har hjulpet teamet med at overvinde mange af de udfordringer og tekniske vanskeligheder, som Da Teng Xia-anlægsprojektet stod over for. Som nøglekomponent i den hydrauliske talje opfylder en særlig keramisk belægning stempelstangens krav til korrosion til dette projekt.

Den radiale port muliggør en fuld kraft op til 2 × 6300 kN, en ny global rekord. Den tidligere rekord på 2x5000 kN blev også leveret af Bosch Rexroth.

SERVICE

Reservedele

Reservedele

Bosch Rexroth tilbyder et omfattende spektrum af service inden for reparation, vedligeholdelse og modernisering af forskellige maskiner.

Få mere at vide
Reparationer

Reparationer

Hurtig og pålidelig reparation i stedet for dyr udskiftning – Takket være en hurtig reparation kan maskinen og produktionen køre videre.

Få mere at vide
Servicebesøg

Servicebesøg

Har du behov for hjælp på stedet? Med vores Bosch Rexroth-servicebesøg får du support under driften.

Få mere at vide
Modernisering

Modernisering

Vi laver gammelt til nyt og nyt til endnu nyere! Fordi vi med vores ekspertise kan forlænge levetiden på din produktlinje betydeligt med fuld produktivitet ved hjælp af retrofit-løsninger.

Få mere at vide