Brugen af naturressourcer til økonomisk vækst fra papirmasse- og papirproduktion, metallurgi og glasfremstilling til sukker- og gummibearbejdning kræver udstyr, der kan klare de hårdeste betingelser, og leverer kraft og styring til at få jobbet gjort rigtigt.
Høj tilgængelighed i hårde omgivelser er vigtig, så kontinuerlige processer kan køre gnidningsløst. Derfor har anlægsingeniører og brugere brug for pålidelige automatiseringspartnere. Du kan stole på, at Bosch Rexroth leverer komplette systemløsninger, der kan bruges til behandling af en lang række produkter.
WE MOVE.
Transportører
Med deres unikke evne til at starte og stoppe blødt, holder vores drevløsninger belastningen på dine transportbånd nede på et minimum. Variabel hastighed tillader, at man kører båndet frem og tilbage i ryk ved inspektion og til positionering, når båndet slices. Justeringsproblemer elimineres, da motoren er monteret direkte på den drevne aksel.
Skovlhjulsreclaimer
Når du har at gøre med risikoen for stødbelastninger og har brug for et robust system, der vil blive ved med at fungere selv i de hårdeste miljøer, har Rexroth drev- og styringsløsninger til dig. Vores højtydende løsninger sikrer hurtig tilbagebetaling og minimal vedligeholdelse af din skovlhjulsreclaimer. De er ideelle til både nye maskiner og eksisterende udstyrsopgraderinger.
Båndspændingssystemer
Vores direkte drev tilbyder variabel båndspænding til start, kørsel og stop, hvilket øger levetiden på dit bånd. Med deres lave inerti reagerer de meget hurtigt på ændringer i båndbelastning og reducerer derved risikoen for bølger på båndet. Drevene er også kompakte og eliminerer gearkasser, hvilket betyder, at de sparer betydelig plads.
Fødere med slisk og båndfødere
Fødere med slisk og båndfødere håndterer højt startmoment og hyppige belastningsspidser i barske miljøer. Vores løsninger med moduldrev har indbygget beskyttelse mod stødbelastninger, som beskytter din maskines funktionalitet og maksimerer din oppetid.
Olie- og gasanvendelser
Bosch Rexroths brede portefølje af robuste og pålidelige Hägglunds- og Rexroth-produkter og -systemløsninger gør det muligt at øge levetiden og forbedre rig-udnyttelsen til alle vigtige rig-funktioner. Vi ved alt om at levere kraft til at udføre arbejdet effektivt, samtidig med at vi står for fantastisk styring, der hjælper med at optimere produktionen og levere sikre løsninger til maskiner og personale.
Metallurgi
Høj tilgængelighed i hårde omgivelser er vigtig, så kontinuerlige metallurgiske processer kan køre gnidningsløst. Derfor har anlægsingeniører og brugere brug for pålidelige automatiseringspartnere. Rexroth tilbyder automatiseringsløsninger og komponenter til hele viften af stålværker og valseværksteknologier, herunder drejetårne, kontinuerlige støbemaskiner, lodrette støbemaskiner til aluminiumsplader og valsejustering på kold- og varmvalsningsværker.
YOU WIN.
Et stærkt tilbud
Bosch Rexroth har i mange år gjort en forskel inden for minedrift, mineralbehandling and materialehåndtering. Ved hjælp af vores dybe anvendelsesviden og vores omfattende drev- og styringsportefølje tilbyder vi de bedste løsninger til at imødekomme alle dine udfordringer. Vi kan levere dig det, der er bedst for din maskine og proces, samt hvad der er bedst for din virksomhed.
En partner, der går hele vejen
Succes grundlægges i høj produktivitet samt veludnyttet maskineri og effektive processer. For at opfylde dette er det vigtigt, at dit drevsystem og din udstyrsleverandør matcher de samme kvaliteter, som du har brug for i dit udstyrs ydeevne, tilgængelighed, levetid – Bosch Rexroth tilbyder alt dette og meget mere.
Til tjeneste – i hele verden
Med vores globale netværk af viden og service tilbyder vi lokal support, der går langt ud over det sædvanlige. Vores ingeniører er ikke kun eksperter i vores egne løsninger, men også specialister i dine anvendelser. Vores meget erfarne lokale servicemedarbejdere kan tage sig af dine systemløsninger, så du kan koncentrere dig om det vigtigste aspekt af alt – din kerneforretning.
EKSEMPLER
150 HÄGGLUNDS DIREKTE DREV FRA BOSCH REXROTH HJÆLPER MED AT BÆRE BYRDEN.
Virksomheden EECV i Rotterdam fortsætter sin ekspansion
Direkte drev er ideelle, ikke kun til selve skovlhjulet, men til mange af hovedfunktionerne på en stabler/reclaimer. Deres særlige fordele og kapacitet til høje drejningsmomenter gør dem velegnede til tunge anvendelser.
Hos EECV installeres Hägglunds direkte drev også til svingning og lange kørsler på nogle af stablerne/reclaimerne. På tre af de fire ældre stablere/reclaimere er svingdrevene blevet ændret til direkte drev, hvorved elmotoren udskiftes med bremse, gearkasse og åben gearudveksling. I dag driver Hägglunds CB 840-motorer med Bica-bremse med succes spidshjulene til svingning. Drevene til de lange kørsler på to af skovlhjulets reclaimere er udstyret med Hägglunds CA 50-motorer.
Govert de Bruin, Mechanical Manager hos EECV, siger "Disse drevsystemer er pålidelige og leverer omdrejningsmoment. De kræver minimal vedligeholdelse, har en lang levetid, og vi modtager altid fremragende support."
{{{tab-navigation-header}}}
SERVICE
Reservedele
Bosch Rexroth tilbyder et omfattende spektrum af service inden for reparation, vedligeholdelse og modernisering af forskellige maskiner.
Få mere at vide
Reparationer
Hurtig og pålidelig reparation i stedet for dyr udskiftning – Takket være en hurtig reparation kan maskinen og produktionen køre videre.
Få mere at vide
Servicebesøg
Har du behov for hjælp på stedet? Med vores Bosch Rexroth-servicebesøg får du support under driften.
Få mere at vide
Modernisering
Vi laver gammelt til nyt og nyt til endnu nyere! Fordi vi med vores ekspertise kan forlænge levetiden på din produktlinje betydeligt med fuld produktivitet ved hjælp af retrofit-løsninger.