CytroForce – Ryk dine grænser CytroForce

Ryk dine grænser

Bosch Rexroths udviklingsarbejde har bragt hydrauliske lineærdrev op på et helt nyt plan. Den revolutionerende løsning, CytroForce, formår at presse tidligere omfangsrige strukturer ind i en smart og kompakt aktuator.

CytroForce
Selvstændigt fungerende aktuator

Denne helt særlige løsning bestående af flowoptimerede standardmoduler sætter nye standarder med hensyn til effekttæthed, energieffektivitet og støjsvag drift. Løsningen giver selv maskinproducenter med meget lidt hydraulikerfaring mulighed for at drage fordel af hidtil ukendte anvendelsesmuligheder og minimale samlede omkostninger fra konstruktion til vedligeholdelse.

Vigtige tekniske specifikationer:

  • Nominel kraft op til 1100 kN
  • Maksimal kørehastighed 800 mm/s
  • Maksimal køreafstand 1000 mm
Vær hurtig med den selvstændigt fungerende aktuator CytroForce fra Rexroth

VÆR HURTIG – Konfigureret på forhånd til hurtig levering

Når konfigurationen er gennemført med support fra fagfolk, modtager maskinproducenten hurtigt den udfyldte dokumentation, inklusive CAD-modellen. Aktuatoren leveres konfigureret, og idriftsættelsen kræver kun tilslutning til det elektriske system og det overordnede styringssystem.

Vær smart med den selvstændigt fungerende aktuator CytroForce fra Rexroth

VÆR SMART – Nem at bruge, intet behov for hydraulisk ekspertise

En nøglefaktor er den forenklede idriftsættelse med standardiserede grænseflader såsom multi-Ethernet. Den forhåndskonfigurerede CytroForce behandles som et elektrisk drev på styringsniveauet.
Software-understøttet parameterisering via IndraWorks engineeringsoftware erstatter tidligere tidskrævende programmering. Efterfølgende cyklusjusteringer kan også foretages hurtigt og nemt.

Vær effektiv med den selvstændigt fungerende aktuator CytroForce fra Rexroth

VÆR EFFEKTIV – Minimale samlede omkostninger og økologisk fordelagtig

Høje ydeevneværdier, korte cyklustider og lave totalomkostninger fører til en holdbar produktivitetsgevinst. Sammenlignet med en ikke-integreret hydraulisk lineær aktuator kræves der kun halvt så meget installationsplads, og energibehovet til drevet med variabel hastighed er op til 80 procent lavere. Oliemængden er også op til 97 procent lavere end i åbne systemer, hvilket er vigtigt fra et økonomisk synspunkt.

Vær opkoblet med den selvstændigt fungerende aktuator CytroForce fra Rexroth

VÆR OPKOBLET – Optimering af disponibilitet via IoT-tjenester

Den integrerede IoT-tjeneste CytroConnect Solutions sikrer højere disponibilitet og undgår uplanlagt nedetid. Operatøren kan overvåge driftsbetingelser og omkostningsbevidst planlægge vedligeholdelse. Ud over den automatiske tilstandsovervågning af CytroForce kan vedligeholdelses- og servicechefer tilføje yderligere løsninger til forskellige applikationer som AddOns.

Vi hjælper dig med dine udfordringer

Udfordring: Lange rørforbindelser

Lange rørforbindelser

Udfordring: Den sidste tilbageværende hydrauliske aktuator

Den sidste tilbageværende hydrauliske aktuator

Udfordring: Forventet levetid for elektromekaniske aktuatorer

Forventet levetid for elektromekaniske aktuatorer

Udfordring: Plads- og indbygningslængde-begrænsning

Plads- og indbygningslængde-begrænsning

Udfordring: Der opstår stødbelastning under processen

Der opstår stødbelastning under processen

Videoer

Success Story RICK Production: Concentrated power & dynamics

Application report Gluth: Piston skid press with the self-contained actuator CytroForce