CytroPac – Den kompakte revolution inden for pumpestationer

CytroPac

Den kompakte revolution inden for pumpestationer.

Fuldt udstyret og integreret. CytroPac giver maksimal kraft på ganske lidt plads med alt hvad du behøver til hurtig installation. Tilslut blot strøm, grænseflade, væskepåfyldning og kør. En lille revolution!

CytroPac
Fuldt udstyret og integreret

Inklusive et økonomisk Sytronix-drev, komplet kablet frekvensomformer og Industri 4.0-kompatibilitet. Med effekt op til 4 kW og tryk op til 240 bar på 50 procent mindre installationsplads. Ydermere efterlever CytroPac også EU's direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design. Tilslut blot strøm, grænseflade, væskepåfyldning og kør.

Gør dit design enklere med den kompakte hydrauliske pumpestation CytroPac fra Rexroth

Gør dit design enklere

  • Ikke behov for yderligere køleanordning
  • Enkel ledningsføring reducerer pladsbehovet i kontaktskabet, i bedste fald uden kabinet
  • Reduceret tankstørrelse på grund af optimeret design for effektiv afgasning
  • Det pladsbesparende varmerørssystem sikrer optimal køling

Effektivisér din installation med den kompakte hydrauliske pumpestation CytroPac fra Rexroth

Effektivisér din installation

  • Integreret frekvensomformer med multi-Ethernet-forbindelse (f.eks. Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug & produce: Samlet og testet på forhånd
  • Parameterindstilling via webgrænseflade eller Ethernet
  • Personalet behøver ingen dyb indsigt i hydraulikkens fysiske love

Minimér din nedetid med den kompakte pumpestation CytroPac fra Rexroth

Minimér din nedetid

  • Integrerede sensorer indsamler driftsdata for komponenter og væske
  • Leverer driftsdata til intelligent analyse af dataene og til at registrere slid, før det forårsager et stop
  • Længere oppetider takket være overvågning og forebyggende vedligeholdelse

Maksimér din produktivitet med den kompakte hydrauliske pumpestation CytroPac fra Rexroth

Maksimér din produktivitet

  • Pumpe med variabel hastighed sparer op til 80 % energi
  • Frekvensomformeren fungerer desuden som sensorknudepunkt og sender alle målte data til maskinstyringen i realtid
  • Støjsvag drift
  • Adgang via Ethernet eller webgrænseflade for skift af parametre
  • Betjenes via maskinstyringer, intet behov for knowhow om hydraulik

Vores produkt

Videoer

CytroPac – The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future