IFB – Hydrauliske feltbusventiler fra Rexroth IFB

Hydrauliske feltbusventiler

Hydraulik bliver digital!
IFB proportionale retningsventiler med en multi-Ethernet grænseflade reducerer systemomkostninger og omfatter integreret sikkerhed.

IFB – Hydrauliske feltbusventiler

ENKELT FORBINDELSE – HØJ GRAD AF FUNKTIONALITET OG SIKKERHED

Takket være den integrerede sikkerhedsgrænseflade, der giver mulighed for enkeltkanalsafbrydelse, reduceres omkostningerne til sikkerhedsanordninger. De integrerede styringsfunktioner til tryk- og kraftregulering hjælper med at reducere dine planlægnings- og idriftsættelsesudgifter.

Kundefordele

HVILKE FORDELE GIVER MODERNE FELTBUSVENTILER?

Overordnet

De kan integreres i styringsarkitekturen uanset hvem der har produceret styringssystemet

Ønsker du...
...at udskifte en analog grænseflade med en højtydende Ethernet-protokol?

Dertil kan vi kun svare:
Med deres integrerede multi-Ethernet-teknologi tilbyder proportionale retningsventiler alle relevante feltbusprotokoller:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Lavere omkostninger

Integreret styring og sikkerhedsafbrydelse i henhold til EN13849

Ønsker du...
… at integrere et decentralt styringssystem til tryk- eller kraftstyring fra kontaktskabet ud i marken og reducere dine udgifter til ledningsnet?

Dertil kan vi kun svare:
Ventilintegrerede tryk- og kraftstyrenheder hjælper med at reducere dine konstruktionsomkostninger. Derudover har IFB-ventiler en M12-grænseflade, så du hurtigt kan integrere interne eller eksterne tryksensorer.

Kræver din applikation...
...sikkerhed i henhold til EN13849 i maskindirektivet?

Dertil kan vi kun svare:
Takket være den integrerede sikkerhedsgrænseflade (EN13849 Kat4Ple) kan du stoppe din hydrauliske akse sikkert eller angive en sikker retning.

Effektiv konstruktion

Intuitivt softwareværktøj til hurtig parameterisering og konfiguration. Indviklet programmering hører fortiden til!

Ønsker du...
...at undgå programmering af komplekse styringsalgoritmer i dit styringssystem, som reducerer ydeevnen på grund af styringsopgaver?

Dertil kan vi kun svare:
Meget dynamisk digital styringselektronik tillader nøjagtig hydraulisk tryk- og kraftstyring uden at begrænse dit styringssystems ydeevne.

Stor systemdisponibilitet

Data til forebyggende vedligeholdelse og hurtig udskiftning af enheder

Har du...
...strenge krav til nøjagtighed og har du brug for korte prøvetagningstider?

Dertil kan vi kun svare:
Ventilstyringen er optimalt skræddersyet til dynamiske retningsventiler og giver med korte cyklustider (< 1 ms) en høj grad af nøjagtighed samt hurtige cyklustider.

Klar til Industri 4.0

Hydrauliske komponenter til vertikal informationsflow

Ønsker du...
...yderligere information/dataændring for en ventil til forebyggende vedligeholdelse, overvågning, procesdatajustering osv.?

Dertil kan vi kun svare:
Hurtigtvirkende IFB-ventiler giver adgang til alle vigtige parametre via den valgte feltbus, uanset om du ønsker at øge maskinens disponibilitet, opnå hurtig diagnosticering eller udføre forebyggende vedligeholdelse.

Topologi

Topologi Med IFB-ventiler fra Rexroth