eTool Linear Motion Designer Linear Motion Designer

Dimensioner din samlede lineære styring - Hurtigt, enkelt & gratis!

Uanset om du ønsker at konfigurere et system med skinneføringer, kuglebøsninger og kuglespindler eller et system med planetspindler til ekstremt høje belastninger, er det alt sammen muligt med Linear Motion Designer. Dette eTool sparer en masse tid og bør derfor være fast inventar i en ingeniørs værktøjskasse.

Det kan nemt tage en ingeniør flere timer at dimensionere en akse i et system fra bunden, og de fleste systemer består ikke af en enkelt akse, men af en lang række akser. Det er derfor værd at benytte LMD, for at hjælpe dig med at beregne din konfiguration, og samtidig få automatisk generede 3D CAD-filer.

Ingeniørarbejde er ofte en iterativ designproces, hvor man starter et sted med midlertidige specifikationer og tilpasser dem i løbet af projektet til de seneste krav og specifikationer fra kunden. LMD understøtter designprocessen, og man kan nemt foretage parameterændringer i et gemt projekt.

Al dokumentation for konfigurationen og beregningen er også tilgængelig. Dette er nyttigt som reference til projektet.

Linear Motion Designer er intuitiv, brugervenlig, tager hensyn til sikkerhedsaspekter og omfatter alle Rexroth's skinneføringer, kuglebøsninger og spindeldrev. Den forenkler hele konstruktionsprocessen, fra valg af komponenter, til en konfigurerbar CAD-fil og til bestilling i eShop.

LMD er helt gratis. Vi drager fordel af at bruge de rigtige komponenter. Overdimensionering i kraft, hastighed eller nøjagtighed gør hurtigt et system for dyrt. Hvis en komponent på den anden side er dimensioneret for let, er levetiden i fare, og det er noget, vi til enhver tid vil undgå.

Download programmet Linear Motion Designer