Cover plates, Size 4 to 35, Porting patterns to DIN 24340 form A and J4, ISO 4401
Filnavn:
re48042_2005-10.pdf
Dokumentstatus:
Active
Medietype:
Dokumentnummer:
48042
Materielnummer (SAP):
R900381272, R900381274, R900404981, R900407515, R900413513, R900420316, R900422735, R900437605, R900456852, R900471650, ...
Udgavens nummer:
RE48042
Udgavens dato:
01-10-2005
Sprog:
Engelsk
Filstørrelse:
696.54KB
Ændret den:
2020-11-27T19:43:21Z
Produktgrupper:
Industrihydraulik
Udgaver på andre sprog
Placas de cobertoras, TN 4 hasta TN 35, Agujeros según DIN 24340 formato A y J4, ISO 4401
Plaques de couverture Plans de pose selon DIN 24340 Form A et J4, ISO 4401, Bouchons et vis de fermeture pour alésage de valve
Täckplattor Hålbilder enligt DIN 24340 form A och J4, ISO 4401, pluggar för ventilhål
Cover plates, Size 4 to 35, Porting patterns to DIN 24340 form A and J4, ISO 4401 - POLNISCH
Cover plates, Size 4 to 35, Porting patterns to DIN 24340 form A and J4, ISO 4401 - CHINESE
Cover plates, Size 4 to 35, Porting patterns to DIN 24340 form A and J4, ISO 4401 - RUSSISCH
Abdeckplatten, NG 4 bis NG 35 Lochbilder nach DIN 24340 Form A und J4, ISO 4401
Piastre di copertura Schemi di foratura DIN 24340 forma A e J4, ISO 4401, tappi e tappi a vite per fori valvola tipo HSA