Integreret IMScompact-målesystem Integreret IMScompact-målesystem Produktkatalog og CAD-filer

Færre komponenter – mindre installationsplads – færre omkostninger

Med det integrerede målesystem IMScompact er målesensoren fuldt integreret i føringsvognen – det sparer ikke kun meget installationsplads, men også penge, da der ikke kræves nogen ekstra dele. IMScompact er velegnet til talrige håndteringsopgaver inden for automatisering. Det muliggør målinger af længder på op til 17,8 meters og fås til kugleskinneføringer fra størrelse 15. Integrationen i kuglevognen sikrer også et højt EMC-beskyttelsesniveau og giver dig dermed nye muligheder i din automatiseringsløsning i forbindelse med lineære motorer.

Læs også:

Sammenligning af integrerede målesystemer


Produktoplysninger

Dine fordele

Kompakt

  • Integreret indkoder i føringsvognen, uden påmonteringer, fra størrelse 15.

Fleksibelt

  • Der kan foretages store målinger på op til 17,8 m – hurtig eftermontering.

Økonomisk

  • Færre komponenter, mindre installationsplads, færre omkostninger

Robust

  • Stød- og vibrationssikkert, upåvirkeligt af støv, olie, fedt, fugt, god EMC-beskyttelse.

Vedligeholdelsesfrit

  • Kontaktløst måleprincip.

Tekniske specifikationer

  • Måleprincip: magnetisk
  • Varianter: inkremental, absolut måling
  • Størrelser 15, 20, 25
  • Målinger på op til 17,8 m
  • Systemnøjagtighed: ± 20 μm/m
  • Repeterbarhed: ± 1 μm
  • Maks. acceleration: 500 m/s²

Eksempler på anvendelse

  • I lineære motorakser som positionsindkoder
  • I drivremsakser til forøget positioneringspræcision
  • I akser med kuglespindler
  • Til positionsmåling
  • Erstatter eksternt monterede lineære indkodere