Opgradér dine mobile robotter.
ROKIT – Robotsættet
fra Bosch Rexroth
Med dette robotsæt åbner Bosch Rexroth for nye muligheder inden for mobil robotteknologi og servicerobotter. Det modulære sæt bestående af individuelle, koordinerede og gennemprøvede software- og hardwarekomponenter giver dig den højeste grad af frihed, du har brug for til automatisering af processer. Komponenterne – ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor – tager sig af din positionering og navigation samt udførelse af bevægelser, og de kan styres og linkes med den intuitive grafiske brugergrænseflade aXessor. Understøttende, produktspecifikke services runder den brugerfokuserede portefølje af.
Overblik over alle komponenter

aXessor
aXessor fra Bosch Rexroth er en intuitiv grafisk betjeningsflade til den centrale adgang til alle ROKIT-komponenter. De omfattende teknologier og højtydende software- og hardwareløsninger kan styres og forbindes med den tydelige og brugervenlige grænseflade på aXessor.
Hvorfor ROKIT?
Dine succesfaktorer med Rexroth ROKIT
Takket være deres fleksibilitet og lette anvendelighed er både de enkelte komponenter og hele robotkittet kompatible med en bred vifte af køretøjstyper, såsom automatisk styrede køretøjer (AGV) og selvstyrende mobile robotter (AMR) og er klar til brug i en mangfoldighed af anvendelser. Og det kan altsammen udføres uden ekspertviden. Fokusér på de egenskaber, der adskiller dig fra andre – og lad ROKIT-komponenterne tage sig af alt andet.
Rexroth ROKIT er klar til brug med det samme, uden yderligere indsats, da robotsættet overgår den nuværende teknologi. De innovative software- og hardwarekomponenter sørger for effektivitet, fordi de er robuste, kraftfulde og modulopbyggede – kvaliteter, som vi lægger stor vægt på hos Bosch Rexroth.
FLEKSIBLE
- Vælg komponenter, der passer til dine behov
- Fortsæt med at bruge din eksisterende software- og hardwareløsning
- Integrér ROKIT i en bred vifte af køretøjstyper og anvendelser
LETANVENDELIG
- Mindre arbejde med integration, opsætning, produktion og vedligeholdelse takket være letanvendelighed uden ekspertviden
- Oplev nye standarder i industrisektoren takket være den brugervenlige tilgang
- Drag fordel af den grafiske brugergrænseflade aXessor: Den giver dig mulighed for nem og komfortabel installation og administration af ROKIT-komponenterne
EFFEKTIV OG ROBUST
- Spar tid og ressourcer
- Levér højhastighedsautomatisering inden for intralogistik
- Fokusér på de egenskaber, der adskiller dig fra andre – og lad ROKIT tage sig af alt andet.
- Nyd godt af et robust robotsæt med kraftfulde algoritmer, holdbare og gennemprøvede komponenter, software i industriel kvalitet og supplerende services
Brochure
Få et første overblik over ROKIT – Robotsættet by Bosch Rexroth
Det bredeste automatiseringssæt til mobile robotter
Modulopbygning er nøglen til hurtig og nem automatisering af mobile robotter. Med automatiseringssættet ctrlX AUTOMATION og ROKIT – robotsættet – tilbyder Bosch Rexroth fleksible og modulære software- og hardwareløsninger, der gør det muligt for dig som producent nemt at implementere din knowhow, udvikle mobile robotter hurtigt og dermed skille dig ud fra konkurrenterne. Du har fleksibiliteten til at kombinere de nødvendige individuelle komponenter fra robotteknologi og automatisering med andre løsninger fra Bosch Rexroth, partnere og tredjepartsleverandører, så du opnår fordelene af et kompakt design, lav integrationsindsats og enkel idriftsættelse af de brugervenlige, modulære løsninger.