ctrlX AUTOMATION – Drives & Motion

ctrlX AUTOMATION – Drives & Motion

PLC- og motionfunktionaliteter samt servodrev og -motorer

Drives & Motion –
dynamisk og meget præcis udførelse af maskinbevægelser

Brugerne løser en lang række automatiseringsopgaver med ctrlX AUTOMATION: fra simple PLC-applikationer over kartesiske håndteringsopgaver til meget dynamiske maskiner. Det kræver PLC- eller motionsfunktioner samt modulære servodrev.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Med all-rounderen ctrlX MOTION kan en lang række udfordringer klares på en meget præcis, enkel, sikker og fleksibel måde. Og alt dette med kun én motionkerne: Fra simple enkelt-akse applikationer til produktionssystemer med høj volumen, vil brugeren altid kunne finde den optimale løsning med hensyn til installationsplads, funktion og omkostningseffektivitet. Motion, robotteknik eller CNC: ctrlX MOTION dækker alle tænkelige motionopgaver på en yderst skalerbar måde.

Og opstarten kan ikke være nemmere: Webbaseret engineering fremmer hurtig idriftsættelse, mens grafisk programmering betyder, at applikationsprogrammerne kan oprettes intuitivt uden forudgående oplæring. Teknologifunktioner til krævende processer kan også hurtigt implementeres ved hjælp af grundig vejledning.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX MOTION
Få mere at vide om ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC er en skalerbar PLC-styringsløsning, der kombinerer fordelene ved klassisk PLC-automatisering med kommunikations- og funktionskravene fra Internet of Things. Den banebrydende ctrlX PLC-software er lige så kraftfuld, som den er fleksibel. Da den kan prale af diverse skalerbare niveauer til grundlæggende, standardmæssige og avancerede opgaver, vil den altid være den ideelle løsning til projekter af varierende størrelse.

Da den er integreret i det åbne automatiseringssystem ctrlX AUTOMATION, der er baseret på det embeded operativsystem Linux Ubuntu Core med realtidsudvidelse, kan funktionsudvidelser uden problemer tilføjes via apps. Det betyder, at ctrlX PLC kan skræddersys til enhver opgave, der måtte være behov for. Færdige funktionsmoduler, programtemplates og automatisk kodegenerering via en REST-interface betyder også mere effektiv engineering.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX PLC
Få mere at vide om ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE er det mest kompakte modulare drevsystem. Ikke alene kan brugerne minimere installationspladsen markant, men maksimal skalerbarhed er også mulig. Det være sig som en indgangsenhed eller en variant i den høje ende af skalaen: Systemet muliggør hurtig implementering af økonomiske individuelle løsninger, der kan vokse med kravene. Drevsystemet dækker både simple enkeltaksede applikationer og komplekse fleraksede maskinsystemer. Alle systemkomponenter kan frit kombineres af brugeren. Den skalerbare drevportefølje omfatter omformere, enkelt- og dobbeltakseinvertere, DC/DC-omformere og ensretter- og regenerative strømforsyninger.

Der er forskellige servomotorer, der passer til drevsystemerne. Med de nye MS2N-/MS2E-/MS2S-synkronservomotorer får brugerne betydelige fordele såsom mere drejningsmoment, højere hastigheder, mere kompakt design og den nye tilstandsovervågning i realtid til Industri 4.0-løsninger.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX DRIVE
Få mere at vide om ctrlX DRIVE

Nysgerrig? Se vores videoer.

ctrlX MOTION – Motion-, robot- og CNC-softwaren

ctrlX DRIVE – Det mest kompakte drevsystem

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Hvis du gerne vil vide mere om ctrlX AUTOMATION, bedes du downloade en af vores whitepaper eller tage et kig i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til downloads

Kontakt os

Ønsker du at kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroth Partners for yderligere oplysninger om ctrlX AUTOMATION? Find de rigtige kontakter for salg, services og uddannelse.

Kontakt os

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – Styringer

Styringer

ctrlX AUTOMATION tilbyder forskellige styringsløsninger til PLC-baserede applikationer, IoT-opgaver, HMI og sikkerhedsfunktioner.

Få mere at vide om Styringer
ctrlX AUTOMATION – Software

Software

Automatiseringsplatformen ctrlX AUTOMATION tilbyder praktisk software og engineering-værktøjer og maksimal åbenhed via Linux-operativsystemet.

Få mere at vide om Software
ctrlX AUTOMATION – Transfersystemer

Transfersystemer

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyder transfersystemer til højeffektive materiale- og varetransport.

Få mere at vide om Transfersystemer