Lukkede aktuatorer fra Bosch Rexroth er designet til at tilbyde maksimal merværdi over hele livscyklussen – med deres kompakte design med fuld elektrisk styring og åbne grænseflader, energieffektive, støjsvage drift og lange levetid, der kræver lav vedligeholdelse. Takket være deres indkapslede hydrauliske transmission er lukkede aktuatorer et letanvendeligt, robust og langtidsholdbart alternativ til elektromekaniske akser. De tidligere grænser med hensyn til køling, effekttæthed og levetid er ved at blive omdefineret.
Lukkede aktuatorer er meget effektive: De kombinerer en elmotor, en pumpe og en hydraulisk cylinder med vigtige styringsfunktioner og afspærringsanordninger i et kompakt, hermetisk lukket system. Som et resultat af det elektrohydrauliske design og sammen med moderne omformer- og styreteknologi kan lineære bevægelser og kræfter styres præcist og nemt. Hvis der ikke kræves kraft, standser motoren. Eventuelle belastninger eller kræfter understøttes af de integrerede afspærringsventiler. Resultatet af dette styringssystem, "kraft på bestilling": Minimalt elforbrug og i sidste ende lavere CO₂-udledning hele vejen igennem. De mange fordele gør lukkede aktuatorer ideelle ikke kun som en moderne erstatning for hydrauliske cylindre med centrale effektenheder, men også som et langtidsholdbart alternativ med lav vedligeholdelse til elektromekaniske lineærdrev.
CytroMotion | CytroForce | Kundetilpasset løsning | |
---|---|---|---|
Sikkerhed | på forespørgsel | STO, SLS, SBC * | kundetilpasset |
Kraft | < 275 kN | < 1200 kN | kundetilpasset |
Vmax stor kraft | < 350 mm/sek | < 120 mm/sek | kundetilpasset |
Vmax hurtig tværbevægelse | < 2 x hurtig tværbevægelse | < 5 x hurtig tværbevægelse | kundetilpasset |
Styring | ikke inkluderet | inkluderet | kundetilpasset |
* STO = sikkert moment slukket |
SLS = sikker begrænset hastighed |
SBC = sikker bremsestyring |