TS 1-transfersystem
Præcis montage og hurtige processer
-
Masse pr. palette: Op til 3 kg
-
Størrelser på paletterne: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
-
Lille pladsbehov på grund af kompakt design
-
Brancher: bilbranchen, elektronik med ESD-krav, medicinal teknologi, den optiske branche mv.
Til Rexroth Store
ACTIVE Mover lineærmotor-transfersystem
Korte cyklusser, hurtigt, robust og præcist.
-
Nyttelast pr. palette: op til 10 kg
-
Høj repeterbarhed: fra ± 0,01 mm
-
Hastighed: op til 150 m/min
-
Brancher: Elektronikproduktion, lægemidler, kosmetik, medicinsk teknologi mv.
Til Rexroth Store
VarioFlow plus-conveyorystems
Ét alsidigt system, utallige applikationer.
-
Kædebanens trækkraft: op til 1.250 N (ESD 600 N)
-
Transporthastighed: op til 60 m/min
-
Patenteret kædedesign betyder reduceret støjemission
-
Brancher: føde- og drikkevarer, emballering, lægemidler, kosmetik, elektronik mv.
Til Rexroth Store
TS 2plus-transfersystem
Alsidig, robust og variabel allrounder.
-
Nyttelast pr. palette: Op til 240 kg
-
Størrelser på paletterne: 160 x 160 mm til 1.200 x 1.200 mm
-
Omfattende sortiment af modifikationer
-
Brancher: eMobility, elektronik, medicinsk teknologi mv.
Til Rexroth Store
TS 2Booster
10 gange hurtigere i kort cyklus transfer
-
Acceleration: maks. 40 m/s² (4g)
-
Hastighed: maks. 4 m/s (240 m/min)
-
Positioneringspræcision: op til ±15 μm
-
Brancher: elektronik, biler, medicinsk teknologi mv.
Til Rexroth Store
TS 2pv-transfersystem
Blidt, rent og økonomisk – ideel til solenergibranchen.
-
Panelmasse op til 120 kg
-
Langsgående transport i flere baner op til 3000 mm brede
-
Transport af varme solenergimoduler op til 160 °C
-
Brancher: Fremstilling af cellebaserede og tyndfilmssolcellemoduler.
Til Rexroth Store
TS 5-rulletransportørsystem
Modulært og vedligeholdelsesfrit til laster over 400 kg.
-
Nyttelast pr. palette: op til 400 kg/m
-
Størrelser på paletterne: 455 mm til 1.040 mm
-
Konceptet kræver minimal vedligeholdelse og har stort energieffektivt akseldrev
-
Brancher: samlebånd til biler, samling af batterier, samling af store elektriske apparater mv.
Til Rexroth Store
TS 7-rulletransportørsystem
Smart batteripakkesamling med nyttelast over 1.000 kg.
-
Nyttelast pr. palette: over 1.000 kg
-
Størrelser på paletter: konfigurerbart op til ca. 2600 x 1700 mm
-
Skræddersyet til specifikke sikkerheds- og miljøkrav
-
Brancher: Batteripakkesamling
Vi udarbejder gerne en individuel, skræddersyet løsning til din applikation. Kontakt os!
RFID-systemer til transfersystemer
Sikker og pålidelig kommunikation.
-
Realisering af informationsstrømmen i montagesystemer
-
Dokumentation af alle procestrin og produktionsdata for mulig sporbarhed i tilfælde af uventet downtime
-
Produkt- og ordrerelaterede data kan gemmes i datamediet eller i en central database
Til Rexroth Store