TS 1 transportsystemet sparer plads på grund af sin kompakte konstruktion. Det er specielt skræddersyet til små, lette produkter og samlinger, som kræver høj positioneringsnøjagtighed og repeterbarhed.
Når det kommer til effektiv produktion af små produkter eller moduler, er Rexroth TS 1 transportsystemet den rigtige beslutning. Det er specielt skræddersyet til samling af komplekse produkter som kræver høj præcision. Systemet lader sig let integrere i eksisterende montagelinjer.
KOMPAKT DESIGN
TS 1 transportsystemet sparer plads på grund af sin kompakte konstruktion. Det er specielt skræddersyet til små, lette produkter og samlinger, som kræver høj positioneringsnøjagtighed og repeterbarhed.
ENHEDER MED PRÆCISION
Små produkter og nøjagtige procedurer skal placeres og produceres præcist, og det er præcis den rigtige opgave for TS 1 positioneringsenheden. Forskellige typer emnepaletter i enten plast eller rustfrit stål fuldender serien af præcise enheder, der tilbydes af Bosch Rexroth.
ALSIDIG ANVENDELSE
TS 1 er velegnet inden for medicinalteknologi (f.eks. høreapparater, pacemakere), elektronik (harddiske, regulatorer, sensorer), præcisionsmekanik (små motorer, kontakter) og optik (kontaktlinser). Selv samlingslinjer i renrum og tørrum kan realiseres.
Vigtige tekniske specifikationer
Palettens vægt: |
op til 3 kg |
Palettens størrelser: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
Palettens typer: | plast, plast/stål og aluminium |
Transportmedia: | bælte, tandbælte |
Transporthastighed: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Høj gentagelsesnøjagtighed: | på ± 0,015 mm |
Egnet til: | Klasse 6-renrum (EN ISO 14644-1), tørrum (op til ca. 1 % relativ luftfugtighed) |
Specialkomponenter: | akkumuleringskurver til korte gennemløbstider, positioneringsenhed for bedste gentagelsesnøjagtighed og hurtig udskiftning af paletter |
Ordreoplysninger |