Opex plus momentnøgle-i rummet

Galaktisk præcision.

Velkommen til en ny tilspændingsteknologisk verden.

OPEX digital momentnøgle: pålidelig, præcis og intuitiv

Bosch Rexroth udvider med det digitale momentværktøj OPEX sit sortiment af tilspændingsløsninger. Værktøjet muliggør måling af både moment og vinkel under tilspændingen. Et momentområde mellem 3 og 800 Nm, der overfører tilspændingsdata til et hvilket som helst IT-system uden yderligere styring. OPEX-momentværktøjet sætter nye standarder for nøjagtighed og sikrer ikke-trættende arbejde takket være ergonomisk design.

Test den nye OPEX, og oplev en helt ekstraordinær ydeevne!

Dine fordele med OPEX Digital momentnøgle

Intelligent design

  • Direkte kommunikation via protokoller
  • Kamerabaseret scanner med en unik sigtefunktion
  • 360° LED-ring til at visualisere tilspændingsprocessen
  • Integreret styreenhed
  • Integration af gyroskop, moment og vinkelsensorer
  • Bygget til at bruge standardaggregater

Robust ydeevne

  • Standard lithium-ion-battericelle (21700)
  • Robust konstruktion i titan
  • Momentområde 3-800 Nm
  • Standard wi-fi-baseret kommunikation
  • Produktionsorienteret funktionalitet
  • Kompakte mål med display i farver

Kontakt en ekspert om OPEX

Kontakt os