Trådløs NEXO-møtrikspænder i rummet.

POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

LYSÅR FORAN – den nye trådløse NEXO-møtrikspænder

Den nye NEXO-møtrikspænder garanterer maksimal frihed under brug kombineret med den højeste procespålidelighed og nøjagtighed og opfylder alle krav til sikkerhedskritiske tilspændingstilslutninger i henhold til VDI/VDE 2862. Du kan vælge mellem håndholdt pistolgreb og retvinklet møtrikspænder. Du får intuitive, moderne og brugervenlige værktøjer med væsentligt forbedret ergonomi og øget fleksibilitet takket være et browserbaseret operativsystem og integreret styring.

Test den nye NEXO, og oplev kosmiske præstationer fra en anden stjerne!

Trådløs NEXO-møtrikspænder - pistolmøtrikspænder

Pistolmøtrikspænder

  • Op til 15 Nm
  • Standalone eller direkte netværksintegration via Wi-Fi 6

Trådløs NEXO-møtrikspænder - vinkelmøtrikspænder

Vinkelmøtrikspænder

  • 15, 30 og 60 Nm
  • Standalone eller direkte netværksintegration via Wi-Fi 6

Dine fordele

Trådløs NEXO-møtrikspænder - IKON ergonomi

ERGONOMI - MERE KOMPAKT, LETTERE, BEDRE

  • Komponenter med højere effektivitet og optimeret layout
  • Lettere og mere kompakt design
  • Brug af ProCORE18V-batterier giver yderligere vægtbesparelser
  • RGB lysdioder på basen og værktøjshuset giver visuel feedback til brugeren selv i usædvanlige stillinger

Trådløs NEXO-møtrikspænder - IKON ydeevne

YDEEVNE - MERE PRÆCIS, MERE PÅLIDELIG, MERE SIKKER

  • Minimal nedetid, kort opladningstid, kort batteriudskiftningstid
  • Hurtigere, bedre ydeevne ved opsætning og parametre ring af møtrikspænderen
  • Oversigt over alle værktøjsoplysninger på displayet
  • Fungerer også i tilfælde af netværksfejl
  • Værktøjet kan forblive i samlingslinjen under softwareopdateringen

Opdag funktionerne i den nye NEXO-generation

Wi-fi-modul: Væsentligt forbedret Wi-Fi-forbindelse og netværksydelse.

4-kerneprocessor: Pålidelig og fremtidssikret computerkraft, selv til komplekse opgaver

Kamera-baseret scanner: Muliggør behandling af 2D-stregkoder

Ny motor: Mindre, mere effektiv, hurtigere, lettere - til maksimal ydeevne selv ved høje hastigheder

Design: Human Centrede Design - mere kompakt, mere ergonomisk, bedre

Vægt: Mere effektive komponenter med optimeret layout

Lysdioder: Visuel feedback selv i usædvanlige positioner

Display: Viser aktuelle tilspændingsresultater samt IO/NIO-evaluering

Driftssikkerhed: Muliggør decentraliseret drift og udvidet diagnostik direkte på møtrikspænderen

Browserbaseret operativsystem: Decentraliseret adgang fra værtscomputer mulig

Software: Ingen installation af yderligere software nødvendig - adgang også muligt med tablet eller smartphone

Brugergrænseflade: Intuitiv, moderne og brugervenlig, nem betjening

Diagnostisk evne: Bedre identifikation af den del, der forårsager fejlen, for at forbedre tilgængeligheden af anlægget

Forbedrede diagnosefunktioner: Hjælp med fejlfinding og reparation

Fuld kontrol om bord: Øget fleksibilitet uden ekstern hardware/kontrol

Processikker: Overholder VDI/VDE 2862-retningslinjer for kategori A-fastspændingsapplikationer

Batteriteknologi: Brug af markedsetablerede ProCORE18V-batterier til forbedret ergonomi og run-time

Kundegrænseflade: Enkel og fleksibel hardwareudvidelse til kundeapplikationer (f.eks. anden startkontakt, I/O-modul osv.)

AMPShare-batteriplatform: Maksimal frihed og fleksibilitet i valg af batteri

Modulopbygget udgangssystem: Maksimal fleksibilitet for alle anvendelser

Kamerabaseret scanner med indramning: Reducerer fejl og øger hastigheden gennem pålideligt valg af den korrekte stregkode

Kontakt en ekspert