Sense Plus

NEW HUMAN MACHINE INTERFACE GIVER FORBEDRET OPERATØR-OPLEVELSE

Nem og præcis styrbarhed af mobile maskiner er en vigtig faktor for deres ydeevne, effektivitet og sikkerhed. Joysticks er afgørende for opfattelsen af maskinens adfærd. Med det voksende antal automatiserings- og operatørassistancefunktioner er antallet af betjeningselementer også stigende. Med den nye SENSE+ har Bosch Rexroth udvidet den modulære portefølje af 4THE5-joystick med et robust, ergonomisk og multifunktionelt styregreb, der kan tilpasses til forskellige behov, anvendelser og en bred vifte af maskinmuligheder.
Ultimativ ergonomi

Ultimativ ergonomi

Efter at være blevet testet af mange brugere rundt om i verden passer den unikke venstre- og højrehåndsform i et inkluderende design til alle håndstørrelser. Kombinationen af behagelige soft touch-flader forbedrer grebet og fornemmelsen af grebet.

Stor skalerbarhed

Stor skalerbarhed

Flergrebskonfigurationer med flere komponentpositioner og -retninger opfylder behovene for en bred vifte af maskintyper og -funktioner. Op til fire ruller/vippeknapper og syv knapper kan integreres til at mestre de største udfordringer ved funktionsintegration, opnå den højeste produktivitet og mindske operatørtræthed.

Forbedret interaktion mellem maskine og fører

Forbedret interaktion mellem maskine og fører

Trykknapper med baggrundsbelyst logo styret af CAN-basen viser føreren funktionernes aktiveringsstatus. Joystikkets integrerede vibrationsfeedback kan bruges til at vejlede og advare føreren eller give feedback om kvaliteten og afviklingen af arbejdet. Afstanden fra en målflade, en virtuel væg, forhindringer på vejen eller blot de mekaniske endepositioner indikeres på en intuitiv måde ved forskellige vibrationsmønstre og ved at øge vibrationsfrekvensen.

FULD JOYSTICK 4THE5 CAN

Særlig robusthed, der sikrer forlænget holdbarhed og sikkerhed

Særlig robusthed, der sikrer forlænget holdbarhed og sikkerhed

Holder længe og arbejder sikkert: Rexroths multifunktionelle styregreb SENSE+ har både et nyt trykknapdesign med et hardtouch snap-dome-koncept, der forbedrer aktiveringsfornemmelsen, og nye kompakte ruller og vippekontakter, der giver øget funktionssikkerhed op til PLd-niveau i henhold til ISO 13849. Hele styregrebet er også modstandsdygtigt over for hydro-alkoholholdige geler: for eksempel desinfektionsgeler, der bruges på hænderne mod covid-19.

Nem integration med få kabler

Nem integration med få kabler

Reduceret ledningsnet og kabelføring og færre påkrævede indgange til maskinstyringer: Takket være sin SENSE+-styring konverterer Bosch Rexroths 4THE5 joystick-basisserie x42 fra de analoge signaler fra grebets komponenter til CAN-bus. Det betyder, at hele joysticket kan integreres i maskinsystemet med et enkelt CAN-interfacestik.

Nem at konfigurere, indstille og opdatere takket være UDS-kompatibilitet

Nem at konfigurere, indstille og opdatere takket være UDS-kompatibilitet

Stikket er kompatibelt med UDS-servicen, og dermed letter hele Rexroth-joysticket konfigurering, indstilling og opdatering af softwaren via UDS-protokol: for eksempel CAN-Id, opdateringshastighed, baudhastighed og protokolopdateringer.

Robust elektronik med høj elektromagnetisk kompatibilitet

Robust elektronik med høj elektromagnetisk kompatibilitet

For at det kan klare de mest krævende miljøer har Bosch Rexroth designet et nyt joystick-basis-følertrin, der kan modstå op til 25 mT spredte felter uden uønskede maskinbevægelser.

Konfigurator

KONFIGURÉR DET LIGE, SOM DU VIL

Prøv vores nye HMI-konfigatorplatform for nem fastlæggelse af din maskinstyring.

KONFIGURATOR

ERGONOMISK STYREGREB SENSE+

Anvendes med Rexroths hydrauliske eller elektroniske joystick og til kundespecifikke enheder. De kan finde flere oplysninger på produktkatalogsiden.

PRODUKTKATALOG