Austria Deutsch
  • Blog
Industriehydraulik
Industriehydraulik
Industriehydraulik

Additive Fertigung: Was kann sie für Sie tun?

Sie kann erhebliche Vorteile bieten, sagt Dr. Stefan Hoevel.

Auch wenn auf dem Papier alles gut aussieht, sollte man nie auf einen Praxistest verzichten.

Deshalb haben wir jüngst mit der auf die Entwicklung von Werkzeugmaschinen und Lasern für die industrielle Fertigung spezialisierten Firma TRUMPF und dem erfahrenen Hersteller von Pulvermaterialien Heraeus Additive Manufacturing an einem AM-Projekt zusammengearbeitet.

Unser gemeinsames Servoventilprojekt zeigte Vorteile nicht nur für uns, sondern für alle Beteiligten auf:

Neue Designmöglichkeiten

Die additive Fertigung ermöglicht einen ganz neuen Designansatz. Sie können das Gehäuse oder andere physische Aspekte des Produkts in einer Weise verändern, die vorher einfach nicht realisierbar war. Im Falle unseres Ventils hatten wir bisher ungeahnte Möglichkeiten, den Ölfluss anzupassen. Und wir konnten das Produktgewicht reduzieren, indem wir Gitterstrukturen verwendeten – was bei dieser Anwendung vielleicht weniger wichtig war, im Falle beweglicher Geräte aber von großer Bedeutung sein könnte.

Kohärentere Prozesse

Dieser moderne präzisionstechnische Ansatz eröffnet mit einer besseren Integration der Prozesse und mehr Kontrolle über die mechanischen Eigenschaften ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Mehr Fertigungsoptionen

Mit additiven Fertigungstechniken lassen sich Hybridmodelle entwickeln, bei denen kleine Stückzahlen maßgefertigter AM-Varianten auf konventionelle, serienmäßig vorgeformte Trägerschichten aufgebracht werden.

Weitere Informationen zur additiven Fertigung von Hydraulikblöcken: Wie Sand zu einem Hydraulikblock wird

Besserer und flexiblerer Kundenservice

Mit additiver Fertigung lässt sich die Dauer von der Einrichtung bis zur Auslieferung von Wochen auf Tage verkürzen – und dank dieser Flexibilität muss nicht mehr unbedingt in Serie gefertigt werden. Einzelfertigungen sind sowohl möglich als auch praktikabel. Damit wird das Prototyping jetzt noch einfacher und kostengünstiger. Denken Sie nur an die Möglichkeiten …

Die Vorteile der additiven Fertigung

Individuelle Kundenprodukte:

  • Flexible Produktion ab Stückzahl 1
  • Kurze Fertigungszeit von wenigen Wochen oder Tagen

Energieeffizienz:

  • Optimierte Leistung
  • Weniger potenzielle Schwachpunkte

Gewichts- und Designoptimierung:

  • Gitterstrukturen
  • Geringere Teilegewichte
  • Flexible Innen- und Außengeometrie

Funktionale Integration:

  • Neue oder optimierte Funktionalität
  • Bessere Steuerung der mechanischen Eigenschaften
  • Verbesserte Nachhaltigkeit