![eLION: kraftvoll elektrifizieren mit Bosch Rexroth](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/elion_the_powerful_way_to_electrify/elion-header_960x240.jpg)
![eLION: kraftvoll elektrifizieren mit Bosch Rexroth](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/elion_the_powerful_way_to_electrify/elion-header_640x360.jpg)
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
ÜbersichtBau- und Landmaschinen sollen klimafreundlicher und im besten Fall auch noch produktiver werden. Bosch Rexroth unterstützt die Elektrifizierung mit der modularen und skalierbaren Hochvolt-Plattform eLION.
Die Mission ist klar: Jede Arbeitsmaschine, die elektrifiziert wird, trägt zu einer klimafreundlicheren Welt bei. Nicht so trivial wie das „warum“ ist aber das „wie“: Fahrzeughersteller, die ihre Off-Highway-Maschinen wirtschaftlich elektrifizieren möchten, benötigen modulare und skalierbare Lösungen. Bosch Rexroth erfüllt diese Maßgabe mit einem kompletten Portfolio an Hochvolt-Lösungen.
Die einzelnen Bausteine der eLION Elektrifizierungsplattform umfassen nicht nur technisch führende Hochvolt-Motoren und Inverter, sondern auch weitere leistungsstarke Komponenten nebst abgestimmter Getriebetechnik, Hydraulik und Software. Unter der Prämisse größtmöglicher Gestaltungsfreiheit bei der Elektrifizierung bestehender und neuer Fahrzeugarchitekturen decken die Antriebe einen breiten Nennleistungsbereich von 20 bis 230 kW mit Maximaldrehmomenten von über 2500 Nm ab. Vier Baugrößen in unterschiedlichen Längen, verschiedene Motorwicklungen sowie schnell und langsam drehende Varianten eröffnen Herstellern eine Auswahl aus über 80 Konfigurationen.
Die von Bosch Rexroth grundlegend neu entwickelte eLION Plattform für mobile Arbeitsmaschinen vereint kompromisslose Robustheit mit hoher Funktionalität. In ihr stecken neben der unternehmensinternen Erfahrung mit elektrischen Industrielösungen auch das umfassende Branchenwissen zu mobilen Arbeitsmaschinen sowie die langjährige Bosch-Expertise im Bereich der Elektromobilität.
Alle eLION Motoren und Inverter erfüllen durchgängig die Dichtigkeits-Schutzart IP6K9K. Der Temperaturbereich reicht von -40 °C bis 85 °C mit einer oberen Temperaturgrenze bei den Motoren-Generatoren von 100 °C. Die Schock- und Vibrationsfestigkeit der eLION Komponenten beträgt bis zu 50 g Schock und 10 g Vibration. Darüber hinaus profitieren Herstellende wie Anwendende von umfangreichen Inverter-Sicherheitsfunktionen nach ISO 13849.
Passend zum breiten Motorportfolio sind auch die Inverter abgestuft in Leistungsklassen von bis zu 300 A Dauerstrom erhältlich. Die Überlastfähigkeit liegt bei einem zehnsekündigen Spitzenstrom bei bis zu 600 A und bei 60 s bei 450 A. Darüber hinaus unterstützen die eLION Inverter auch DC-Zwischenkreisspannungen im Bereich von 270 bis 850 V. Mit den ebenfalls im Portfolio enthaltenen Getrieben für Rad- und Zentralantrieb lassen sich kompakte Antriebseinheiten mit hoher Leistungsdichte realisieren. Außerdem stellt Bosch Rexroth für die gesamte eLION Plattform BODAS Software und passende Hydraulikkomponenten zur Verfügung.
Je mehr Komponenten aus einer Hand bezogen werden, desto ganzheitlicher werden die Lösungen und desto effizienter die Prozesse in Entwicklung, Produktion und Service. Aus diesem Grund berücksichtigt die eLION Plattform auch ergänzende Komponenten für die Elektrifizierung: DC/DC Wandler, Onboard-Ladegeräte und Hochvolt-Kabel tragen zu einheitlichen Lösungen für unabhängige Antriebsarten bei.
Neu im eLION Portfolio sind die gemeinsam mit der Firma BRUSA HyPower entwickelten DC/DC-Wandler und Onboard-Ladegeräte. Der eLION DC/DC-Wandler mit einer hohen Leistungsdichte von 1,25 kW/l erzielt einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Das kompakte 22 kW-Onboard-Ladegerät integriert sich flexibel in verschiedene Fahrzeuge und erreicht einen maximalen Ladestrom von 36 A mit 95 % Wirkungsgrad (dreiphasig). Neben dem AC-Ladebetrieb ermöglicht es auch DC-Laden.
Batterie-elektrischer Teleskoplader vollständig ausgerüstet mit elektrischen Antrieben aus dem eLION Portfolio von Bosch Rexroth
Das eLION Hochvolt-Portfolio versetzt Off-Highway-Hersteller in die Lage, die drängenden Marktforderungen nach mehr Leistung und reduzierten Abgasemissionen zu erfüllen. Bosch Rexroth schafft dafür die Voraussetzungen mittels der fein abgestuften und gut abgestimmten elektrifizierten eLION Lösungsplattform. Unterm Strich können Herstellende damit sämtliche Fahr-, Arbeits- und Nebenfunktionen unabhängig von der Antriebsart – ob dieselelektrisch, hybrid oder vollelektrisch – elektrifizieren und dabei zugleich Geräuschemissionen und Stillstand reduzieren. Am Ende stehen so mehr Produktivität und Verfügbarkeit sowie eine gestärkte Wettbewerbsposition.
Starten Sie die elektrische Transformation
GET ELECTRIFIED MIT REXROTH eLION SOLUTIONS
Autor: Olaf Marshall
Position: Communications Manager Business Unit Mobile Hydraulics