Austria Deutsch
  • Blog
Ob Konsumgüter, Medizintechnik oder 3D-Druck: Das exakte und kosteneffiziente Bewegen unzähliger Kleinteile wird jetzt deutlich einfacher mit den Small Modules SMS.
Ob Konsumgüter, Medizintechnik oder 3D-Druck: Das exakte und kosteneffiziente Bewegen unzähliger Kleinteile wird jetzt deutlich einfacher mit den Small Modules SMS.
Lineartechnik

Kleinteile-Handling leicht gemacht

Ob Konsumgüter, Medizintechnik oder 3D-Druck: Unzählige Kleinteile wollen exakt und kosteneffizient bewegt werden. Das wird jetzt deutlich einfacher.

Wer SMS hört, denkt nicht direkt an Linearmodule, sollte sich den Begriff aber auch hierfür merken. Denn hinter den vertrauten drei Buchstaben steht seit neuestem eine besonders kosteneffiziente Lösung für Kleinteile-Handlings, wie sie in den unterschiedlichsten Branchen vorkommen. Von der Konsumgüter- und Verpackungsindustrie über die Halbleiter- und Batteriefertigung bis hin zu 3D-Druck, Automotive, Medizintechnik und Maschinenbau.

Small Modules SMS: Kleinteile-Handling leicht gemacht

Exakt positionieren, kompakt und wartungsarm

Viele dieser Anwendungen benötigen bei geringer bis mittlerer Dynamik eine hohe Wiederholgenauigkeit von bis zu ± 0,005 mm. Wenn das Design dazu noch kompakt, robust und wartungsarm ist – umso besser! Die neuen Linearmodule SMS von Bosch Rexroth decken genau diese Anforderungsvielfalt ab und senken zudem die System- und Lebensdauerkosten. Auf diese Weise eröffnen sie auch eine willkommene Alternative zu pneumatisch angetriebenen Achsen und eine gute Gelegenheit zur Elektrifizierung mit all den damit verbundenen Vorteilen.

Robuste Linearmodule mit Kugelgewindetrieb

Die in gewohnter Rexroth Qualität gefertigten kompakten SMS Module mit Kugelgewindetrieb (Small Modules Screw driven) beeindrucken durch das flache Aluminiumprofil mit integrierter, präziser Führung. Zudem übernimmt ein magnetisch fixiertes Stahl-Abdeckband den Schutz der innenliegenden Komponenten.

Small Modules SMS in fünf verschiedenen Größen verfügbar

Schnell ausgewählt, ab Lager verfügbar

Im Hinblick auf möglichst kurze Lieferzeiten sind die SMS Linearmodule ab Lager bestellbar. Die fünf abgestimmten Baugrößen reichen von 30 bis 120 mm und eignen sich für Verfahrwege bis 1.200 mm. Auswahl und Bestellung erfolgen bequem mithilfe eines Produkt-Selektors im Rexroth Onlineshop. Optional werden Anbausätze als Riemenvorgelege oder Flansch-Kupplung für gängige Servomotoren angeboten. Selbstverständlich stehen auch Motoren und Antriebsregler von Bosch Rexroth zur Auswahl.

Fazit: erweitertes Portfolio spart Zeit und Kosten

Die SMS Linearmodule erweitern das Angebot an Linearachsen um eine ultrakompakte Baureihe mit besonders flachem Design zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Einfache Positionier- und Zustellaufgaben lassen sich damit wirtschaftlich – und kurzfristig – abbilden. Dies eröffnet unter anderem einen attraktiven Elektrifizierungspfad für mehr Präzision, Flexibilität und Energieeffizienz in der Produktion – drei wesentliche Qualitäten in der Fabrik der Zukunft.

Small Modules Screw Driven SMS - small dimensions, high performance

Jürgen Fischer, Product Manager Linear Motion Technology

Autor: Jürgen Fischer

Funktion: Produktmanager Linear Motion Technology, Bosch Rexroth AG