![Smart Flex Effector greift nach dem Hermes Award](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_flex_effector_1/sfe_hermes_award_webbanner_1920_x_1080_960x240.jpg)
![Smart Flex Effector greift nach dem Hermes Award](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_flex_effector_1/sfe_hermes_award_webbanner_1920_x_1080_640x360.jpg)
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
ÜbersichtAusgezeichnet! Nicht nur unsere Kunden sind vom Smart Flex Effector begeistert – unser innovatives Ausgleichsmodul überzeugt auch immer mehr Fachjurys. Nach den Auszeichnungen Best of Industry Award 2022 und Produkt des Jahres 2023 räumte er jetzt auch den renommierten Hermes Award ab.
Der seit 2004 verliehene Technologie-Innovations-Preis der Hannover Messe, des Landes Niedersachsen und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zählt zu den weltweit renommiertesten Technologie-Wettbewerben. Dass der Smart Flex Effector hier siegreich hervorging, unterstreicht seine Bedeutung und Innovationskraft. Das zeigt sich übrigens auch an den Laudatoren, denn der Preis wurde durch Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz, übergeben.
Der Smart Flex Effector ist ein sensorgestütztes Ausgleichsmodul (Endeffektor), das Roboter so feinfühlig wie eine menschliche Hand agieren lässt. Dies gelingt dank einer Kombination aus Sensorik und unabhängiger Kinematik in sechs Freiheitsgraden. Werden Knickarm- oder Linearroboter damit ausgestattet, können sie Objekte durch Antasten „erfühlen" und deren Position zur aktiven Kompensation an die Steuerung weitergegeben.
Mit diesen Echtzeitinformationen lassen sich viele Produktionsprozesse transparent gestalten und optimieren. Fehler- und Ausschussquoten werden dauerhaft minimiert. Darüber hinaus können bislang nur schwer oder nicht beherrschbare Prozesse wirtschaftlich automatisiert werden. Typische Anwendungsbeispiele sind hochpräzise Montage- und Handhabungsprozesse mit Gewichten bis zu 6 kg und einem maximalen Lastmoment von 15 Nm. Auch für die Mensch-Roboter-Kollaboration ist der Smart Flex Effector geeignet.