![Transfersysteme auf der Überholspur](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/transfer_systems_on_the_fast_track/dc-ae-ctrlx-transfersystems_960x240.jpg)
![Transfersysteme auf der Überholspur](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/transfer_systems_on_the_fast_track/dc-ae-ctrlx-transfersystems_640x360.jpg)
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
ÜbersichtNeue Kundenbedürfnisse und volatile Märkte fordern die Intralogistik sowie die Beförderung innerhalb von Maschinen- und Montagesystemen, heraus. Aus diesem Grund müssen Transfersysteme heute darauf ausgelegt sein, in Windeseile auf veränderte Anforderungen zu reagieren. Die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an verschiedene Ladungsträger, Größen und Gewichte ist hier entscheidend. Zudem wächst der Bedarf an intelligenten, hochintegrierten, einfach zu bedienenden Systemen, die hochflexibel und effizient ineinandergreifen. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, bietet Bosch Rexroth ein breites Portfolio an unterschiedlichen und skalierbaren Transfersystemen, die aktuelle sowie zukünftige Anforderungen abdecken.
Transfersysteme zielen darauf ab, Produktionsprozesse zu automatisieren, Materialflüsse zu optimieren und die Handhabung von Materialien zu erleichtern. So reduzieren sie Arbeitsaufwände und verbessern nicht nur die Sicherheit, sondern steigern auch die Effizienz. Aus diesem Grund gewinnen sie in zahlreichen Branchen wie Verpackung, Konsumgüter, Elektronik, Batteriezellenproduktion und weiteren Bereichen immer mehr an Bedeutung.
Intelligente Förderanlagen, die eine individuelle Ansteuerung der Förderer an jeder Position ermöglichen, sind besonders gefragt und ersetzen heute häufig traditionelle Transfersysteme mit Riemen- oder Kettenantrieb. Der Markt für intelligente Fördersysteme boomt und wächst durchschnittlich um mindestens 20 Prozent pro Jahr. Denn schnell wachsende Märkte oder die weltweit steigende Nachfrage nach Konsumgütern – beispielsweise durch Urbanisierung, Veränderungen im Lebensstil und Konsumverhalten – stellen hohe Anforderungen an die Fabrik der Zukunft. Der Bedarf an Anlagen mit kürzeren Durchlaufzeiten sowie mehr Flexibilität bei den Produktkonfigurationen wächst stetig. Gleichzeitig müssen die Lösungen schnell veränderbar, anpassungsfähig sowie auf kurze oder gar keine Umrüstzeiten ausgelegt sein. Gefragt sind dabei insbesondere hochintegrierte, zuverlässige und einfach zu bedienende Förderanlagen und -systeme mit kurzen Entwicklungszeiten.
Bosch Rexroth deckt die komplette Bandbreite der Transfersysteme ab – von traditionellen Transfersystemen wie TS 2plus und TS 5 über Kettenfördersysteme wie VarioFlow plus bis hin zu intelligenten Systemen wie dem Flexiblen Transportsystem FTS und dem ACTIVE Mover sowie dem Planarsystem ctrlX FLOW6D. Ob es um hohe Stückzahlen und vollautomatisierte Systeme mit kurzer Taktzeit oder um kleine Losgrößen unterschiedlichster Ausführung mit teilautomatisierten Systemen oder manuellen Arbeitsplätzen geht: Die Transportlösungen sind modular aufgebaut und können bedarfsgerecht skaliert werden. So lassen sich bestehende Anlagen einfach erweitern oder umbauen.
Während die traditionellen Transfersysteme von Bosch Rexroth Werkstücke auf Trägern entlang der Produktionslinie zu entsprechenden Bedarfsstellen transportieren, arbeitet z. B. das Kettenfördersystem VarioFlow plus in vielen Anwendungen ohne Werkstückträger und ist auf hohe Flexibilität ausgelegt. Es ist für den direkten und indirekten Produkttransport in alle Richtungen konzipiert. Auf Grund des umfangreichen Baukastensystems sind die Systeme individuell anpassbar und jeder Herausforderung gewachsen, selbst auf engstem Raum und in räumlich anspruchsvollen Umgebungen.
Intelligente Transfersysteme von Bosch Rexroth sind Linearmotor-basiert und bieten eine individuelle Steuerung der Förderelemente und hohe Dynamik. Zum Portfolio zählen hier FTS und ACTIVE Mover. Sie zeichnen sich durch besondere Flexibilität der Topologie aus. Überall, wo Produkte besonders schnell und präzise transportiert werden müssen, setzt das linearmotorische Transfersystem ACTIVE Mover neue Standards – dank seiner idealen Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität.
Wenn es um die berührungslose Hochleistungs-Beförderung und -Positionierung – zum Beispiel in der Halbleiterindustrie, in der Nahrungsmittelbranche und Pharmaindustrie – geht, kommen Produkte mit ctrlX FLOW6D sicher ins Schweben. Mit dem Planarsystem erschließt Bosch Rexroth mehr Bewegungsfreiheiten bei höchster Präzision. Die freischwebenden Transportplattformen werden auf einer horizontal, vertikal oder überkopf orientierten Arbeitsfläche bewegt. Jeder Mover agiert in sechs Freiheitsgraden (6DOF: six degrees of freedom) mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit – ganz ohne Reibung oder Verschmutzung. Durch die Einbindung in ctrlX AUTOMATION ergibt sich eine Gesamtlösung mit kompaktem Steuerungssystem und Apps zur Erweiterung des Funktionsumfangs. Somit steht ein ganzheitliches, agiles System bereit, mit dem sich das Potenzial der industriellen Levitation voll ausschöpfen lässt.
Der durchgängig offene Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth ist der Schlüssel zur effizienten Automatisierung von Intralogistiklösungen wie mobilen Robotik-Systemen oder Autonomous Mobile Robots (AMRs). Die Steuerung ctrlX CORE und das Antriebssystem ctrlX DRIVE ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und platzsparende Bauweise. Engineering-Tools, Konfiguratoren und Apps befähigen Maschinenbauer zu einer schnellen Time-to-Market und Anwendende zu effizienten Produktions- und Intralogistikprozessen.
In der Fabrik der Zukunft ist die Automatisierung von Transfersystemen ein Rückgrat für das Produktionssystem. Moderne automatisierte Transfersysteme von Bosch Rexroth bieten die Möglichkeit zur freien Programmierung und Konfiguration für verschiedene Anwendungen. Sie können an verschiedene Produktgrößen, -formen und -typen bzw. Use Cases angepasst werden, was eine hohe Flexibilität und neue Handlungsspielräume ermöglicht. Durch die automatisierten Prozesse werden Engpässe reduziert, der Durchsatz erhöht und die gesamte Produktionsgeschwindigkeit wird gesteigert.
Autor: Ad Scheepers
Funktion: Head of Market and Product Management PMC Systems