1. Home
  2. Branchen
  3. Konsumgüter
Bosch Rexroth VarioFlow plus Kettenfördersystem mit gepackten Kisten Fortschritt für die Konsumgüterindustrie

Smarte Lösungen auf ganzer Linie: Automatisierung als Enabler für die industrielle Transformation.

Konsumergüter

Industrie für Konsumgüter im Aufbruch

Die Industrie für Konsumgüter und Verpackungen, die als vergleichsweise krisensicher gilt, befindet sich in einem rasanten Wandel. Starker Wettbewerbsdruck erfordert Methoden zur Erhöhung der Produktivität – und dies bei hohen Qualitätsstandards. Gleichzeitig steigt der Anspruch nach hoher Flexibilität und Individualität. Die Anpassungsfähigkeit muss der Veränderungsgeschwindigkeit im Markt standhalten. Hinzu kommen Einflussfaktoren wie Personalmangel, hohe Energiekosten und lange Lieferzeiten bei Komponenten. Ebenso zukunftsweisend und relevant ist der Bedarf nach nachhaltiger Produktion, welche Ressourcenschonung und Reduzierung des CO₂-Footprint zum Ziel hat.

Diese Herausforderungen können nur mit neuen, ganzheitlichen Maschinen-, Fertigungs- und Verpackungskonzepten – getrieben von der Automatisierung – gelöst werden. Die Erhöhung des Automatisierungsgrades im gesamten Wertstrom ist der Schlüssel.

Skizzierter Wertstrom in der Konsumgüterbranche beginnend mit Packaging Printing über Processing, Primary & Secondary Packaging, End-of-Line-Packaging bis hin zu Warehousing & Intralogisitics.

Ihr kompetenter Partner im gesamten Wertstrom

Bosch Rexroth bietet durchgängige Lösungen aus den Bereichen Automatisierung, Verbindungstechnik und Materialhandling. Alles aus einer Hand, nahtlos integriert und intelligent vernetzt – zur Digitalisierung und Optimierung des Wertstroms. Damit heben Sie Einsparpotenziale, schaffen Innovationskraft und Zukunftssicherheit.

Sie erhalten dabei Automatisierungspower für die gesamte Prozesskette: Packaging Printing, Processing, Primary & Secondary Packaging, End-of-Line-Packaging sowie Warehousing & Intralogistics.

Wir stellen Ihnen nicht nur Produkte, sondern auch unser langjähriges Branchen- und Domänenwissen zur Verfügung – in Zeiten des Fachkräftemangels eine Ressource, die wettbewerbsentscheidend ist.

Beratung anfragen
Beratung anfragen

Ihr Partner im gesamten Wertstrom der Konsumgüter-Industrie

Skizzierter Wertstrom für Packaging Printing.

Packaging Printing

Bosch Rexroth bietet ganzheitliche Automatisierungslösungen für die Verpackungsherstellung und den -druck. Best-in-class Lineartechnik greift dabei mit Robotics-Lösungen und Motion-Software ineinander. Bosch Rexroth ist Technologieführer für Motion-Control-Anwendungen in Druckmaschinen und bietet einen umfassenden Bibliothek-Baukasten mit Funktionen, die alle Druckanforderungen abdecken.

Skizzierter Wertstrom für Processing.

Processing

Verarbeitete Lebensmittel, Getränke und pharmazeutische Produkte werden weltweit immer stärker nachgefragt. Beim Processing kommen vielseitige Anforderungen zum Tragen. Auf diese ist das Portfolio von Bosch Rexroth ideal konditioniert: Ob z. B. die Hochleistungsbeförderung mit einem Planarsystem mit sechs Freiheitsgraden oder in der Lineartechnik ein elektromechanischer Aktuator als energieeffiziente Alternative zu pneumatischen Zylindern.

Skizzierter Wertstrom für Primary & Secondary Packaging.

Primary & Secondary Packaging

Eine hohe Verpackungsgeschwindigkeit darf nicht auf Kosten der Abdichtung, die maßgeblich zur längeren Haltbarkeit und Produktsicherheit beiträgt, gehen. Dies erfordert unterstützende Technologien, mit denen sich Materialflüsse beschleunigen und automatisieren lassen. Sowohl für kompakte und weniger belastende Anwendungen, als auch für hochkomplexe Aufgabenstellungen bietet Bosch Rexroth individuelle Lösungen.

Skizzierter Wertstrom für End-of-Line-Packaging.

End-of-Line-Packaging

Wir geben Ihrer Fertigung starken Antrieb beim End-of-Line-Packaging. Mit ultrakompakten Antrieben oder ultraflachen Linearachsen für hocheffizientes Handling von z. B. Kleinteilen oder bei der automatischen Palettierung, folgen wir dem Prinzip „weniger ist mehr“. So können Sie platz- und kostensparend mehr erreichen. Gleichzeitig passen sich die Lösungen von Bosch Rexroth ideal den Umgebungen an. Sie sind einfach und schnell integrierbar und somit schnellstmöglich einsatzbereit.

  • ctrlX DRIVE: das weltweit kompakteste modulare Antriebssystem
  • Linearmodule SMS: mit flacher Bauweise und einfach integrierbar
  • Kassow-Roboter: einzigartig leistungsstarke, effiziente und zuverlässige kollaborative Robotikhelfer in der Packmontage

Skizzierter Wertstrom für Warehousing & Intralogistics.

Warehousing & Intralogistics

Mit den Gesamtlösungen von Bosch Rexroth lässt sich der Automatisierungsgrad in der Intralogistik signifikant erhöhen. Zum Beispiel für Positionier- und Handling-Aufgaben eignen sich die kartesischen Mehrachssysteme Smart Function Kit Handling besonders gut. Automatisierung hält in Portalroboter, mobile Robotik (AGV/AMR) und Palettiersysteme über entsprechende Solution Sets Einzug. Diese sind modular, skalierbar und können via App-Technologie bedarfsgerecht um Funktionalitäten für die Automatisierung in der Intralogistik und Lagerhaltung erweitert werden.

  • ctrlX CORE & IndraDrive Mi: Steuerungsplattform und motorintegrierter Servoantrieb, z.B. für Paletten-Shuttles für Hochregale oder Regalbediengeräte
  • ROKIT: Automatisierungsbaukasten für Mobile Roboter bestehend aus aufeinander abgestimmte und erprobte Soft- sowie Hardware-Komponenten.
  • Smart Function Kit Handling: Kartesische Mehrachssysteme z.B. für Palettieranwendungen

Aufgeschlagene Broschüre mit Titelseite.

Interessiert? Bestens informiert.

Gemeinsam finden wir die passgenaue Lösung für Ihre Bedarfe in der Konsumgüter- und Verpackungsindustrie. Sie möchten sich umfassend über das Portfolio von Bosch Rexroth für den gesamten Wertstrom informieren? Dann laden Sie einfach unsere Broschüre „Enabler für die Fabrik der Zukunft“ herunter.

Jetzt herunterladen
Jetzt herunterladen

Infothek

Anwendungen

Ihre Plattform für Podcasts und Videos

Konsumgüter

Konsumgüter – So produzieren Sie effizienter und wirtschaftlicher

Tobias Gerhard, Senior Business Development Manager Consumer Goods im Vertrieb Europa Mitte, Bosch Rexroth AG, spricht über die Anforderungen des Marktes und über zukunftssichere Lösungen für Ihr Unternehmen.

Produkte & Lösungen
Rexroth-Mitarbeiter vor gezeichnetem Regal mit Konsumgütern

Entdecken Sie das Hardware- und Software-Technologieportfolio für die FMCG-Branche

In einer Branche wie der FMCG-Branche, die durch rasche Nachfrageschwankungen sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf die Saisonalität gekennzeichnet ist, müssen die Anlagen hocheffizient und flexibel sein, um sich in kürzester Zeit und zu geringen Kosten an die Marktanforderungen anzupassen.

Produkte & Lösungen
Tech-Podcast mit Bernd Plies

Digitalisierung in der Süßwarenindustrie

Ein Blick hinter die Kulissen der Süßwarenproduktion – mit Bernd Plies von Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen. Vom Gummibärchen bis zur Schokoladentafel: Wie sorgt moderne Maschinenbaukunst für Naschwerk, das perfekt in Form ist und strahlend glänzt?

Produkte & Lösungen
Wald mit Horizont und Wolken im Hintergrund. Icons zu verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit im Vordergrund des Waldes.

Nachhaltig Produzieren

Immer mehr Menschen achten bei Konsumgütern auf Nachhaltigkeit. Sie möchten nachhaltig produzierte und fair gehandelte Produkte erwerben und sind dafür sogar oftmals bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Die Fertigung steht hier vor neuen Aufgaben. Bosch Rexroth unterstützt nachhaltige Fertigungs- und Verpackungsabläufe auf verschiedenen Ebenen. So sind die Lösungen von Bosch Rexroth langlebig und wartungsarm – sowohl im Bereich der elektrischen Antriebstechnik als bei der Montage- und Lineartechnik. Gleichzeitig sind sie in vielen Bereichen skalierbar. Sie weisen also einen langen Lebenszyklus auf und schonen Ressourcen.

Zahnräder die ineinander greifen auf dunklem Hintergrund neben dem Claim "Open.Limitless.Connected" in weißer Schrift

Fortschritt in allen Bereichen

Die Industrie für Konsumgüter und Verpackungen ist eine der krisensichersten Branchen. Dennoch stehen die Fabriken zunehmend unter Kosten- und Leistungsdruck. Nicht „Schritt halten“ ist in Zukunft gefragt, sondern Fortschritt.

Sie möchten Ihre Kapazitäten erweitern, schnell prozesssichere Linien bzw. Fabriken aufbauen und Abläufe vereinfachen? Als Automatisierungspartner unterstützt Bosch Rexroth Sie dabei. Unabhängig, ob Automatisierungstechnik, Verbindungstechnik oder Systeme für das Materialhandling – basierend auf einem modularen Baukastensystem können Sie Ihre Prozesse einfach digitalisieren, vernetzen und automatisieren.

Industrielle Automatisierung
Industrielle Automatisierung
Übersicht von folgenden Produkten für die Automatisierung: Steuerungen, Software & Ökosystem, Motion & Antriebe, Motoren, Lineartechnik

Automatisierung

Bosch Rexroth denkt Automatisierung weiter. Die Automatisierungslösungen sind das perfekte Zusammenspiel aus Hardware und Software. Dies ebnet den Weg nahtlos in die digitale Zukunft und eröffnet neue Handlungsspielräume für standardisierte Lösungen, mit der erforderlichen Offenheit für individuelle Anpassungen und Erweiterungen. Kombinieren Sie zum Beispiel einfach die Systeme aus der Lineartechnik mit fortschrittlichen Steuerungs- und Antriebslösungen sowie der App-Technologie rund um ctrlX AUTOMATION.

  • Steuerungen
  • Software & Ökosystem
  • Motion & Antriebe
  • Motoren
  • Lineartechnik
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Übersicht von folgenden Produkten für die Verbindungstechnik: Pressen & Fügen, Dispensen, Gestell-Montage, Schrauben, Widerstandsschweißen

Verbindungstechnik

Wenn sich alles fügt, dann sind Bosch Rexroth-Lösungen am Werk. Ob Pressen und Fügen, Dispensen, Gestellmontage, Schrauben oder Widerstandsschweißen – Sie erhalten ein umfassendes Portfolio an leistungsstarken Lösungen für perfekte Verbindungen.

  • Pressen & Fügen
  • Dispensen
  • Gestell-Montage
  • Schrauben
  • Widerstandsschweißen
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Übersicht von folgenden Produkten für das Materialhandling: Robotik, Transfersysteme, Materialbereitstellung

Materialhandling

Das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die schnelle und einfache Bereitstellung von Werkstücken ist entscheidend für effiziente Prozesse in der Fertigung. Mit den Lösungen von Bosch Rexroth, zum Beispiel im Bereich Transfer- und Robotik-Systeme, beschleunigen Sie Ihre Materialflüsse und gewinnen neben Produktivität auch an Sicherheit und Ergonomie.

  • Robotik
  • Transfersysteme
  • Materialbereitstellung
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Rexroth Service Badge Logo auf grauem Hintergrund

Auf den Service kommt es an

Unser Ziel ist es, dass Sie so lange und effizient wie möglich von den in Ihrem Hause eingesetzten Lösungen von Bosch Rexroth für Ihre Fertigung profitieren. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Reparaturen und technischem Support wird bei uns im Standard nicht nur für alle Produkte des aktuellen Portfolios garantiert, sondern auch über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren über die aktive Verkaufsphase hinaus. Danach erhalten Sie Dienstleistungen in einer erweiterten Service-Phase.

Zusätzlich bietet Bosch Rexroth Soforthilfe per Knopfdruck. Im Falle einer Fehlfunktion steht der ctrlX Digital Service Assistant rund um die Uhr für den Zugriff auf das gesamte Service-Portfolio zur Verfügung. Auch der Reparatur-Service und die Hotline sind 24/7 für Sie da. Und damit Sie in Zukunft agieren statt reagieren können, bietet Bosch Rexroth vorausschauende Services wie beispielsweise vorbeugende Wartung an.

Service
Service

Jetzt Kontakt aufnehmen

Wir kennen nicht nur unsere Technologien, sondern auch den Markt in- und auswendig. Deshalb finden wir am schnellsten die richtige Lösung für Ihre Fertigung der Zukunft.

Beratung anfragen
Im Hintergrund ein Produkt-Landschaftsbild ähnlich einer modernen Stadt und im Vordergrund Produkte der Lineartechnik

Best-in-class Lineartechnik

Lineare Bewegungen in Anwendungen schnell und effizient umsetzen? Unser durchgängiges Portfolio mit modernen eTools für die Auslegung bietet die passenden Lösungen: Von Linearführungen, Linearachsen und Gewindetrieben über Aktuatoren bis hin zu integrierten Messsystemen und smarte mechatronische Lösungen.

Mehr erfahren
ctrlx Automation Logo auf dunkelblauem Hintergrund mit einem Dev-Ops Icon und dem Claim "A 360 degree Solution.For Straightforward decisions."

ctrlX AUTOMATION

Automatisierung ohne Grenzen. ctrlX AUTOMATION verbindet die bisher getrennten Welten Maschinensteuerung, IT und OT miteinander. Durch den offenen Automatisierungsbaukasten wurde ein Ökosystem initiiert, durch das die Welt der Automatisierung neu erfunden und ungeahnte Möglichkeiten geboten werden.

Mehr erfahren
Bosch Rexroth VarioFlow plus Kettenfördersystem mit gepackten Kisten

Kettenförderer VarioFlow plus

Die Anforderungen der Anwender an Transportlösungen sind heute anspruchsvoller denn je. VarioFlow plus ist jeder Herausforderung gewachsen - auch auf engstem Raum und unter anspruchsvollsten räumlichen Bedingungen.

Mehr erfahren