1. Home
  2. Branchen
  3. Prüfstandstechnik
Hydraulische Prüfanlage Prüfstandstechnik

Hydraulikausrüstung für Ihre Prüfaufgaben aus einer Hand

Smarte Lösungen für Ihre hydraulische Prüfanlagen

Eigenschaften wie Festigkeit, Lebensdauer und Robustheit definieren die Zuverlässigkeit eines Produktes und müssen vor der Markteinführung bekannt und getestet sein. Da in hydraulischen Prüfanlagen häufig große Lasten, hohe Drücke und hochdynamische Bewegungen auftreten, ist Bosch Rexroth der richtige Partner, der Sie mit den passenden Hydraulikprodukten und kompletten Antriebs- und Steuerungssystemen für Ihre Prüfstandstechnik versorgt. 

Hydraulische Prüfeinrichtung bzw. Versuchsanlage

Ihr kompetenter Partner im Prüfstandsbau

Wir bieten durchgängige Lösungen für den optimierten Prüfprozess. Druckölversorgung, Zuschaltmodule, Automatisierung, Servo-Ventile und Prüfzylinder – alles aus einer Hand, nahtlos integriert und intelligent vernetzt. Wir liefern Ihnen nicht nur Produkte, sondern unterstützen Sie auch mit unserem langjährigen Branchen- und Anwendungswissen.

Unsere Prüfstandslösungen

Hydraulische Druckölversorgung mit einem Hydraulik-Großaggregat ABMAXX

Hydraulische Druckölversorgung

Unsere Druckölversorgungen sind optimiert für Ihre Prüfanlage. Dies wird unterstützt durch abgestufte Baugrößen für unterschiedliche Prüfanforderungen und dem modularen und kaskadierbaren Aufbau mit energieeffizienten Antriebslösungen. Die Gestaltung der Hydraulikaggregate orientiert sich an ressourcenschonenden und wartungsfreundlichen Konzepten. Darüber hinaus ermöglicht unsere Steuerungstechnik eine optimale Vernetzung in Ihre industrielle Umgebung.

  • ABMAXX – modulare Großaggregate bis 18000 l Behältergröße, optional myCro-optimierte Behälter mit reduziertem Ölvolumen
  • CytroBox – kompakt, energieeffizient, leise und vernetzt - hydraulisches Aggregat bis 30 kW
  • CytroPac – kompakt und energieeffizient – das hydraulische Kleinaggregat bis 4 kW
  • ABPAC – flexibel und energieeffizient - das hydraulische Aggregat bis 315 bar
  • Sytronix – intelligent gesteuerte Motor-Pumpenbaugruppen mit digitaler Regelung
Hydraulische Servo-Aktuatoren von Bosch Rexroth in einem Prüfstand

Hydraulische Servo-Aktuatoren

Mit Prüfzylindern aus unseren modularen Baureihen, können Bauteile auf Funktion und Festigkeit getestet werden. Als reibungsarme Gleichgangzylinder, ausgestattet mit entsprechender Sensorik und geregelt mit Proportional- oder Servoventil, gewährleisten sie auch bei sehr dynamischen Bewegungen eine hohe Regelgüte.

  • Die Baureihen Basic, Advanced und Excellence decken weitestgehend alle Kraft- und Dynamik-Einsatzbereiche ab
  • Standardisierte Zylindersteuerblöcke bieten hydraulische Grund-, Sicherheits- und Komfortfunktionen einer Prüfachse
  • Weitere Funktions- und auch Befestigungselemente komplettieren den Aktuator zu einer einbaufertigen Prüfachse
  • Simulationstools unterstützen die Validierung der optimalen Zylinder-Ventil Kombination
Servo-Aktuatoren für die Prüftechnik
Servo-Aktuatoren für die Prüftechnik
Hydraulik-Steuerblock von Bosch Rexroth

Steuerblöcke

Unsere Steuerblöcke ermöglichen ein energieeffizientes Verteilen von Hydraulikströmen im kompletten Prüfumfeld. Wir bieten abgestufte Baugrößen für jeden Teilbereich im Prüfzentrum und unterstützen Sie mit Lösungen für spezielle Prüfanforderungen, modular und skalierbar.

  • Zuschaltsysteme NG 10 - NG 40, ausgeführt im modularen Plattensystem IH20 mit individuellen Anpassungen entsprechend Kundenspezifikation
  • Bereichs- und Stockwerksventile bis NG 125 zum Abschalten einzelner Prüffelder
  • Energieeffiziente, durchflussoptimierte und aktiv ansteuerbare Logikventile LC2A
  • Sicherheitsgerechte Auslegung für geforderten Performance Level
  • End-of-Line Prüfblöcke, individuell entsprechend Kundenspezifikation
Mehr Informationen zu unseren Steuerblöcken
Mehr Informationen zu unseren Steuerblöcken
Automatisierungslösung von Bosch Rexroth mit Hydraulikpumpe, Ventil und passenden Steuerungen

Automation

Wir generieren Automatisierungslösungen für das perfekte Zusammenspiel aus Software und Hardware. Kombinieren Sie zum Beispiel die Systeme aus der Hydraulik mit Steuerungs- und Antriebslösungen sowie Pumpenmanagement und Best-in-Class Hydraulikreglern. Mit CytroConnect Solutions – der Predictive Maintenance Lösung von Bosch Rexroth – haben Sie Ihre Prüfanlage immer im Blick und vermeiden ungeplante Stillstände.

  • Pumpenmanagement – energieeffizientes, bedarfsorientiertes Softwaremodul für Hydraulikaggregate
  • Sytronix – optimiert die Motorpumpenbaugruppe leistungsorientiert in Drehzahl/Menge und Drehmoment/Druck
  • Motor-Pumpenbaugruppen – vielfältig, modular zugeschnitten auf Ihre Anwendung, 4EE
  • Prüfzylinder – optimiert für Ihre spezielle Prüfanwendung, geregelt mit Best-in-Class Hydraulik Regler
  • Servoventile – minimale Stellzeit bei maximalem Volumen, Multi-EtherNet Feldbusse
Unsere Steuerungen
Unsere Steuerungen
Mann montiert Servo-Hydraulische Achse SHA / CytroForce

Autarke hydraulische Achsen

Unsere autarke Achsen sind so konzipiert, dass sie über den gesamten Lebenszyklus einen größtmöglichen Mehrwert bieten – vom kompakten Design mit rein elektrischer Ansteuerung und offenen Schnittstellen über den energieeffizienten und leisen Betrieb bis hin zu einer langen und wartungsarmen Nutzungsdauer. Dank ihres gekapselten Hydraulikgetriebes stellen autarke Achsen eine einfach anwendbare, robuste und langlebige Alternative zur elektromechanischen Achse dar. Die bisherigen Grenzen bezüglich Kühlung, Leistungsdichte und Lebensdauer werden neu definiert. Die autarke hydraulische Achse vereint die Kraft der Hydraulik mit der Dynamik und Präzision der Elektrik. Hierbei wird die Achse flexibel an die vorhandene elektrische Versorgung angeschlossen, die sonst übliche Hydraulikversorgung wird nicht benötigt. Einsetzbar in der Prüfstandstechnik für Zug- und Drucktest mit Frequenzen <2Hz.

Mehr Informationen zu unseren Achsen
Mehr Informationen zu unseren Achsen

Überzeugen Sie sich von unseren Prüfanlagen-Lösungen

[EN] Hydraulik-Aggregate für Ihre Testfelder

[EN] Fiktives Testzentrum

[EN] Fraunhofer Testzentrum Hannover

[EN] Zentrale Ölversorgung für das Prüffeld von Bosch Automotive Steering

[EN] Ermüdungstestaufbau

[EN] Seismik-Isolatoren Prüfstand

[EN] Rütteltisch für Vibrationstest

[EN] Prüfstand für Achsgetriebe

Anwendungsberichte Prüfstandstechnik

Anwendungsbericht: Eine seismische Verschiebung

[EN] Eine seismische Verschiebung

Download
Anwendungsbericht: Prüfung von Isolationslagern

[EN] Prüfung von Isolationslagern

Download
Anwendungsbericht: Hydraulische Servolenkung

[EN] Hydraulische Servolenkung

Download
Anwendungsbericht: Erfolg durch reibungslose Zusammenarbeit

[EN] Erfolg durch reibungslose Zusammenarbeit

Download
Anwendungsbericht: Gegen den Strom schwimmen

[EN] Gegen den Strom schwimmen

Download

Jetzt Kontakt für Ihre Prüfanlage aufnehmen

Wir kennen unsere Technologien in- und auswendig. Deshalb finden wir am schnellsten die richtige Lösung für Ihre Prüfaufgabe.

Unsere Prüfstands-Experten kontaktieren
Rexroth Service Badge Logo auf grauem Hintergrund

Der Service für Ihren Prüfstand

Unser Ziel ist es, dass Sie so lange und effizient wie möglich von den in Ihrem Hause eingesetzten Lösungen von Bosch Rexroth für Ihre Prüfanlage profitieren. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Reparaturen und technischem Support wird bei uns im Standard nicht nur für alle Produkte des aktuellen Portfolios garantiert, sondern auch über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren über die aktive Verkaufsphase hinaus. Danach erhalten Sie Dienstleistungen in einer erweiterten Service-Phase.

Zusätzlich bieten wir Soforthilfe per Knopfdruck. Im Falle einer Fehlfunktion steht der Digital Service Assistant rund um die Uhr für den Zugriff auf das gesamte Service-Portfolio zur Verfügung. Auch der Reparatur-Service und die Hotline sind 24/7 für Sie da. Und damit Sie in Zukunft agieren statt reagieren können, bietet Bosch Rexroth vorausschauende Services wie beispielsweise CytroConnect Solutions an.

Service für Ihre Prüfstand-Aufgabe
Service für Ihre Prüfstand-Aufgabe
Connected Hydraulics

Connected Hydraulics
STRONG. SMART. EFFICIENT.

Connected Hydraulics nutzt die Leistungsfähigkeit und Intelligenz der modernen Hydrauliktechnologie von Bosch Rexroth, um Grenzen zu überwinden und neue Maßstäbe zu setzen.

Ihr Gateway zu Spitzenleistungen

Mehr zu Connected Hydraulics erfahren
Mehr zu Connected Hydraulics erfahren