ABMAXX von Rexroth – Modulare Hydraulik-Großaggregate ABMAXX

Einfacher, schneller, produktiver und kostengünstiger!

Mit dem neuen, modular aufgebauten Baukasten ABMAXX beschleunigt Rexroth das Engineering und die Inbetriebnahme von Hydraulik-Großaggregaten für den Neubau und die Modernisierung von Anlagen.

ABMAXX
Modulare Hydraulik-Großaggregate

Mit dem neuen, modular aufgebauten Baukasten ABMAXX beschleunigt Rexroth das Engineering und die Inbetriebnahme von Hydraulik-Großaggregaten für den Neubau und die Modernisierung von Anlagen. Die Hydraulikspezialisten erstellen innerhalb von maximal fünf Arbeitstagen ein kommerzielles Angebot inklusive Abmessungen, Hydraulik-Schaltplan, Stückliste und 3D-Modell. Anlagenhersteller und Endanwender reduzieren so allein die Engineering-Vorlaufzeiten um bis zu 80 %. Die vorkonfigurierten Module von ABMAXX basieren auf hochverfügbaren Standardkomponenten. Der Modulansatz senkt die Kosten um bis zu 35 % und steigert die Verfügbarkeit im Betrieb.

Vereinfachen Sie Ihr Engineering mit modularen Großaggregaten ABMAXX von Rexroth

Vereinfachen Sie Ihr Engineering

Schnelle Integration in Gesamtkonstruktion

  • Schnelle Machbarkeitsprüfung und Festlegung Foot Print
  • Erfüllung von relevanten Sicherheitsvorschriften
  • Ausführliche Dokumentation
  • Auch für andere HF-Medien geeignet (HFC, HFD)
  • Fünf Module: Tank, Motor Pumpen Gruppe, Kühl- und Filtereinheit, Umwälzeinheit, Sicherheitssteuerungen

Geringe Erst-Investitionskosten und hohe Verfügbarkeit

Schnelle Angebotsphase (5 Tage)

Reduzierung der Total Cost of Ownership

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme mit modularen Großaggregaten ABMAXX von Rexroth

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme

Zeitersparnis und Fehlervermeidung

  • Gleiche Designmerkmalen
  • Engineering Fehler ausgeschlossen
  • Optimiert für Transport und Handling
  • Umfangreiche Installation-Dokumentation

Geringe Lagerhaltungskosten

  • Gleichteilekonzept
  • Hochverfügbaren Standardkomponenten

Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit mit modularen Großaggregaten ABMAXX von Rexroth

Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit

Hohes Gleichteileprinzip

  • Grundmodule mit standardisierten Designmerkmalen
  • Geringe Lagerkosten

Wartungsfreundliches Design

  • Guter Zugang zu Komponenten und Anschlüssen
  • Unkomplizierten und schneller Austausch von Komponenten

Steigern Sie Ihre Produktivität mit modularen Großaggregaten ABMAXX von Rexroth

Steigern Sie Ihre Produktivität

Hohe Anlagenverfügbarkeit (24/7)

  • Standardisierte Lösung mit gleichen Designmerkmalen und Gleichteilen
  • Module basieren auf hochverfügbaren Standardkomponenten

Reduzierte Betriebskosten

  • Bis zu 80 % Energieeinsparung (Drehzahlvariabilität)
  • Hohe Lebensdauer der Komponenten

Unser Produkt